Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

最新リリース

WinCC V8.2:新機能を学びましょう

AI対応、サイバーセキュリティ、接続、最新のエンジニアリングを組み合わせたSIMATIC WinCC V8.2でSCADA運用を変革しましょう。

新機能

WinCC V8.2は、AI対応の接続、シームレスなIT/OT統合、堅牢なセキュリティ、最新のWebテクノロジー、合理化されたエンジニアリングワークフローを提供します。以下のハイライトは、WinCC V8.2で利用できる多くの拡張機能や新機能の一部を紹介しています。

スクリプト

既存のANSI-CおよびVBSスクリプト言語に加えて、グローバルアクション用のJavaScriptを追加して、自動化機能を拡張してください。

  • パフォーマンスを向上させるための並列スクリプト実行
  • タグ、アラーム、タグロギングオブジェクトへのフルアクセス
  • IntelliSense、構文チェック、オートコンプリート機能を備えたスマートアシスタンスエディター

AIへの備え

REST APIs を介して運用データやエンジニアリングデータに安全にアクセスできるMCPサーバーで、AIへの対応力を高めましょう。

  • タグ、アーカイブ、アラームなどのランタイムデータへのアクセス
  • エンジニアリングおよび構成データへの読み取りアクセス
  • 自然言語によるインテリジェントなオペレーターと分析サポート

IT/OTの統合

接続性の強化と通信規格の追加により、運用技術と情報技術を橋渡しします。

  • ビルディングオートメーション統合用のBACnetなどの新しい通信チャネル
  • 統一名前空間(UNS)アーキテクチャによるMQTTのパブリッシュとサブスクリプション
  • OPC、UA、モドバス、TCPなどの通信チャネルの冗長性

標準化

確立された業界標準と再利用可能なコンセプトをサポートして、モジュラーオートメーションエンジニアリングを標準化します。

  • ベンダー間の統合、オブジェクト指向エンジニアリング、再利用可能なライブラリ、動的なSVGなどにより、標準化のために構築されています
  • モジュールタイプパッケージ(MTP)のサポート
  • SIMATIC制御関数ライブラリ(CFL)のサポート

WebUX

あらゆるデバイスからWinCCアプリケーションにブラウザでシームレスにアクセスして、柔軟でスケーラブルなHTML5ベースの視覚化を可能にします。一元化された直感的なコンパニオンアプリにより、複数のWinCCシステムへのアクセスが効率化されます。

  • デスクトップ、タブレット、スマートフォンデバイス用の画面スケーリングを備えたアダプティブデザイン
  • クライアントの画面サイズを自動的に検出して、視覚化を最適化します
  • 負荷分散と冗長シナリオのサポート

Cybersecurity

IEC 62443認定の基盤をベースに、証明書管理、アクセス制御、ユーザー管理機能を強化して、システムのセキュリティを強化してください。

  • 証明書管理プロトコル(CMP)のサポート
  • ユーザー管理コンポーネント(UMC)のサポート
  • 今後のセキュリティ標準への備え