Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC WinCC

サイマティックウインチシステムは、マシンビジュアライゼーション(HMI)だけでなく、あらゆる業界の複雑なSCADAアプリケーション向けに設計されています。産業オペレーションを改善し、適応性と拡張性に優れ、柔軟性と統合性に優れ、生産性と費用対効果を高める包括的な機能を提供します。

シマティック SCADAニューストライアルビジュアル 4x3

解決策デジタル・トランスフォーメーション

WinCCユニファイド、WinCC V8、WinCCオープンアーキテクチャなど、simatic winccシステムの最新ニュースやトライアルソフトウェア入手してください。

業界のあらゆる用途に適したシステム

サイマティックウインチ製品はデジタル・トランスフォーメーションをサポートし、増大する需要に柔軟に適応し、自動化(OT)とITシステムの間のギャップを埋めます。データを貴重な資産に変え、効率と生産性を高めながらコストを最小限に抑えます。

  • 効率的なエンジニアリング: 標準化またはカスタマイズされた解決策を効率的に実現します
  • 接続と統合: 柔軟なOT/IT統合のためのノースバウンドとサウスバウンドの接続
  • 操作性と使いやすさ: 状況認識を高め、誤操作のリスクを最小限に抑え、training の労力を軽減します
  • 生産性の向上: 的を絞った意思決定を可能にし、隠れた可能性を明らかにし、リソースをより効率的に使用します
  • セキュリティーと信頼: 多くの業界で実証されている産業セキュリティーガイドラインを満たしています

サイマティックウインチシステムは、拡張しやすく、柔軟で統合性が高く、生産性と費用対効果を高めるための包括的な分析が可能です。

機械、電子機器、食品・飲料、金属・鉱業、製薬・バイオテクノロジー、自動車、タイヤ向けの標準化された解決策
なぜサイマティックウインチなの?

HMIとSCADAシステムのソフトウェア製品ライン

接続して統合する

PLC接続(S7およびサードパーティ)、業界固有(BACnet、IEC)、標準化(OPC UA)、オープン(MQTT、REST、GraphQL)など、幅広い種類のPLC接続により、柔軟な統合やAIガイドによる運用シナリオが可能になります

柔軟でオープンです

あらゆるアプリケーションに適したシステム:標準化またはカスタマイズ型、小規模構成、複雑な構成、分散構成、メンテナンスフリーのリモートアクセス、特別な環境条件、プラットフォーム、可用性の向上など

安全でスケーラブルです

信頼できる産業用セキュリティー、エンジニアリングが簡単で、一般的な要件に合わせてすぐに使用できるオプションとアドオンで拡張性があります。機械やプラントのライフサイクル全体を通じて、変化する要件への適応性を保証します

他の人がどのようにサイマティックウインチを使っているかを調べてください

リファレンステレトロニック回線概要ダッシュボード

テレトロニックS.r.l. | ヘテロジニアスなマシンHMIから完全ウェブベースのSCADAまで

生産ライン向けのSCADAソリューションが提供するもの:

  • バッチ制作、レシピ管理、レポート生成
  • おう計算とモニタリング
  • シフト管理とおうコンテキスト化
  • オペレーター向けの柔軟なリモートアクセス

可能性を探ろう