L'interruzione sicura della corrente continua (DC) impone requisiti di tecnologia di protezione significativamente più elevati rispetto alla corrente alternata (AC). I dispositivi di protezione elettromeccanica convenzionali raggiungono rapidamente i loro limiti, in particolare in caso di elevate correnti di spunto, sovratensioni o cortocircuiti. Sviluppato specificamente per applicazioni DC, l'interruttore DC basato su semiconduttori SENTRON 3QD2 rileva i guasti entro microsecondi. L'SCCB interrompe la corrente fino a mille volte più velocemente degli interruttori meccanici convenzionali, completamente elettronico e senza arco. Questo protegge componenti, sistemi e fonti di energia aumentando al contempo la sicurezza operativa e del personale.
L'interruttore automatico DC combina le funzioni di più componenti in un unico dispositivo: dalla protezione, commutazione e disconnessione alla comunicazione, al controllo remoto e al monitoraggio dell'energia e del carico. La funzionalità dell'interruttore DC può essere scalata e adattata ad applicazioni specifiche tramite la parametrizzazione.