Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché un relè a stato solido DC SIRIUS 3RF5?

Le reti DC stanno diventando sempre più importanti in numerose aree di applicazione. Consentono una distribuzione dell'energia più efficiente eliminando la necessità di più conversioni AC/DC e riducendo le perdite di energia. Allo stesso tempo, facilitano l'integrazione delle energie rinnovabili, dei sistemi di accumulo a batteria e dei moderni carichi a corrente continua. Ciò impone anche maggiori requisiti ai dispositivi di commutazione, che devono gestire in modo affidabile le alte frequenze di commutazione pur rimanendo efficienti e durevoli.

Gli innovativi dispositivi relè a stato solido DC SIRIUS 3RF5 sono stati sviluppati specificamente per applicazioni DC che richiedono più di 1.000 operazioni di commutazione all'ora. Sono disponibili come relè DC a stato solido per il montaggio su un dissipatore di calore o come contattore DC a stato solido con dissipatore di calore integrato. Grazie a perdite di potenza molto basse, viene generato meno calore, riducendo i requisiti di raffreddamento e prolungando la durata utile. Questo aiuta a ridurre i costi operativi e ad aumentare la disponibilità del sistema.

Vantaggi chiave

Trai vantaggio da un'elevata affidabilità e da una lunga durata

Approfitta dell'affidabilità a lungo termine e della straordinaria durata per più di 1.000 operazioni di commutazione all'ora grazie alla robusta tecnologia di commutazione DC basata su semiconduttori senza parti meccaniche soggette ad usura.

Risparmi spazio prezioso nel suo pannello di controllo

Getta le basi per armadi di controllo più compatti con una maggiore densità di imballaggio e dissipatori di calore più piccoli, grazie alla riduzione al minimo delle perdite di potenza e della generazione di calore, nonché a una larghezza salvaspazio di soli 22,5 mm.

Semplifichi il suo processo di pianificazione

Riduce la complessità nella pianificazione, nell'approvvigionamento e nella gestione dell'inventario, grazie a un portafoglio semplificato con due varianti: il relè a stato solido DC per i dissipatori di calore esistenti e il contattore DC a stato solido pronto all'uso.

Funzionalità presentate

Due donne in ufficio e laboratorio. Un altoparlante barrato indica il funzionamento silenzioso dei dispositivi di commutazione a stato solido SIRIUS 3RF5

Elimina il rumore in ambienti sensibili

Usa la commutazione silenziosa: grazie alla sua tecnologia a stato solido completamente elettronica, il relè a stato solido DC SIRIUS 3RF5 è ideale per ambienti sensibili al rumore come ascensori, uffici, ospedali, laboratori ecc.

Il tablet con termometro, bilancia e fabbrica illustra il controllo della temperatura con i dispositivi di commutazione a stato solido SIRIUS 3RF5.

Permetta un controllo preciso della temperatura

Consenta un controllo preciso della temperatura, ad esempio nelle applicazioni di riscaldamento elettrico. Più fine deve essere il controllo, maggiore è la frequenza di commutazione, ideale per l'elevata durata di commutazione del relè a stato solido DC SIRIUS 3RF5.

Una corrente continua e l'icona del tachimetro indicano le alte prestazioni dei dispositivi di commutazione a semiconduttore SIRIUS 3RF5.

Scelga una tecnologia di commutazione DC ad alte prestazioni

Tragga vantaggio da una potente soluzione di commutazione per applicazioni DC: i relè e contattori a stato solido DC SIRIUS 3RF5 sono progettati per l'uso a tensioni di linea molto elevate, riducendo al minimo le perdite di potenza grazie alla loro tecnologia a semiconduttore.

Select...
Produzione di automobili

Maggiore disponibilità di sistemi adesivi nel settore automobilistico

Nei sistemi adesivi per l'assemblaggio automatizzato di veicoli, i circuiti di riscaldamento devono mantenere in modo affidabile l'adesivo hot-melt alla temperatura richiesta, da circa 30 °C nella pompa a tamburo fino a 85 °C nella testa dell'applicatore del robot. Durante il passaggio alle reti DC, il relè a stato solido DC SIRIUS 3RF5 e il contattore DC a stato solido consentono un controllo preciso e a bassa usura del sistema di riscaldamento. Ciò aumenta la disponibilità del sistema, riduce il rischio di tempi di inattività e migliora l'efficienza energetica grazie alle basse perdite di potenza.

Domande frequenti