Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Wettbewerbsfähige Schaltschränke für den nordamerikanischen Markt

image
Die Wachstumsprognose für 2018 beträgt
0 %

für den nordamerikanischen Elektromarkt. Dieser steht damit laut des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie im weltweiten Ländervergleich an zweiter Stelle. Wir unterstützen Sie, sich sicher und erfolgreich auf dem nordamerikanischen Markt zu bewegen.

White Paper

Schaltschränke für Nordamerika - aktuelle Änderungen der Normen in Kanada und den USA
Download White Paper

USA und Kanada

Ein ganz besonderer Markt

Sie stehen vor der Herausforderung, einen Schaltschrank für die USA oder Kanada zu planen? Dafür benötigen Sie einiges an Wissen, denn die Normen, Vorschriften und Gepflogenheiten unterscheiden sich grundlegend von denen auf den von IEC-Normen geprägten Märkten.

image

Die wichtigsten US-Vorschriften

Für Maschinen- und Schaltschrankbauer sind folgende Normen von wesentlicher Bedeutung:

 

  • UL 508A für Schaltschränke (Industrial Control Panels)
  • NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) für Industriemaschinen 
  • NEC (National Electrical Code, NFPA 70) für die elektrische Installation vor Ort

Weitere Informationen

Die wichtigsten kanadischen Vorschriften

Für Maschinen- und Schaltschrankbauer sind folgende Normen von wesentlicher Bedeutung:

 

  • C22.2 No. 286-15 für Schaltschränke (Industrial Control Panels) – noch nicht für die Zertifizierung freigegeben
  • CEC (Canadian Electrical Code) für die elektrische Installation vor Ort

Weitere Informationen

image

Zuverlässiges Produkt- und Systemportfolio

Setzen Sie auf unser starkes und zuverlässiges Produkt- und Systemportfolio, das die nordamerikanischen Anforderungen ganzheitlich berücksichtigt.

 

Besonderheiten bei der Produktauswahl

Um einen normenkonformen Schaltschrank für die USA und Kanada herzustellen, reicht es  nicht aus, Komponenten einzusetzen, die nach UL oder CSA zertifiziert sind. Bereits in der Elektrokonstruktion ist es wichtig, je nach Applikation Produkte mit der passenden Zertifizierung einzuplanen. 

 

Ob eine Komponente verwendet werden kann, lässt sich anhand des CCN-Codes (USA) bzw. der Class Number (Kanada) feststellen. Diese finden Sie u.a. auf den Internetauftritten von UL und CSA, aber auch gebündelt im Anhang unseres Katalogs LV 16.

 

Bei der Abnahme unterstützen wir Sie mit Zertifikaten, die Sie z.B. mit dem CAx Download Manager einfach und für mehrere Produkte gebündelt herunterladen können.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr in unserer Broschüre „UL und NFPA – wissen, was dahintersteckt.“
Download Broschüre

Referenzen

Überzeugte Anwender im nordamerikanischen Markt

Sehen Sie Anwendungsbeispiele und branchenspezifische Lösungen, die vielleicht auch für Sie interessant sein können.

image
image

Umfassend profitieren

Sicher auf dem nordamerikanischen Markt

Die Produkthaftungsgesetze in den USA und Kanada sind streng: wer dorthin exportieren will, ist gut beraten, sich umfassend zu informieren. Wir unterstützen Sie mit dem nötigen Rüstzeug: Experten-Know, Tools und Daten und einem abgestimmten Produkt- und Systemportfolio für einen attraktiven Markt!

Nachschlagewerk Schaltschränke für Nordamerika
Download