Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Simcenter

Strukturel analysesoftware

Forudsig stressydelse, optimer design, og validér virtuelt dine produkters strukturelle integritet, mens du fremskynder tiden til markedet.

Forstå den strukturelle integritet af dine designs

Strukturanalysesimuleringssoftware hjælper dig med at studere virkningerne af vægt og spænding på en struktur. At forstå, hvordan en komponent eller produktsamling reagerer under stress eller vibrationer, er afgørende i enhver branche. Men efterhånden som produkter og materialer bliver mere og mere komplekse, har ingeniører brug for værktøjer, der går ud over lineære statiske analyser.

Simcenter leverer den strukturanalysesoftware, du har brug for til at simulere en lang række applikationer, alt sammen inden for et enkelt brugermiljø. Du har ikke længere brug for et værktøj til lineær statik, et andet til at studere træthed og endnu et til ikke-lineær analyse. Som et resultat kan ingeniørafdelinger konsolidere strukturelle analyseværktøjer, og du behøver kun at kende en enkelt brugergrænseflade.

Billede - Simcenter 3D Det seneste

Simcenter 3D: Det nyeste

Oplev det nyeste Simcenter 3D nyt først
Blog udgivet i den sidste uge i hver måned

Hvad er strukturel analysesoftware?

Finit elementanalyse

Finite element analysis (FEA) er det teknologiske og matematiske grundlag for simulering af strukturel ydeevne. FEA er en veletableret metode til at hjælpe teknisk design og analyse af mange slags produkter.

Lineær analyse

Lineær strukturanalyse er en metode, der bruges til at bestemme, hvordan en struktur opfører sig under belastning, forudsat et lineært elastisk materiale og små deformationer. Dette er den mest almindelige type strukturel analyse udført i dag.

Ikke-lineær analyse

Ikke-lineær strukturanalyse bruges til at tage højde for ændringer i en strukturs geometri, materialeegenskaber og stivhed, når de udsættes for belastninger, hvor forholdet mellem kræfter og forskydning ikke er lineært.

Gratis 30-dages rute: Simcenter 3D

Foretag hurtigt en designændring, der replikeres i din simuleringsmodel, og simuler derefter igen på få sekunder.

Casestudie

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering bruger Simcenter Femap og Nastran til at reducere designtiden med analyse af høj kvalitet og fleksibel modellering.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Customer Success Story

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Firma:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Industri:Marine

Beliggenhed:Yokosuka City , Japan

Udforsk mulighederne for simulering af strukturelle analyser

Select...

Fjern forberedelsesarbejdet og fokuser på analyse

Strømlin din arbejdsgang ved at eliminere behovet for geometriforenkling og maskering. Simcenter Simsolid eliminerer to af de mest tidskrævende og fejltilbøjelige trin i traditionel strukturanalyse. CAD-modellen fungerer direkte som simuleringsmodel, hvilket eliminerer behovet for at oprette en separat endelig elementmodel.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analyser store, komplekse samlinger med lethed

Simcener Simsolid er designet til hastighed og skalerbarhed og håndterer komplekse dele og store samlinger med enestående effektivitet, herunder dem med ru kontaktflader, huller eller overlappende geometri.

Få resultater på få minutter til sekunder

Simcenter Simsolid leverer nøjagtige strukturanalyseresultater på sekunder til minutter på en standard pc. Sammenlign hurtigt flere designscenarier. Forbedre hastighed, nøjagtighed og brugervenlighed til simuleringsdrevet design på tværs af en lang række brancher.

simcenter-simsolid-results-640x360

Kunder, der bruger Simcenter til strukturanalyse

En person kører på en cykel på en vej med et bjerg i baggrunden.

Mynarisk

Oprettelse af detaljerede simuleringer til at forudsige termisk og strukturel ydeevne af satellitkommunikationsudstyr med høj båndbredde.

Læs casestudiet

Industriapplikationer

Select...

Simcenter 3D udstyrer rumfartsingeniører med et robust sæt værktøjer til forskellige analyseopgaver, der sikrer den strukturelle integritet, ydeevne og pålidelighed af fly- og rumfartøjskomponenter.

  • Analyse af flyramme: Vurderer stivhed, holdbarhed og modal frekvens for strukturel integritet.
  • Vingevaluering: Måler stivhed, modstandsdygtighed over for hudbøjning og modal frekvens for at optimere aerodynamisk ydeevne.
  • Vurdering af kontrolflader: Evaluerer styrken af pyloner, aileroner og stabilisatorer mod flyvekræfter.
  • Rumfartøjets holdbarhedskontrol: Analyserer termisk spænding og forvrængning i kompositter for pålidelighed under rumforhold.
  • Aero-motorsimulering: Giver indsigt i roterende belastninger, termisk belastning og komponenter som kompressorer og turbiner.
  • Stressvurdering af lanceringskøretøj: Evaluerer termiske belastninger, manøvrekræfter og vindeffekter, der er kritiske for missionens succes.
Et diagram over et fly med forskellige dele mærket, herunder vingen, skroget og halen.

Udforsk softwareprodukter til strukturanalyse

On-demand-webinar | 51 minutter

Havstrukturanalyse

Kombiner simulering og test for at skabe en ægte digital tvilling, der sikrer nøjagtige strukturanalysesimuleringer.

En visuel analyse af skibsstruktur fra Simcentersoftwaren.
Strukturel analyse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål