Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation gør det muligt for bygningsingeniører at analysere og designe dybe og lave fundamenter inden for en enkelt automatiseret arbejdsgang.

Softwaren understøtter en bred vifte af fundamenttyper og layouter, administrerer automatisk finiteelementmodeller og evaluerer strukturelle og geotekniske designkrav for at understøtte nøjagtigt, kodekompatibelt fundamentdesign og gennemsigtig teknisk dokumentation.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-model af et betonfundament med detaljeret armeringslayout til plader og søjler.

Sikkert fundamentdesign på tværs af jord og struktur

Simcenter S-Frame Foundation forener strukturelle og geotekniske behov for dybde/lavvandede fundamenter. Det sikrer pålidelige belastningsoverførsler, hvilket giver ingeniører mulighed for at træffe informerede beslutninger om robuste og effektive fundamenter.

Reduceret modellering og koordinationsindsats

Automatiseret generering og styring af fine-element-modeller minimerer manuelt modelleringsarbejde. Ingeniører kan evaluere komplekse fundamentlayouter mere effektivt og samtidig bevare konsistensen, efterhånden som design udvikler sig.

Forbedret indsigt i fundamentets adfærd

Visualisering af jordtryk, reaktioner og styringskontrol giver ingeniører mulighed for at identificere kritiske områder såsom løft eller stresskoncentrationer, hvilket understøtter mere robust verifikation og designgennemgang.

Udvalgte funktioner

Automatiseret styring af endelige elementmodeller

Simcenter S-Frame Foundation genererer og vedligeholder automatisk den finiteelement-model, der ligger til grund for hvert fundamentdesign. Efterhånden som geometrien eller layoutet ændres, opdateres nettet i overensstemmelse hermed, mens det forbliver fuldt tilgængeligt til gennemgang og forfining, hvilket understøtter nøjagtig analyse uden manuel ombygning.

Simcenter S-Frame Foundation med automatisk genereret endelementnet på en fundamentflade.

Støtte til dybe og lavvandede fundamenttyper

Softwaren understøtter analyse og design af en bred vifte af dybe og lavvandede fundamenttyper, herunder isolerede og kombinerede fodslag, strimmel- og vægfodslag, måttefundamenter, pæle og pælehætter. Det rummer også komplekse geometrier, trin og tykkelsesvariationer inden for en enkelt model.

Simcenter S-FRAME Foundation viser et konturdiagram over jordtryk (kPa) under et fundament, der viser belastningsfordeling.

Lineær og ikke-lineær fundamentanalyse

Simcenter S-Frame Foundation muliggør både lineær og ikke-lineær analyse af fundamentsystemer, så ingeniører kan evaluere fundamentets adfærd under forskellige antagelser og belastningsforhold. Det giver dem også mulighed for at vurdere interaktionseffekter mellem jord og struktur, der passer til designscenariet.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-plot af Mx Top Wood Armer-bøjningsmomenter (kN*m/m) i en fundamentplade.

Strukturel og geoteknisk kodekontrol

Softwaren udfører designkontrol i forhold til gældende strukturelle og geotekniske krav. Ingeniører kan gennemgå detaljerede verifikationsresultater, herunder mellemværdier og styrende kontroller, hvilket understøtter streng vurdering af fundamentets ydeevne og kodeoverholdelse.

Simcenter S-Frame Foundation: Bøjningsanalyse af pudefodninger, der viser spændingsfordeling og strukturel ydeevne.

Integration med værktøjer til modellering af overbygningsanalyse

Simcenter S-Frame Foundation integreres med værktøjer til overbygningsanalyse ved at importere supportplaceringer, reaktioner og indlæsningsdata. Dette muliggør konsekvent overførsel af kræfter fra den strukturelle model til fundamentdesignet og understøtter koordinerede arbejdsgange mellem understruktur og overbygning.

Designinput til et silofundament, der viser strukturel model, betonkode, armeringsjerndækning, geotekniske parametre og analysekontrol til omfattende design.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation i bygninger og erhvervskonstruktioner

I bygge- og kommercielle projekter bruges Simcenter S-Frame Foundation til at analysere og designe lavvandede og dybe fundamenter, der understøtter søjler og vægge. Ingeniører evaluerer jordtryk, belastningsoverførsel og strukturelle krav til at designe sikre, kodekompatible fundamenter til bygninger af forskellig størrelse og kompleksitet.

Byggeplads med dyb udgravning, ophæng, gravemaskiner og borerig, der viser aktivt fundamentarbejde.

Ofte stillede spørgsmål