Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel hjælper konstruktionsingeniører med at designe sikre stålkonstruktioner, der overholder reglerne, hurtigere og med større sikkerhed. Fuldt integreret med strukturanalyse kombinerer den automatiseret design af stål og kompositelementer, trinvis konstruktion og gennemsigtig kodekontrol for at reducere omarbejdning, optimere materialeforbrug og fremskynde projektlevering fra koncept til konstruktion.

Integreret strukturanalyse og ståldesign

Simcenter S-Frame Steel forbinder problemfrit strukturelle analyseresultater med stål- og kompositdesign i én model, hvilket eliminerer manuelle overførsler og reducerer fejl på tværs af tyngdekraft, seismiske, dynamiske og bevægelige belastningsarbejdsgange.

Gennemsigtige, kodebaserede resultater

Få klare kodetjekresultater i PDF-rapporter, der er klar til at indsende, med styrende belastningstilfælde, udnyttelsesforhold, ligninger og klausulreferencer. Forstå hurtigt og retfærdiggøre tekniske designbeslutninger.

Hurtigere optimering og iteration

Simcenter S-Frame Steel understøtter automatiseret medlemsdimensionering, tilsidesættelse og filtreringsværktøjer, så ingeniører hurtigt kan identificere kritiske medlemmer, teste alternativer og optimere vægt, omkostninger og konstruktionsevne.

Udvalgte funktioner

Kodebaseret ståldesign

Design og kodekontrol af stålelementer for styrke og brugbarhed ved hjælp af regionale designkoder med fuld kontrol over effektive længder, flangeafstivning, torsionsforhold, stålkvaliteter og tilslutningsantagelser.

Rummeligt industrielt lagerinteriør med stålspoler og rør, der viser fremstillings- og lagerfaciliteter.

Auto-design og optimering

Automatisk dimensionering og optimering af stålelementer ved hjælp af flere optimeringskriterier og begrænsninger. Ingeniører kan også tilsidesætte sektionsstørrelser for alle medlemmer eller udvalgte undergrupper og straks se opdateret kodekjekstatus for at guide iterativt redesign.

Simcenter S-Frame Steel: Detaljeret 3D-strukturmodel af en fleretagers bygnings stålramme, der viser design og analyse.

Arbejdsgange for design af sammensatte bjælker

Simcenter S-Frame Steel understøtter design af kompositbjælker som en del af stålarbejdsgangen, herunder automatiserede tildelinger og beregninger anvendt i kompositdesign. Output inkluderer sammensatte designdetaljer, der kan overføres til rapportering for at dokumentere sammensat adfærd og designbeslutninger.

Høj moderne skyskraber under opførelse med kraner og stilladser, der viser byudvikling og arkitektoniske fremskridt.

Trinvis byggestøtte

Evaluer styrke, stabilitet og kodeoverholdelse på hvert konstruktionstrin ved at modellere forudbelastningsforhold og midlertidige tilstande. Sammenlign flere trin inden for en grænseflade.

Simcenter S-Frame Steel rendering: Wireframe-strukturel model af et højhus, der viser komplekst ståldesign.

Gennemsigtige og detaljerede tekniske rapporter

Generer detaljerede og gennemsigtige designrapporter, der indeholder de relevante klausulreferencer og ligninger, der bruges til kodekontrol. Rapportering kan skræddersys til at vise det detaljeringsniveau, der er nødvendigt for intern gennemgang, godkendelser og dokumentation.

Interiør i en stor industribygning med røde traverskraner og indviklet stålbjælkekonstruktion.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel i ingeniørkonsulent- og designfirmaer

Ingeniørkonsulenter bruger Simcenter S-Frame-stål som et kerneværktøj til ståldesign i arbejdsgange med flere projekter til at designe, dimensionere og optimere strukturelle stålelementer. Simcenter S-Frame Steel inkluderer integreret analysefunktion i et enkelt værktøj, der giver hurtigere analyse- og designutterationer.

Byggeingeniører i hårde hatte og sikkerhedsveste gennemgår planer på en bærbar computer på en byggeplads.

Ofte stillede spørgsmål