Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En ingeniør, der arbejder ved skrivebordet med dobbelte skærme, der viser 3D-simuleringer af mekaniske komponenter og væskedynamik på bærbar computer og skærme.

Nyheder i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynder nu! Tidligere Altair-produkter slutter sig til Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct er en multifysik og tværfaglig simulerings- og optimeringshest, der spænder over implicit til eksplicit analyse. Dens „One Model, One Solver“ -tilgang forbedrer arbejdsgangseffektiviteten, giver alle de analyser, ingeniører har brug for, og reducerer tiden til resultater uden at gå på kompromis med nøjagtigheden. Ægte designinnovation kommer fra at vurdere, forfine og optimere hele systemet i et enkelt integreret værktøj. OptiStruct gør dette muligt.

simcenter optistruct oversigt eksplicit analyse nedbrud mhero 1280x720

Multifysiksimuleringer fra en model og en løser

Vurder flere fysikker (holdbarhed, varmeoverførsel, akustik, træthed og mere) med Simcenter Optistruct. Brug én model til at integrere strukturel og multifysikanalyse for at strømline arbejdsgange og fremskynde time-to-market.

Åben arkitektur og support fra tredjepart

Simcenter Optistruct giver dig mulighed for at arbejde med dine foretrukne værktøjer, samtidig med at du opretholder sin One Model, One Solver-metode. Dens åbne arkitektur giver dig mulighed for at implementere tredjepartskode og tilpasse softwaren til at imødekomme dine behov.

Førende optimering

Simcenter Optistruct sætter standarden for optimering på tværs af letvægtning, strukturel, multimodel, ikke-parametrisk form og multimaterialetopologi. Du kan forbedre dine designs for styrke, vægt og fremstillbarhed.

Udvalgte funktioner

Strukturel optimering

Brug lineære og ikke-lineære løsere til at vurdere, optimere og validere design for stivhed, styrke, dynamik, vibrationer, akustik, træthed, varmeoverførsel, væskestrukturinteraktioner, elektrisk potentiale, elektrostatiske kræfter og mere.

Et skærmbillede fra OptiStruct-softwaren, der viser en detaljeret finit elementanalyse (FEA) model af et bilchassis, med forskellige komponenter fremhævet af en farvegradient.

Materialeanalyse

Vurder avancerede materialeegenskaber for kompositter, gitter og ikke-lineære materialer (som viskoelastiske, elastoplastiske og hyperelastiske materialer) gennem problemfri integration med Simcenter® Material Data Center™, eller studer brugerdefinerede materialer.

En digital 3D-model af en let, organisk formet komponent, der illustrerer resultaterne af en strukturel optimeringsproces.

Ikke-lineær analyse, herunder NVH

Vurder bolte og pakninger og elasto-plastisk/hyperelastisk/viskoelastisk/viskoplastisk materiale. Udfør store deformationsanalyser med de omfattende ikke-lineære moderne, effektive kontaktalgoritmer; vibration, frekvensrespons, akustik og NVH med en automatiseret multilevel substructure eigen value solver (AMSES); eller den hurtige frekvensrespons (FASTFR) løser for at vurdere dynamisk adfærd.

En kompleks, optimeret digital 3D-model, sandsynligvis fra Simcenter OptiStruct, der viser en topologioptimeret struktur med et højt styrke-/vægtforhold.

Meget ikke-lineære eksplicitte analysefunktioner

Vurder meget ikke-lineære problemer som faldtest, kollisionstest, stød, stød, erosion, skader, strækning af materialer ud over elastiske udbytter og mere.

En digital 3D-simulering, der viser en blok af materiale, der deformeres under tryk, med en farvegradient, der angiver stress eller belastningsfordeling.

Multifysik i den virkelige verden

Brug termomekanisk simulering og opløsningskobling til komplekse fænomener, herunder væskestruktur, elektromagnetiske strukturinteraktioner, forbindelse med fremstillingssimulering og mere.

Et skærmbillede fra Simcenter OptiStruct, der viser en ikke-lineær materialeanalyse, der viser en gitteret blok, der gennemgår betydelig deformation og stressvisualisering.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Optistruct

simcenter optistruct casestudie som 86913 funktion 640x360

Reduktion af stålkrav med 10 procent, mens man designer det nye retsbyggeri i centrum af Los Angeles

Skidmore, Owings & Merrill bruger Simcenter Optistruct til at nå bæredygtighedsmål gennem innovativt design, som har vundet over 35 priser og reducerede omkostninger.

Select...

Simcenter Optistruct inden for vibrationer og akustik

Simcenter Optistructs fastfr-løser (Fast Frequency Response) og automatiserede multilevel sub-eigenvalue solver (AMSES) tilbyder en modal løsning med hurtig frekvensrespons og en hurtig egenværdiløser, der bestemmer tusindvis af tilstande i modeller med millioner af frihedsgrader.

En åben dørinfrastruktur

Ofte stillede spørgsmål