Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Seneste udgivelse

Nyheder i Simcenter juni 2026

Mærket på en ny æra for Simcenter begynder nu!

Juni 2026-udgivelsen samler den etablerede Simcenter-portefølje med tidligere Altair-produkter, der nu slutter sig til Simcenterfamilien for første gang.

En ny æra for Simcenter

Foreningen af Simcenter og Altair - to af verdens mest kraftfulde simuleringsporteføljer - markerer et afgørende øjeblik for ingeniørarbejde. Med tidligere Altair-produkter, der nu er en del af Simcenterfamilien, får du adgang til et bredere og mere omfattende udvalg af simuleringsfunktioner, der spænder over simuleringsmodellering, mekanisk, elektromagnetisk, væsker, HPC, datavidenskab og AI - alt sammen under ét tag. Dette betyder større dækning på tværs af ingeniørdomæner, reduceret kompleksitet, hurtigere designutforskning og smartere, AI-drevet beslutningstagning for pålidelige resultater. Uanset om du har brugt Simcenter længe eller kommer fra Altair, er det nye Simcenter bygget til at hjælpe dig med at innovere med mere selvtillid og mindre friktion.

En ingeniør, der arbejder ved skrivebordet med dobbelte skærme, der viser 3D-simuleringer af mekaniske komponenter og væskedynamik på bærbar computer og skærme.

50+ Nye simuleringsværktøjer

Nye simuleringsværktøjer fra Altair slutter sig til Simcenter for at levere den mest omfattende simuleringsportefølje på markedet for modellering og visualisering, mekanik og fremstilling, væsker og termisk, elektromagnetik, systemer og mere.

10X Opskalering 10x og mere

Multi-GPU-understøttelse giver ingeniører mulighed for at opskalere træningen af AI-modeller fra CFD-simuleringer, hvilket muliggør hurtigere designiteration med større tillid.

500X Generering og udforskning af design

Brug fysikbevidst generativ AI til at skabe nye designkoncepter på få sekunder baseret på måldimensioner og præstations-KPI'er — erstatter lange manuelle iterationscyklusser, der kan tage timer.

Et diagram, der viser Siemens' tre-trins tilgang til styring af forfaldsdatoer, med ikoner og tekst, der forklarer hvert trin.

Flytning til en forenklet udgivelsesplan

Fra december 2026 følger alle Simcenterprodukter to større udgivelser om året i juni og december.

Hvad det nye Simcenter betyder for dig

Simcentersimulering og testhjulgrafik.

Download nu

Besøg Support Center for at downloade den seneste version i dag.

Nyheder i Simcenter

Opdateringer af domænenøgle

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Hent med ShapeAI hjælper dig med at finde og indlæse sammenkoblede dele fra dit teambibliotek på få sekunder.
  • Teamcenter ind- og udtjekning uden at forlade Hypermesh-brugergrænsefladen.
  • Ydelsesgevinster accelerere håndtering af store modeller, eksport af solver-dæk og delsystemoperationer med op til 4X.
  • Forbedrede arbejdsgange til redigering af FE-geometri og forbindelsesprocesser forbedre effektiviteten og er praktiske i produktionsskala.

Læs blog

3D finit element maskemodel af bilkonstruktionskomponent, der viser detaljeret geometri og analyseklar simuleringsnetstruktur.
Simuleringsnet af mekanisk huskomponent med farvede markører, der angiver analysepunkter, topologi og detaljeret teknisk geometri.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Hurtigere modelforberedelse med forbedret CAD/ECAD-interoperabilitet og Designcenter support.
  • Redesignet brugergrænseflade for lettere og mere intuitiv modelmanipulation.
  • Forbedret sammenkædning med bedre automatisering og omlægning, plus eCAD/E-motormuligheder.
  • Dybere løsningsintegrationer Span-akustik, diskret elementmodellering, SPH og Simcenter Optistruct, ved siden af.
  • Problemfri Simcenter Flux til Simcenter Simlab parametriske overførselshastigheder oprettelse af multifysikklare eMotor-modeller.
  • Simcenter HEEDS-stik til udforskning og optimering af design.
  • Forbedret efterbehandlingsydelse Op til 83% hurtigere.

Læs blog

Simcenter 3D 2606

  • Tekniske desktopdateringer strømline opsætning og gentagne opgaver.
  • Udforskning af design evaluerer varianter hurtigere for at finde stærkere koncepter hurtigere.
  • Flertrins ikke-lineær analyse håndterer komplekse belastningstilfælde med færre antagelser.
  • Integreret multifysik holder strukturelle, termiske, bevægelses- og akustiske modeller konsistente.
  • Opdateringer om holdbarhed, dynamik og korrelation sammenlign tidligere med testdata for at reducere signoff-sløjfer.

Læs udgivelsesnoter

3D-turbine- eller pumpehjulsmodel med farvekonturer, der viser simuleringsresultater, der fremhæver ydeevnefordeling på tværs af vinger.
Flymodel med gul wireframe-mesh overlay, der repræsenterer aerodynamisk simulering og strukturel analyse af fuld flygeometri.

Simcenter Femap 2606

  • Udvidede Simcenter Femap/Zaero API'er understøtter oprettelse og automatisering af in-UI-model.
  • Ny Teamcenter Active Workspace rude tilgængelig i Simcenter Femap til fuldt integreret virksomhedsdatastyring.
  • Hurtigere resultatbehandling til store modeller fører op til 12 gange hurtigere resultatkonvolutter til lineær statik.
  • Direkte Simcenter Zona Zaero tekstindtastning giver fuld kontrol over avancerede aeroelastiske dæk uden UI-overbelastning.

Læs udgivelsesnoter

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Opret og konverter armeret beton søjler ind i stålarmeret beton (SRC) sektioner direkte i S-Concreate Multistory Designer.
  • Udvidet støtte til firkantede, rektangulære og barrettebunker i Simcenter S-Frame Foundation forbedrer modelleringsnøjagtigheden ved at repræsentere virkelige geometrier uden cirkulære tilnærmelser.
  • Integreret aluminium design i henhold til American Aluminium Design Manual muliggør automatiseret overensstemmelseskontrol på tværs af materialer.
  • Fleksible vægintegrationslinjer udtrække kræfter på brugerdefinerede placeringer.

Læs udgivelsesnoter

Flynæsesektion med strukturel rammemodel og indlæg, der viser endelige elementmaskeanalyse og tekniske dataresultater.
Simcentersimulering og testhjulgrafik.

Download nu

Besøg Support Center for at downloade den seneste version i dag.

Nyheder i Simcenter

Nøgleopdateringer på tværs af domæner

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Forbedret administration af simuleringsdata gennem integreret Active Workspace-integration til problemfri RAMS-arbejdsgange inden for PHM MADE.
  • Stærkere MDAO-integration med Simcenter HEEDS gennem visualisering af procesautomatisering, strømlinet administration af inputfiler og forbedret studiekonfiguration og resultatkontrol.
  • Forbedret brugervenlighed med raffineret relationsvisning, systemsimuleringsoversigter og direkte parameterredigering.
  • Større effektivitet og sporbarhed gennem forbedret værktøjslanceringshistorik, klarere diagnostik og forbedret synlighed af parameterændringer.

Læs udgivelsesnoter

Teknisk arbejdsgangsgrænseflade, der viser simuleringsdatarelationer, afhængigheder og modelsporbarhed.
Bærbar computer og smartphone, der viser en nyhedsbrevabonnementsskærm på et skrivebord, hvilket fremmer e-mail-tilmelding og digital kommunikation.

Tilmeld dig vores mailingliste

Abonner på vores mailingliste for alt, hvad Simcenter har med at gøre. Vælg løsninger/Produktteknik/Performance Engineering.