Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En ingeniør, der arbejder ved skrivebordet med dobbelte skærme, der viser 3D-simuleringer af mekaniske komponenter og væskedynamik på bærbar computer og skærme.

Nyheder i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynder nu! Tidligere Altair-produkter slutter sig til Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss er en eksplicit løser til meget ikke-lineære scenarier inden for Siemens' softwareøkosystem.

Det leverer nøjagtige multifysiksimuleringer af komplekse systemer, der reagerer på dynamiske belastninger, såsom stød, nedbrud, ballistik og eksplosion, fremstillings- og monteringsprocesser, produktmisbrug og utilsigtede komponentfejlscenarier.

Fremskynd innovation

Simcenter Radioss kombinerer ekspertise i simulering af nedbrud og stød med hurtig, samfundsdrevet udvikling og leverer regelmæssigt opdaterede og forbedrede funktioner, der fremskynder innovation og holder brugerne på forkant.

Integrer problemfri arbejdsgange

Gør det muligt for brugere at køre eksterne inputdæk direkte. Denne problemfri oplevelse minimerer arbejdsgangsafbrydelser og fremskynder produktiviteten, hvilket giver øjeblikkelig adgang til et moderne, fuldt integreret simuleringsmiljø.

Skaleringsydelse

Lever skalerbarhed på tværs af computerarkitekturer og generer robuste datasæt fra avancerede multifysiksimuleringer til nedbrud og stødsikre design. Disse data muliggør hurtig træning af AI-modeller og forudsigelig indsigt.

Udvalgte funktioner

Topmoderne biblioteker

Udnyt avancerede materialer og skadesmodeller til at designe sikrere og mere robuste produkter med tillid.

simcenter-radioer-topmoderne biblioteker-funktioner-kapacitet-promo-640x480

Effektiv skalering til komplekse modeller

Maksimer databehandlingseffektiviteten med skalerbarhed på tværs af forskellige arkitekturer. Håndter simuleringer i stor skala med lethed.

simcenter-radioer-effektiv-skalering-af-komplekse modeller-fugleindbygning-promo-640x480

Åben eksplicit dynamik med fællesskabsstøtte

Fremskynd innovation inden for simulering af nedbrud og påvirkning med en åben platform designet til at imødekomme industriens skiftende krav. Fællesskabsdrevet udvikling sikrer løbende opdateringer og relevante nye funktioner.

simcenter-radioss-open-explicit-dynamics-community-support-funktioner-capability-composit-promo-640x480

Validerede sikkerhedsværktøjer til menneskelig modellering

Arbejd med partnerværktøjer til omfattende sikkerhedsevaluering ved hjælp af crash dummies og human body models (HBM).

Hovedstødstest med Simcenter Radioss

Kør LS-DYNA-indgang

Kør LS-DYNA input deck direkte i GUI for en fuldt integreret oplevelse. Mens robuste filkonverteringsværktøjer understøtter Abaqus-brugere.

simcenter-hypermesh-applikationer-camry-crash-og-sikkerhed-skærmbillede-promo-640x480

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Radioss

En ung pige med flettet hår, iført et tandapparat, smiler i en tandlægestol og ser op på en usynlig person.

iLittleMiracle | Brug af digital transformation i oral sundhedspleje til at opnå 85 procent nøjagtighed i prædiktive modeller

Ved hjælp af Simcenter Radioss opnåede iLM en nøjagtighed på mere end 85 procent, forbedret kundeoplevelsen og forbedrede analyse- og forudsigelsesmuligheder i behandlingsresultater.

Select...

Simcenter Radioss til nedbrud og sikkerhed

Den avancerede løsningsteknologi gør det muligt for ingeniører at simulere komplekse scenarier såsom ulykker med hele køretøjet, højhastighedstød og køretøjets væltning. Softwaren understøtter det bredere industriskift mod elektrificering med dedikerede materiale- og fejlmodeller til detaljeret analyse af applikationer som batterisystemer til elektriske køretøjer og luftmobilitetskoncepter i byerne.

Et delt billede, der viser en 3D-simulering af en kollisionstestdukke i et bilinteriør ved siden af en kollisionstestvideo i den virkelige verden.

Ofte stillede spørgsmål