Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En ingeniør, der arbejder ved skrivebordet med dobbelte skærme, der viser 3D-simuleringer af mekaniske komponenter og væskedynamik på bærbar computer og skærme.

Nyheder i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynder nu! Tidligere Altair-produkter slutter sig til Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh er et højtydende finite-element miljø, og det strømliner processer, der opsætter, bygger, kører, visualiserer og analyserer simuleringer af store geometrier og samlinger. Bygget på en åben, programmerbar arkitektur og problemfrit forbundet med den digitale tråd, er det nemt at automatisere processer og tilpasse arbejdsgange for at fremskynde innovation og designudforskning.

Person, der arbejder på en dobbelt skærm med hypermesh på skærmen

Automatiserede arbejdsgange

Strømlin opsætning af modellering af store samlinger og finite element ved at automatisere import, klassificering og sammenføjning af CAD-modeller. Brug derefter automatiserede netværktøjer til at rydde op, forfine og oprette skal-, massiv- og andre nettyper.

Nøjagtige fysikresultater i realtid

Udnyt Simcenter PhysicsAI teknologi til at træne modeller på historiske simuleringsdata. Disse AI-værktøjer er indlejret i Simcenter Hypermesh og kan skabe fysikforudsigelser 1000 gange hurtigere end traditionelle simuleringsløsninger.

Reduceret ordremodellering og skeletmodellering

Forenkle komplekse og store simuleringer ved at producere 1D-modeller med reduceret orden (ROM'er), der efterligner output fra 3D-simuleringer. Brug disse forenklede modeller til hurtigt at optimere hele samlinger.

Udvalgte funktioner

Modelopbygning og samling møder digital trådmodellering

Simcenter Hypermesh forvandler modelopbygning og samling til en sporbar, forbundet proces. Ud over at forberede simuleringsklare modeller registrerer og administrerer den metadata, der forbinder dele, delsystemer og designændringer på tværs af teams.

Hver opdatering spores og knyttes tilbage til Simcenter Hypermesh-biblioteker og PLM/PDM-systemer. Dette sikrer, at tekniske data forbliver forbundet, hvilket fremskynder tiden til markedet.

Et produktskærmbillede af Simcenter HyperMesh, der viser kompleks modelsamling og digital trådintegration.

Bred understøttelse af CAD, FEA, meshing og solver

Simcenter Hypermesh forener hele simuleringsarbejdsgangen ved at have før- og efterbehandling inkluderet i et miljø, der er forbundet med løsere. Teams kan redigere geometri, samle modeller, definere opløsningsspecifikke input og visualisere eller gennemgå resultater uden nogensinde at forlade platformen.

Et produktskærmbillede af Simcenter HyperMesh, der viser CAD- og FEA-mashing i et understøttelsesmiljø for løsere.

Åbne, automatiserede og programmerbare arbejdsgange

Simcenter Hypermesh giver brugerne fleksibiliteten til at opbygge simuleringsarbejdsgange, som de ønsker - uden at udskifte de værktøjer, de allerede bruger. Softwarens åbne arkitektur og Python API'er gør det nemt at integrere med eksisterende systemer, oprette forbindelse til interne værktøjer og passe ind i etablerede processer. Med indbyggede automatiseringsværktøjer, der konverterer klik til kode, kan ingeniører omdanne opgaver til genanvendelige scripts.

Et produktskærmbillede af Simcenter HyperMesh, der viser åbne, automatiserede og programmerbare arbejdsgange.
Select...

Simcenter Hypermesh til NVH

Brug Simcenter Hypermesh til at hjælpe med at reducere støj, vibrationer og hårdhed i fuldkøretøjsdesign. Ingeniører kan styre flere, udskiftelige og dynamiske repræsentationer af deres modeller og bruge forskellige belastningstilfælde, efterbehandling og NVH-diagnostiske værktøjer. Den strømlinede NVH-arbejdsgang sikrer, at ingeniører kan vurdere disse krav hurtigt og effektivt.

Et produktskærmbillede af Simcenter HyperMesh, der viser NVH-analyse på en 3D-model.

Ofte stillede spørgsmål