Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy er en tværfaglig designutforsknings- og optimeringsplatform, der giver ingeniører mulighed for at maksimere ydeevnen og sikre produktrobusthed i et løsningsneutralt miljø.

Ved at udnytte automatiserede arbejdsgange, avancerede matematiske metoder og datamining gør det muligt for teams at navigere i komplekse designrum, afdække tendenser, gennemføre afvejningsstudier og optimere pålideligheden på tværs af multifysiske begrænsninger.

Et skærmbillede af en softwaregrænseflade, der viser et Pareto-plot, der visualiserer dataanalyse, der viser bidraget fra forskellige faktorer som dæmpning og amplitude.

Fremskynd udforskning af design i stor skala

Evaluer hundredvis af designalternativer automatisk ved hjælp af DOE- og fejeundersøgelser. Identificer parametre med høj effekt tidligt, og komprimer ingeniørcyklusser uden at skrive en enkelt kodelinje.

Optimer på tværs af al fysik samtidigt

Kør tværfaglig optimering, der spænder over strukturelle, termiske, CFD og elektromagnetiske domæner i en samlet undersøgelse. Opnå afbalanceret ydeevne i den virkelige verden på tværs af alle tekniske begrænsninger.

Byg robuste, pålidelige produkter efter design

Kvantificer virkningen af variabilitet og driftsusikkerhed ved hjælp af stokastiske og pålidelighedsanalyser. Lever design, der fungerer konsekvent, fra prototype til produktion.

Udvalgte funktioner

Tværfaglig optimering

Simcenter Hyperstudy tilbyder branchegennemprøvede DOE-metoder som Full Factorial, Latin Hypercube, Hammersley sampling og mere til at udforske designrum og identificere indflydelsesrige variabler på tværs af strukturelle, elektromagnetiske, CFD, termiske og multikropsdynamikdiscipliner. Udskiftelige tilpasningsmodeller mellem eksperter letter tværfaglig udforskning og reducerer simuleringskørsler, der er nødvendige for at nå et optimalt design.

En softwaregrænseflade viser flere dataanalyseværktøjer, herunder inputskyder, outputforudsigelser, et parallelt koordinatplot med røde og blå linjer og et spredningsplot af højde versus diameter.

Multi-objektiv optimering med avancerede algoritmer

Simcenter Hyperstudy leverer en komplet pakke af optimeringsalgoritmer til enkelt- og multiobjektive problemer med kontinuerlige, diskrete eller blandede variabler. Definer konkurrerende mål på tværs af discipliner og konverger automatisk til Pareto-optimale løsninger, der balancerer ydeevne, masse og omkostninger inden for en enkelt, samlet optimeringsarbejdsgang.

En softwaregrænseflade viser flere datavisualiseringer: et parallelt koordinatplot med grønne linjer, to spredningsdiagrammer, der viser højde vs. diameter og en tabel over mulige forhold.

Stokastisk analyse og pålidelighedsbaseret design

Redegøre for den virkelige variation i produktionstolerancer og driftsbelastninger ved hjælp af sandsynlige stokastiske undersøgelser. Simcenter Hyperstudy udbreder inputusikkerhed gennem simuleringsmodeller for at give statistiske outputfordelinger. Identificer fejlrisici, målret Six Sigma-ydelsesniveauer, og leverer design, der er robuste på tværs af alle driftsforhold.

En softwaregrænseflade viser et histogram over diameterfordeling, en tabel med designparametre og et pålidelighedsplot, der viser sandsynligheden for de samlede omkostninger.

Intuitiv arbejdsgang, datagenerering og minedrift

Simcenter Hyperstudy strømliner studieprocessen gennem en guidet trinvis arbejdsgang, der styrer kørsler og udtrækker resultater, herunder understøttelse af multieksekver-løsere og HPC-integration. Intelligente designvarianter oprettes, mens data mining og efterbehandlingsfunktioner hjælper ingeniører med at forstå komplekse designproblemer. Rapporter og arkiver forenkler udforskning af store designdatasæt.

En softwaregrænseflade, der viser fanen „Remote Execution“ med muligheder for styring af løsere og job, og et panel til „Administrer servere“ under Altair Access, der viser HPC-præferencer.