Skip to main content
Veletrh

Mezinárodní strojírenský veletrh 2026

6.–9. října, 2026 | Pavilon F, stánek Národního centra Průmyslu 4.0 č. 200 | BVV Brno

Keyvisual: Siemens brings AI to the physical world with Eigen Engineering Agent<br/>

Benefity výroby založené na softwaru.

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu jsme vám představili přínosy výroby, kde hlavní roli hraje software. Zjistili jste, jak může umělá inteligence zlepšovat procesy, zvyšovat efektivitu a získávat náskok před konkurencí. Poradili jsme vám také, jak maximálně využít simulace a virtuální realitu, nebo jak zajistit kyberneticky bezpečnou výrobu.

Děkujeme za vaši návštěvu a za všechna inspirativní setkání.

Co jsme představili na MSV 2026?

Webinar: Meet Eigen Engineering Agent - the AI agent in TIA Portal

Eigen Engineering Agent

AI systém integrovaný do platformy TIA Portal, který autonomně plánuje, provádí a validuje inženýringové úlohy.

Optimize MyProgramming /3D Scanner

Sinumerik ONE

Součástí expozice byl výkonný, kompatibilní a moderní řídicí systém Sinumerik ONE s digitálním dvojčetem. Toto na míru vytvořené řešení navíc umožňuje testovat nové CNC programy a plně je optimalizovat ve virtuálním prostředí.

Low voltage conditon monitoing icon

Condition monitoring

Nová generace řešení Siemens Condition Monitoring s integrací do platformy Industrial Edge, která umožňuje bezpečné zpracování dat přímo ve výrobním prostředí.

Kybernetická bezpečnost pro průmyslovou výrobu

Kybernetická bezpečnost a NIS2

Vzhledem k rostoucím hrozbám představuje v současné době kybernetická bezpečnost v průmyslu vysoce důležité téma. Zákonodárné orgány vyžadují, aby průmyslová odvětví a podniky posílily ochranu svých aktivit a zákazníků.

Grafika plochy počítače s připojenými aplikacemi a zařízeními.

Industrial Edge

Industrial Edge přináší přehledy v reálném čase a inteligentní zpracování dat přímo do vašich výrobních prostor.

Senseye Predictive Maintenance

Prediktivní údržba Senseye

Škálovatelný přístup k prediktivní údržbě, který výrobcům pomáhá předvídat rizika, soustředit úsilí tam, kde je to nejdůležitější, a zvyšovat spolehlivost zařízení v rámci celého provozu.

Retrofit and Modernization Services Keyvisual

Retrofit a modernizace

Modernizace společnosti Siemens prodlužují životnost obráběcích strojů díky pokročilému řídicímu systému SINUMERIK CNC, čímž zvyšují produktivitu, snižují prostoje a umožňují výkon založený na datech.

A person seen from behind is near a white work surface, a monitor with a SIEMENS machine-simulation interface, and a plant.

Run MyVirtual Machine

Run MyVirtual Machine je platforma digitálních dvojčat pro CNC systém SINUMERIK, která podporuje programování, ověřování a školení pomocí vysoce věrné simulace.

Two people wearing safety glasses looking at a computer monitor.

SCALANCE

Portfolio průmyslových síťových prvků. SCALANCE XR300-500 pro vysoce výkonné sítě. SCALANCE XFM-200 pro mělké instalační rozvaděče. SCALANCE S605 pro firewallování a vzdálenou správu i těch nejmenších strojů.

A person points at a tank-control schematic on an industrial control console beside five buttons.

SIMATIC Ident – RF1000

Identifikujte obsluhu stroje pomocí stávající PKI karty. Flexibilní integrace do HMI panelů, SCADA i DCS systémů.

An engineer working at a desk with multiple monitors displaying 3D simulation models and data charts.

Simcenter

Analyzujte plně vybavené sestavy CAD během několika minut tím, že eliminujete potřebu zjednodušovat geometrii a vytváření sítí.

Immersive Engineering in action, reviewing a 3D design in XR with Designcenter NX.

CAD Software Designcenter

Moderní integrované řešení pro vývoj produktů, které spojuje návrh, simulace a výrobní procesy do jednoho digitálního prostředí a podporuje inovace v každé fázi vývoje.

Computer screen displaying system requirements for NX CAM software with processor, RAM, and graphics specifications.

NX CAM

Transformujte celý proces výroby dílů pomocí jediného komplexního počítačově podporovaného výrobního softwaru CAM.

Person wearing VR headset in futuristic environment with holographic displays

Immersive Engineering

Immersive Engineering mění způsob, jakým vznikají produkty, spojením rozšířené, virtuální a smíšené reality do jednoho pohlcujícího inženýrského prostředí.

A flow diagram links a white cloud and server racks via green paths, robotics, a conveyor belt, and a purple OT shield.

SINEC Secure Connect

Plaforma pro komunikaci a vzdálené připojení v souladu se ZeroTrust principy vyladěná pro průmyslu (OT).

A blue scene shows two figures; one wears purple and a hat, with network graphic above, clock, and magnifying glass in a box.

SINEC Security Inspector

Nástroj pro jednorázové i opakované skenování assetů na malware a zranitelnosti v OT. Vhodné pro dodavatele i koncové provozovatele.

A person in purple clothing is on the left, and a hat-wearing person in purple is on the right; a display shows a colored eye-and-circular motif and a clock- or gauge-like circle against a dark background with blue or teal technical-looking lines.

SINEC Security Monitor

Intrusion Detecion System umožňující pasivní a nepřetržité monitorování OT sítí během výroby pro maximální transparentnost a včasné odhalení hrozeb. Ověřen i pro provoz v procesních instalacích SIMATIC PCS7.

A purple shield with a circuit-like pattern appears alongside a bar chart, checked document, clock, checked padlock, line graph, and magnifying glass.

SINEC Security Guard

Vyzkoušejte sofware pro správu zranitelností. Nic neinstaluje, jen naimportujete svůj majetek a testujete!

A bearded man with dark hair and glasses holds a laptop beside a screen with panels, lightbulbs, and connected nodes.

SINEC Advanced Network Suite

Navrhujte svoje sítě s pomocí profesionálního softwaru bez nutnosti cokoliv instalovat. Od návrhu sítě z připravených schémat, po segmentaci pomocí firewallů a VLAN až po kalkulaci síťových parametrů a protokolů.

Key Visual Remote Access for Teleservice (RGB)

Vzdálená správa – SINEMA Remote Connect

Nabízíme bezpečná řešení vzdálené komunikace pro výrobní i zpracovatelský průmysl při splnění požadavků kybernetické bezpečnosti dle směrnice NIS2.

Xbot motion cropped

Ukázka planárního motorového systému

Nad modulárními statorovými deskami levitují přepravní jednotky. Díky tomuto principu řešení funguje zcela bez mechanického kontaktu, opotřebení a mazání. Součástí exponátu je i knihovna SIMATIC S7-1500T Station Management.

DigiStand visual MSV2026 webpage

DigiStand

DigiStand je výukové pracoviště založené na řídicím systému SINUMERIK ONE a digitálním dvojčeti obráběcího stroje.

CNC machine tool paired with its digital twin wireframe rendering on dark background

Digitální dvojčata

Ukázka digitálního dvojčete modulárního CNC stroje VOSA od společnosti VOPSS Řepeč s.r.o., která předvádí možnosti simulace, virtuálního ověřování a optimalizace strojů v digitálním prostředí ještě před jejich uvedením do provozu.

Cybersecurity

Kybernetická bezpečnost a testování odolnosti

Otestovali jste si na stánku Národního centra Průmyslu 4.0, jak odolná je vaše výroba vůči současným kybernetickým hrozbám. Získali jste přehled o možných slabinách a doporučeních pro zvýšení bezpečnosti průmyslových systémů.

6.–9. 10. 2026, Pavilon F, stánek č. 200, BVV Brno

Siemens se veletrhu účastnil jako partner Národního centra průmyslu 4.0.

Další informace a novinky naleznete na webu Národního centra průmyslu 4.0.