Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč spustit myVirtual Machine?

Nabídka Run myVirtual Machine přináší vaši CNC dílnu přímo do kanceláře. Provozuje digitální dvojčata vašich obráběcích strojů založená na originální technologii řídicích jednotek Siemens CNC a PLC, doplněná výkonnou 3D simulací kinematiky strojů a procesu odstraňování materiálu. Řešení podporuje širokou škálu případů použití, od CNC programování a ověřování až po školení.

Zvyšte produktivitu při přípravě práce

Převeďte programování zaměřené na dílnu ze stroje do kanceláře a připravte svůj CNC proces virtuálně. Uvolněte své skutečné stroje, aby se mohly soustředit na to, co umí nejlépe - výrobu žetonů.

Poprvé správně - vyhněte se chybám předem

Ověřte programy CNC na virtuálním stroji, abyste předešli neočekávaným problémům při vydání programu do výroby. Detekujte kolize včas a vyhněte se nákladným opravám a prostojům stroje.

Transform CNC training

Trénujte operátory na realistickém virtuálním stroji s originálním SINUMERIK HMI a skutečným prostředím - ideální pro bezpečné učení pracovních postupů bez rizika, šrotu nebo prostojů stroje.

Vybrané funkce

Skutečná simulace chování CNC

Simulujte NC programy pomocí reálné řídicí logiky SINUMERIK, abyste zajistili přesné chování stroje před provedením v dílně. Vyzkoušejte obráběcí cykly a postprocesory, aniž byste se spoléhali na dostupnost skutečného stroje.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-reálné cnc-chování-640x480

Identické operační a programovací rozhraní

Používejte stejné ovládací a programovací rozhraní jako skutečný stroj SINUMERIK, eliminujte opětovné učení a zajistěte bezproblémový přechod z virtuálního na skutečný stroj.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitální dvojitá z CNC-640x480

Plně CNC digitální dvojče s kinematikou

Simulujte kompletní stroj včetně os, nástrojů, držáků, upínačů a obrobků pro realistické ověření pohybu a chování.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-plnohodnotný cnc-digitální-twin-640x480

Pokročilá detekce kolizí

Včasně detekujte kolize mezi součástmi stroje, nástroji a obrobkem, abyste předešli poškození stroje, šrotu a neplánovaným odstávkám.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detekce kolize-640x480

Přesné plánování a spolehlivý výpočet doby cyklu

Vypočítejte přesné časy cyklů stroje a virtuálně ověřujte nastavení úloh, abyste podpořili spolehlivé plánování, zlepšili přesnost plánování a urychlili nástup výroby.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Spustit myVirtual Machine-640X480

Zjistěte, jak ostatní používají Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Německo | Vyšší produktivita s menším množstvím ručního programování

Pomocí stroje SINUMERIK OneControlled DMG MORI a technologie Digital Twin zkrátila společnost Rusch Maschinenteile dobu cyklů přibližně o 20% a eliminovala až 80% úloh ručního programování díky automatizovanému 3D programování v dílně.

Nejčastější dotazy