Síťový skladatel:
Šablony lze snadno vložit do topologie pomocí intuitivní funkce drag-and-drop a připojit k existujícím komponentům. Jakmile je struktura nastavena, systém pomůže vybrat typy zařízení, které splňují specifické potřeby sítě. Alternativně máte možnost navrhnout plně přizpůsobené topologie, které jsou přizpůsobeny vašim jedinečným potřebám.
Jakmile definujete požadovanou topologii, definujte požadované komunikační vztahy. Nástroj Network Composer to používá k výpočtu podrobných definic všech technických nastavení.
Přenos konfigurace na síťové komponenty je podporován různými řešeními, jako je SINEC NMS nebo SINEC PNI.
Předplatné této služby vás opravňuje k:
- Přístup k vaší cloudové instanci (tenantovi) této služby
- Podpora 100 síťových zařízení (stohovatelné až maximálně 5000 zařízení)
- po omezenou dobu (1 rok)
Vysoká přidaná hodnota: Projekt Multi-Edit
Umožňuje aktivovat další projekty. Aktivní projekty lze editovat paralelně.
- +1 aktivní projekt
- +1000 archivovatelných zařízení (4x stohovatelné)
Doplněk s vysokou hodnotou: Úložiště projektů
Rozšiřuje úložiště archivovaných zařízení o 1000.
- +1000 archivovatelných zařízení (50x stohovatelné)