Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
IT-SA 24 Vizuální kybernetická bezpečnost

Chraňte to, co řídí váš průmysl

IT VE STŘEDU 26. IT-SA musí. Navštivte nás na předním evropském trhu Veletrh IT bezpečnosti v Norimberk, říjen 27 - 29!

Proč SINEC Secure Connect?

Průmyslové sítě čelí kybernetickým hrozbám, protože se IT a OT sbližují a vystavují starší systémy neoprávněnému přístupu. Tradiční zabezpečení perimetru je nedostatečné díky vzdálené práci a integraci cloudu, která rozšiřuje útočné plochy. SINEC Secure Connect tyto výzvy řeší virtualizací síťových struktur, umožněním zabezpečení založeným na zásadách a tím, že infrastruktura OT je pro cizince neviditelná. Podporuje Zero Trust a bezproblémově se integruje.

Klíčové výhody

Nákladově efektivní dodržování předpisů o kybernetické bezpečnosti

SINEC Secure Connect podporuje shodu s IEC 62443 s integrovanou nulovou důvěryhodností a správou identit, zjednodušuje správu strojů a snižuje administrativní úsilí oddělením virtuálních překryvů od IP fyzických zařízení.

Snadná instalace do stávajících sítí

Nejsou nutné žádné změny stávající síťové architektury. Virtuální překryvy lze integrovat se současnými zařízeními a zabezpečením perimetru, což umožňuje bezpečné nasazení bez přerušení výroby nebo nákladných upgradů infrastruktury.

Flexibilní nasazení od on-prem po cloud

Samostatné řídicí a datové roviny umožňují navrhovat komunikaci pro lokální, vzdálená datová centra nebo cloud, což podporuje různé síťové strategie a zajišťuje budoucí připojení OT podle vývoje potřeb.

Vybrané funkce

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtuální překryvná síť pro zabezpečení OT

SINEC Secure Connect virtualizuje síťové struktury, udržuje práva účastníků a komunikační vztahy. To umožňuje zabezpečení založené na zásadách a zjednodušuje správu, i když síť roste.

Bezproblémová integrace se staršími systémy

Platformu lze snadno integrovat do stávajících průmyslových sítí, čímž se zvyšuje ochrana IT i OT zařízení bez nutnosti konverze systému nebo přerušení probíhajících operací.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Správa přístupu a identit založená na zásadách

Implementuje principy Zero Trust průběžným ověřováním identity a integrity pro každý požadavek na přístup, zajišťuje autorizovanou komunikaci a chrání infrastrukturu OT před neoprávněným přístupem.

Začínáme s SINEC Secure Connect

Select...

Co je zahrnuto?

SINEC Secure Connect je cloudová platforma pro správu zabezpečených komunikačních připojení v OT sítích a systémech k nim připojených. Jako řešení jako služba poskytuje SINEC Secure Connect virtuální reprezentaci komunikačních vztahů v rámci sítě. Spravuje přístupová práva a spojení mezi uživateli a zařízeními a zároveň zajišťuje bezpečnost komunikace i koncových bodů. Řešení je vhodné pro lokální sítě i jejich rozšíření, včetně cloudu, edge, datových center a IT prostředí.


Základní balíček

„SINEC Secure Connect — Base Package“ zahrnuje předplatné pro používání platformy a obsahuje:

  • 1 Controller
  • 1 okrajový směrovač
  • 50 jednotek

Jednotky lze flexibilně použít pro připojení identit a Edge Routerů podle potřeby.

Nejčastější dotazy

Projít si zdroje

Ke stažení

Infografika | Zero Trust a „Defense in Depth“ - proč a jak?

Videa

Video | Vysvětlení technologie: SINEC Secure Connect

Video | Vaše cesta Zero Trust se společností Siemens začíná — TEĎ! (SPS 2025)

Schéma znázorňující továrnu se štítem kybernetické bezpečnosti, označující bezpečné průmyslové operace.

Kybernetická bezpečnost pro průmysl

Bezpečnostní informace

Aby bylo možné chránit zařízení, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat — a neustále udržovat — holistický a nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte prosím.