Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Siemens richtet Bundeswettbewerb "Jugend forscht" aus
Unter dem Motto "Zukunft. Ich gestalte sie." richtete Siemens zum dritten Mal nach 1976 und 1997 als Bundespatenunternehmen zusammen mit der Stiftung Jugend forscht Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb aus. Erstmals fand der 52. Bundeswettbewerb vom 25. bis 28. Mai 2017 in Erlangen, Bayern, statt. Dort ermittelte eine Jury aus den 200 Gewinnern der vorangegangenen Landeswettbewerbe die Sieger, die am 28. Mai von der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekürt wurden.

Siegerehrung

Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Erlangen

Roland Busch, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG, vergibt den Preis im Fachgebiet Arbeitswelt an (von links) Albrecht von Bülow, Flavio Krug und Saeed Mohamad aus Marburg.

Die Gewinner des 52. Bundeswettbewerb Jugend forscht

Die Gewinner des 52. Bundeswettbewerb Jugend forscht wurden in insgesamt sieben Fachgebieten ausgezeichnet. Zusätzlich wurden drei weitere fachgebietsübergreifende Bundesieger prämiert. Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, freut sich mit den Finalisten.

Presserundgang

Rundgang beim Bundesfinale von Jugend forscht in Erlangen

Roland Busch, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG überzeugt sich mit Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, von den Zukunftsideen der Nachwuchsforscher – etwa zum Projekt "Chemie der Ringe".

Besichtigung der Siemens-Ausstellung bei Jugend forscht in Erlangen

Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, besichtigt die Siemens-Ausstellung in Erlangen kurz vor der Siegerehrung "Jugend forscht". Links im Bild: Roland Busch, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG.

Sonderpreisverleihung des 52. Bundeswettbewerbs Jugend forscht bei Siemens 

Roland Busch, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG, verleiht den Sonderpreis des Bundespatenunternehmens an Nils Lüpke und Justus Vaerst. Die beiden Nachwuchstalente dürfen sich nun auf eine Forschungsreise in die USA freuen.
Roland Busch, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG, trifft auf dem 52. Jugend forscht Bundeswettbewerb den Jungforscher Philipp Sinnewe und erfährt mehr über das Fliegen mit weniger Treibstoff. Der 18-Jährige will mit seinem Triebwerk Flugverkehr künftig energieeffizienter machen.

Wettbewerb

Ausstellung "Siemens-Stadt" beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Erlangen

Auch der Elektroflieger eFusion mit Siemens-Antrieb ist mit von der Partie.

Ausstellung "Siemens-Stadt" beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Erlangen

VR-Brillen informieren Besucher über elektrische Flugzeuge und die Siemens-Technologie.

Jugend forscht 2017 in Erlangen: Bundessieger trifft Finalisten 

Jungforscher erklären Dr. Frank Anton, ehemaliger Gewinner von Jugend forscht 1975 und Top-Siemens Forscher, wie sie mit Licht Luft reinigen möchten.
Der ehemalige Gewinner von Jugend forscht 1975 und Siemens-Forscher Dr. Frank Anton inspiziert ein intelligentes Bewässerungssystem von Jungforschern.

Pressekonferenz

Start frei für das Finale zum Bundeswettbewerb "Jugend forscht" 2017 in Erlangen

Jungforscher Lucas Fäth, Dr. Sven Baszio, Vorstand Stiftung Jugend forscht, Bundespatenbeauftragter Dr. Frank Anton von Siemens und Jungforscherin Hien Le (von Links) bei der Auftaktpressekonferenz.

Start frei für das Finale zum Bundeswettbewerb "Jugend forscht" 2017 in Erlangen

Jungforscher Lucas Fäth, Dr. Sven Baszio, Vorstand Stiftung Jugend forscht, Bundespatenbeauftragter Dr. Frank Anton von Siemens und Jungforscherin Hien Le (von Links) bei der Auftaktpressekonferenz.

Pressegespräch

Dr. Florian Janik im Pressegespräch "Jugend forscht" am 6. Februar 2017

"Eine lebendige Stadt braucht Menschen, die Dingen auf den Grund gehen wollen, die kreativ sind und neue Lösungen suchen. Erlangen profitiert enorm vom Austausch zwischen Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinsam bemühen wir uns mit vielen Projekten, junge Menschen für Forschung und Wissenschaft zu begeistern. Die Ausrichtung des Bundeswettbewerbs Jugend forscht in Erlangen ist deshalb eine große Ehre für uns", sagte der Oberbürgermeister Dr. Florian Janik (Mitte).

Anbringung der "Jugend forscht"-Plakette im Siemens-Besucherzentrum Erlangen

"Zukunft. Ich gestalte sie" – ist das Motto des 52. Bundeswettbewerbs Jugend forscht, der erstmals in Erlangen ausgerichtet wird. Als diesjähriges Bundespatenunternehmen hatte Siemens die Hugenottenstadt vorgeschlagen. Gemeinsam mit Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und dem Vizepräsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg brachte Bundespatenbeauftragter Dr. Frank Anton, Leiter des Electric Aircraft-Teams bei Siemens die Plakette des Wettbewerbs im Besucherzentrum des Siemens Forschungsgeländes im Süden der Stadt an.

Videos

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Siemens richtet Bundeswettbewerb "Jugend forscht" aus

      Nach 1976 und 1997 richtet Siemens als Bundespatenunternehmen zusammen mit der Stiftung Jugend forscht zum dritten Mal Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb aus. Erstmals wird der 52. Bundeswettbewerb vom 25. bis 28. Mai 2017 in Erlangen, Bayern, stattfinden. Dort ermittelt eine Jury aus den 200 Gewinnern der vorangegangenen Landeswettbewerbe die Sieger, die am 28. Mai von der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekürt werden.

      Weitere Informationen

      Kontakt

      Florian Martini

      Siemens AG

      +49 (89) 636-33446

      Link zu dieser Seite
      www.siemens.com/presse/jugendforscht