跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

IT/OT 数据集成 — 扩展数据驱动型运营

IT/OT 数据集成是智能生产的基础。通过连接车间和企业 IT,协调和可扩展的集成将孤立的数据转化为可操作的情报,从而轻松做出自信的决策、可扩展的用例和优化生产。

点对点集成增加了复杂性,而可扩展的 IT/OT 数据集成解决方案可实现数字化

挑战

由于缺乏强大的数据集成解决方案,业务和运营团队面临决策延迟、停机时间增加和安全风险,而系统集成商则在复杂而耗时的集成、数据不一致和安全漏洞方面苦苦挣扎。这凸显了可互操作和可扩展的IT/OT集成的复杂性经常被低估,从而减缓了数字化并限制了有效扩展数据驱动用例的能力

解决方案

结构化的 IT/OT 数据集成方法通过首先协调业务目标、用例和流程,然后设计量身定制的集成概念、架构和数据模型来应对这些挑战。正确的技术可以实现车间和企业系统的灵活连接,协调和情境化数据,支持工厂和企业间的可扩展应用程序、高级分析和卓越运营。

好处

  • 打破 IT/OT 数据孤岛,为数字化奠定可扩展的基础
  • 通过安全、可靠的 IT/OT 连接提高运营效率
  • 通过可扩展的集成解决方案实现可互操作、数据驱动的生产
  • 通过标准化数据访问和工作流程来减少复杂性和技能差距
  • 通过在工厂和企业之间扩展数字用例来提高生产力
IT/OT 数据集成打破了数据孤岛,实现了工厂和企业之间可扩展、安全、数据驱动的数字化

迈出第一步

通过结构化方法进行IT/OT数据集成:定义业务目标和用例,评估IT/OT格局,设计集成概念、架构和数据模型,选择安全的可扩展技术,为可扩展的数据驱动型运营部署标准化数据集成层。

可通过从边缘计算到云的高性能进行扩展

定义业务目标和用例

  • 确定业务和运营潜力,为运营商定义价值
  • 阐明变革驱动因素和战略目标(公司管理)
  • 定义与业务目标一致的目标用例并对其进行优先级排序
  • 选择推动流程优化的用例
北向和南向连接

创建 IT/OT 集成概念

  • 评估 IT/OT 格局以确定系统、数据源和集成差距
  • 开发符合流程、数据需求和组织的自定义 IT/OT 集成概念
  • 定义集成架构、数据模型、网络安全、网络概念
  • 制定标准化的 IT/OT 集成规范
通过量身定制的网络安全方法创建安全、开放的架构

实施集成解决方案

  • 选择安全、可扩展的技术,在车间和 IT 部门之间实现灵活连接
  • 确保互操作性、可扩展性和未来就绪性
  • 工程师、集成商和 OEM 实施可扩展的解决方案
  • 部署 IT/OT 数据集成层作为数字用例的基础

通过标准化实现灵活性

符合行业数字化需求的灵活IT/OT数据集成架构可以增强系统互操作性,加快实施速度,改善工厂和企业的风险管理。

协调的可扩展性

数据集成与统一的数据模型和一致的架构可创建单一事实来源,从而确保数据一致性、更简单的集成以及跨工厂和企业的可扩展、可互操作的应用程序。

安全的开放架构

通过量身定制的网络安全方法,利用开放和标准的ecosystem技术,实现数据民主化。这样可以实现 IT 和 OT 系统的安全连接、结构化数据访问以及无缝互操作性。

案例分析

可再生能源的 IT/OT 融合

Projektplanungs—— BERATUNGS—— und Entwicklungs GmbH (PBEG)

奥地利

咨询公司PBEG使用Siemens Industrial Edge作为IT/OT数据集成解决方案,使沼气厂能够参与平衡电力市场。通过将异构控制系统连接到集中式能源交易平台,运营商可以灵活、远程和可扩展地获得新的收入来源,同时支持能源转型中的电网稳定性。

需要支持 IT/OT 数据集成吗?

让我们联系起来——我们的行业和技术专家将指导您找到满足您要求的最佳解决方案。