为何选择 SIMATIC WinCC Open Architecture?
使用 SIMATIC WinCC OA,您可以构建独立于供应商和平台的 SCADA 系统,该软件专为大规模和高复杂度的应用以及具有自定义功能的项目而设计。这些解决方案具有可扩展性,可通过网络提供无限的全球访问权限——即使是通过本机 iOS 和 Android 用户界面或基于浏览器的客户机也是如此。
使用 SIMATIC WinCC OA,您可以构建独立于供应商和平台的 SCADA 系统,该软件专为大规模和高复杂度的应用以及具有自定义功能的项目而设计。这些解决方案具有可扩展性,可通过网络提供无限的全球访问权限——即使是通过本机 iOS 和 Android 用户界面或基于浏览器的客户机也是如此。
从用户指导到警报和系统集成,WinCC OA 提供了一个连贯的、结构良好的系统,可简化操作并最大限度地提高效率。
WinCC OA 的开放式概念允许无缝集成各个级别的不同组件。它独立于平台,支持Windows、Linux、iOS和安卓系统,具有极大的灵活性。
WinCC OA 适应性强,专为增长而设计,可轻松地从小型单站点系统扩展到复杂、冗余的高端解决方案,无限制地满足不断变化的需求。

由于驱动程序数量众多,WinCC OA 适用于复杂的项目,尤其是改造现有系统。它支持 Siemens、开放标准(OPC UA、MQTT)和行业特定标准(IEC 61400、IEC 104)。

WinCC OA 是面向合作伙伴和 OEM 的开放、独立于平台的 SCADA 框架,通过单一软件堆栈、灵活的数据存储和基础设施系统的高性能,提供从物联网到云的关键可扩展性。

WinCC OA 通过全热备用冗余和地理分布式系统确保高可用性,从而最大限度地降低网络/物理风险。灾难恢复系统 (DRS) 提供终极可用性。

使用现有 LSX 实现高可用性、IT 安全和自定义 UI。最终客户的 SCADA 团队负责维护/开发。通过自动批量导出/导入,快速、经济实惠地移植 75,000 个 IO LSX。

西门子为卡拉万克斯隧道的现代化提供集成控制技术,将自动化、隧道管理、安全和网络安全相结合。

Siemens 和 TDK Electronics 展示了如何通过数字双胞胎、自主基础设施和软件定义的自动化,将人工智能变为现实,这些集成层建立在连接整个工厂数据的标准化车间集成层之上。
交通和运输领域的 WinCC OA

SIMATIC WinCC OA 门户 | 一目了然
SIMATIC WinCC OA 集线器 | 应用示例
下载 | 证书
影片 | WinCC OA 视频集
参考文献 | 更多关于 WinCC OA 的参考资料