Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMATIC WinCC

SIMATIC WinCC 系统专为机器可视化 (HMI) 以及所有行业的复杂 SCADA 应用而设计。它们可以改善工业运营,易于适应和扩展,灵活,具有集成性,并提供全面的功能,可提高生产率和成本效益。

SIMATIC SCADA 新闻试用版 Visual 4x3

为您的解决方案提供数字化转型

获取 SIMATIC WinCC 系统的最新新闻和试用软件:WinCC Unified、WinCC V8 和 WinCC 开放架构。

适用于工业中每种应用的正确系统

SIMATIC WinCC 产品支持数字化转型,灵活适应不断增长的需求,弥合自动化 (OT) 和 IT 系统之间的差距。它们将您的数据转化为宝贵的资产,提高效率和生产力,同时将成本降至最低。

  • 高效工程: 高效实现标准化或量身定制的解决方案
  • 连接和集成: 北向和南向连接,实现灵活的 OT/IT 集成
  • 可操作性和可用性: 提高态势感知,将失误风险降至最低,并减少培训工作量
  • 提高生产力: 实现有针对性的决策,发现隐藏的潜力,更有效地使用资源
  • Security 和 Trust: 符合许多行业公认的工业安全准则

SIMATIC WinCC 系统易于扩展、灵活和集成,可提供全面的分析,以提高工作效率和成本效益。

机械、电子、食品和饮料、金属和采矿、制药和生物技术、汽车、轮胎的标准化解决方案
为什么 SIMATIC WinCC?

HMI 和 SCADA 系统的软件产品线

连接和集成

除了广泛的 PLC 连接(S7 和第三方)之外,特定行业(BACnet、IEC)、标准化(OPC UA)和开放(MQTT、REST、GraphQL)接口还支持灵活的集成或 AI 指导的操作场景

灵活而开放

适合每种应用的系统:无论是标准化还是量身定制、小型、复杂还是分布式配置、免维护远程访问、特殊环境条件、平台或提高可用性

安全且可扩展

值得信赖的工业安全,易于设计且使用可扩展,提供可满足典型要求的即用型选项和附加组件。它们确保在机器或设备的整个生命周期中能够适应不断变化的需求

了解其他人如何使用 SIMATIC WinCC

参考 Teletronic Line 概述仪表板

Teletronic S.r.l. | 从异构机器 HMI 到完全基于 Web 的 SCADA

生产线的 SCADA 解决方案提供:

  • 批量生产、配方管理和报告生成
  • OEE 计算和监控
  • 轮班管理和 OEE 情境化
  • 为操作员提供灵活的远程访问

发现各种可能性