为何选择 SIMATIC WinCC V8?
它是下一代 SCADA 系统,提供面向未来的平台。
- 可扩展架构:从单用户设置扩展到复杂的冗余系统
- 高级可视化:提供动态 SVG 图形、3D 视图和自定义 Web 控件 (CWC)
- 无缝集成:在 TIA Portal 工程中顺畅连接,支持 OPC UA、REST 和 MQTT 并桥接 IT/OT
- 现代 Web 技术:支持使用任何 HTML5 网络浏览器独立于设备访问生产数据,并提供智能应用程序以快速轻松地使用 WinCC
- 优化工程:无需编译即可支持在线工程,并通过海量数据工程加快项目进度
- 认证且合规:根据 IEC 62443 实现强大的网络安全,并支持良好生产规范 (GMP) 合规性
WinCC V8 对于初学者来说是直观的,但对于专业人士来说却是强大而深刻的。
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)