Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

最新版本

WinCC V8.2:了解新增功能

利用 SIMATIC WinCC V8.2 转型 SCADA 运营,将人工智能就绪、网络安全、连接和现代工程相结合。

新增功能

WinCC V8.2 提供人工智能就绪连接、无缝的 IT/OT 集成、强大的安全性、现代网络技术和简化的工程工作流程。以下要点展示了 WinCC V8.2 中提供的许多增强功能和新功能。

脚本

除了现有的 ANSI-C 和 VBS 脚本语言外,还增加了用于全局操作的 JavaScript,从而扩展自动化功能。

  • 并行执行脚本以获得更好的性能
  • 完全访问标签、警报和标签记录对象
  • 带有 IntelliSense、语法检查和自动完成功能的智能辅助编辑器

AI 准备就绪

利用 MCP 服务器通过 REST API 安全访问运营和工程数据,为 AI 做好准备。

  • 访问运行时数据,包括标签、档案和警报
  • 读取工程和配置数据的访问权限
  • 通过自然语言提供智能操作员和分析支持

IT/OT 集成

通过增强的连接和额外的通信标准,将运营技术和信息技术联系起来。

  • 新的通信渠道,例如用于楼宇自动化集成的BACnet
  • MQTT 发布和订阅以及统一命名空间 (UNS) 架构
  • OPC UA、Modbus TCP 等通信通道的冗余

标准化

通过支持既定的行业标准和可重复使用的概念,对模块化自动化工程进行标准化。

  • 专为标准化而构建,包括跨供应商集成、面向对象的工程、可重用库、动态 SVG 等
  • 支持模块类型包 (MTP)
  • 支持 SIMATIC 控制函数库 (CFL)

WebUX

通过浏览器跨设备无缝访问 WinCC 应用程序,实现灵活且可扩展的基于 HTML5 的可视化。集中、直观的配套应用程序简化了对多个 WinCC 系统的访问。

  • 适用于台式机、平板电脑和智能手机设备的屏幕缩放的自适应设计
  • 自动检测客户端屏幕尺寸以优化可视化
  • 支持负载平衡和冗余方案

Cybersecurity

在 IEC 62443 认证的基础上,通过增强的证书管理、访问控制和用户管理功能,增强系统安全性。

  • 支持证书管理协议 (CMP)
  • 支持用户管理组件 (UMC)
  • 为即将到来的安全标准做好准备