Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

工业运作和监督控制

行业的数字化转型开辟了新的机遇,开辟了尚未开发的潜力!加强工业运营,将您的数据转化为有用的知识,弥合自动化 (OT) 和 IT 系统之间的差距,以确定优化潜力并更有效地使用资源。

选择新的 SCADA 系统时面临的典型挑战

监督控制和运营-高效的工业运营
生产过程越来越复杂,熟练工人的短缺满足了提高生产率、质量和盈利能力的需求,同时将成本降至最低。在整个生命周期中,适应生产过程数字化带来的新要求或满足政府法规非常具有挑战性。必须适应离散行业或基础设施解决方案的特定需求,随时随地快速做出有针对性的决策,并确定本地或分布式系统的优化潜力。
离散行业的控制和操作 >
基础设施系统的控制和操作 >

数据集成 — 扩展数据驱动的运营
将信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 相结合,使数字企业能够连接和分析信息,从而改善运营。作为数字化转型的一部分,将这两个领域整合到一个全面且可扩展的解决方案中,是提高生产效率、质量和灵活性的关键,从而在整个产品和生产生命周期中充分利用数据。
IT/OT 数据集成 >

专有技术保护-安全的数据驱动运营
不断增强的 IT/OT 集成和物联网的利用有许多好处,例如数字化流程和生态系统中的跨公司协作。同时,它们还增加了网络威胁的风险。借助工业网络安全,我们可以为系统和工厂提供全面保护。
工业网络安全解决方案 >

贯穿整个生命周期的好处

透明度

将运营数据转化为切实可行的见解。综合分析和可靠的数据基础支持实时决策,帮助发现生产力潜力并优化资源利用率。

可用性

使用专为持续可用性而设计的 SCADA 系统提高运营可靠性。冗余架构和集成诊断可实现全天候监控,最大限度地减少停机时间并缩短响应时间。

灵活性

使用适应性强的 SCADA 系统满足不断变化的运营需求。它们采用灵活和开放的设计,支持从简单的应用程序到复杂的分布式配置和专业环境的所有内容。

集成

通过大量的北向和南向接口集成 OT 和 IT 系统。它们通过诸如MQTT/REST/GraphQL之类的标准优化信息交换,支持高级或基于人工智能的分析,从而获得更多见解并提高效率。

按行业搜索解决方案

让您的生产现场或基础设施解决方案实现数字化转型。SIMATIC SCADA 产品为每个行业提供了正确的解决方案。

Select...

工业机械

机器的开发和生产及其与生产线或工厂的集成必须变得更加高效和灵活,同时操作必须直观易用,易于维护。

了解更多:工业机械 >

通过 SIMATIC 人机界面解决方案实现机器透明度,使用 simatic SCADA 系统实现生产线控制和操作:

  • 高效的工程设计可缩短上市时间
  • 实现定制解决方案的灵活性
  • 分布式配置的高效工程
  • 同质操作概念和现代用户体验设计
  • 可扩展性和随时随地安全的远程访问
  • 通过原生、标准化或开放接口进行连接
  • 通过全面的诊断,提高了生产率并减少了停机时间
  • 即插即用的模块化自动化
Koenig & Bauer 与技术合作伙伴 indumate 共同开发的用于涂覆金属板材的新涂层生产线

了解其他人如何使用此解决方案

查找您所在地区的经认证的 SCADA 解决方案合作伙伴

SCADA 合作伙伴是 Siemens Solution Partner 计划的认证成员。他们成功通过了 Siemens 认证;这确保了详细的 WinCC 技术专有技术和项目经验。

为了支持合作伙伴的日常工作,Siemens 定期举办技术研讨会和会议,提供除 “日常知识” 之外的信息。

SIE PFI 视觉合作伙伴协作 RGB

按 WinCC 产品系列搜索产品

simatic wincc 系统适合所有应用和行业-可通过选项或附加组件实现高度扩展、开放和扩展。优化工业运营和 OT/IT 数据集成,为离散行业和基础设施提供可靠、强大或高度定制的 HMI 和 SCADA 系统。

Select...

WinCC 统一

simatic wincc unified(tia 传送门)是最前沿的系统,适用于基于面板、边缘和电脑的应用。WinCC Unified PC 的范围从定制的机器 HMI 到复杂(冗余)监控和数据采集应用,从 ISA-88 批次和配方控制解决方案到作为中央长期存档的数据中心,应有尽有。