Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

WinCC Unified SIQENCE 支持基于 WinCC Unified PC 运行时构建的快速、灵活的 ISA‑88 批量自动化。用户受益于图形化配方创建、运行时批次监控、便捷的参数调整和详细报告,所有这些都是在基于网络的现代监控和数据采集环境中完成的。这减少了工程工作量,提高了一致性,缩短了转换时间,并确保了高质量的生产和批量执行。

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

关键优势

减少工程工作量

基于标准且广泛使用的工程平台的开箱即用功能。无需大量自定义即可实现更快的实现。使您可以轻松找到进行维护和调整的专家和服务合作伙伴。

生产更多、更灵活、更快

使用直观的拖放工具和最终用户的专业知识轻松创建和优化食谱。无需修改 PLC 程序即可快速推出新产品,从而显著缩短上市时间。

易于操作和控制

所有与流程相关的信息一目了然,确保了正确的自动化配方执行和稳定的产品质量。用更少的操作员和最低的 training 要求来优化生产资源。

特色功能

基于 PLC 的批量执行

直接在 SIMATIC S7‑1500 PLC 上执行批处理,以实现最高的可靠性和确定性控制。集成的 TIA Portal 库提供标准化功能块和 WinCC Unified 面板,可实现快速工程设计、机器间行为一致以及经过验证的自动化组件的轻松重用。

cfbbee11-0510-4962-8DAA-3b27b167edb5-siqengLibrary-transparent-right-right-right-right-1280x720

高效工程

体验通过 WinCC 统一工程实现的基于 HTML5 的现代 SCADA 环境。标准化库、可重复使用的面板和一致的可视化可简化项目设置,减少定制开发,并确保为过程机器级和生产单元自动化提供可扩展、易于维护的解决方案。

407d6b5e-2d0D-48ED-bc60-58005f1060a7-siqscreen-1280x720

拖放食谱编辑器

创新的图形化配方编辑器允许用户完全通过拖放来构建和调整配方程序。无需更改 PLC 程序即可修改配方,从而加快更新速度,减少工程工作量,提高推出新产品或优化生产序列时的灵活性。

869bffc8-1b31-4f76-b14b-830ca9a9a0a2a2a-siqrecipeeditor-1280x720

透明的批量监控

集成的基于 Web 的编辑器使用户可以轻松定义生产批次并实时可视化执行情况。图形化批次监视器一目了然地显示所有与过程相关的信息和警报,帮助操作员保持完全控制,轻松识别状态变化并快速做出反应,以确保批量操作期间产品质量稳定。

c8e85b51-73c9-4f1c-b660-cc1aa72f95ae-siqbatchmonitoring-1280x720

集成的批次报告

生成基于 Excel 的批处理报告,记录生产数据、已执行的操作和参数值。这些全面的记录可以清晰地了解批次性能,从而实现持续改进并提供生产数据的证据。

27f854CF-6094-45EE-a00d-c7561694ec7e-siqbatchreport-transparent-right-right-right-right-a00d-c7561694ec7e-

其他资源和相关产品

下载

目录 | HMI 系统/工业计算

支持

Software 包 | 带有 SIMATIC WinCC Unified 的 SIMATIC IPC

TIA 文档门户 | SIMATIC WinCC Unified SIQENCE

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified SIQENCE