Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 simatic wincc 统一电脑?

simatic wincc unified pc 提供几乎无限的可扩展性、连接性和强大的存档功能,辅之以多种选项以及用于灵活数据评估和 IT 集成的标准化开放接口。它是一款一致、安全和可靠的 HMI 和 SCADA 系统产品

  • 一个 无限的 的数量 数据点,
  • 基于 SQL 数据存档,
  • 一个 冗余系统 以获得更高的可用性,以及
  • 无限的客户端 用于远程访问。

关键优势

可用性

simatic wincc unified pc 开箱即用,可用性极高。WinCC 统一冗余选项通过冗余的统一 PC 工作站进一步提高了可用性,从而实现了不间断的可操作性。

灵活性

使用 Java 脚本和自己的应用访问开放运行界面,或者通过定制的定制网页控件扩展标准功能,这些控件无缝集成到 simatic wincc 统一电脑运行时中。

集成

WinCC Unified PC可以充当集成平台,通过开放和标准化的OPC UA和GraphQL接口将生产数据与IT世界联系起来。

特色功能

装配线控制Wincc-Unified-tablet-HandyCard容器

无限制的网络访问权限

免维护的 Web 客户端允许通过 Web 浏览器直接进行远程访问。通信协议经过加密,再加上证书,可最大限度地确保安全性,防止未经授权的访问。跨平台和服务的统一可用性有助于确保组织内所有用户和角色的最佳运营效率。

WinCC 统一客户端 >

可扩展的长期存档

WinCC Unified PC 通过内置的日志记录功能和卓越的易用性提供可追溯性。根据要求和应用,可以归档个人或所有长期相关的过程信息,这也是为了符合良好生产规范的合规性。内置的无损压缩方法可确保使用最低的内存要求获得最佳性能。

WinCC 统一日志 >

WinCC 统一数据库存储 >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
simatic wincc 统一 ResCon 视觉认证

自动管理电力、燃气和媒体资源

simatic wincc unified ResCon 是一个用于电力、煤气或媒体等资源的集成负载管理系统。该解决方案监控合同功率限制,计算趋势,并自动控制消费者、发电机和存储系统,以避免负载峰值。ResCon 支持效率监测、分析和报告,从而实现透明度、降低成本和可持续生产。

TüV 认证的能源数据管理系统 — 符合 ISO 50001
下载证书 >

分布式配置中的协作

协作选项允许用户在 tia 传送门中高效连接 HMI 统一舒适面板和基于 PC 的 WinCC Unified 工作站,以实现屏幕、警报和关键性能指标 (KPI) 的协作。协作通过在运行时配置链接站的 KPI 和操作数,以及在运行时在消息控制中评估来自 WinCC Unified 站点的消息,帮助确定优化潜力。

WinCC 统一协作 >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

长期数据存档

simatic wincc unified Data Hub 插件为用户提供车间数据的集中和长期存储的完全集成的解决方案,为在很长一段时间内归档大量数据提供了强大的数据库选项。用户可以定义应记录哪些数据以及应存储多长时间,并可以导出和共享数据以供分析和报告。

simatic wincc 统一电脑数据中心服务器 >

查找更多信息 (PDF) >

simatic wincc 统一新闻

随时了解最新信息,获取 simatic wincc unified 的最新新闻和特别优惠,例如诱人的入门套餐。

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

了解其他人如何使用 WinCC Unified PC

Select...

连接生产管理和 MES 系统

Teletronic 用集中式 SCADA 平台取代了孤立的机器 HMI,实现了无缝的 MES 集成、简化的生产管理、实时的性能洞察并提高了操作员效率。

参考 Teletronic Line 概述仪表板

常见问题解答

浏览其他资源和相关产品

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

安全信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。