Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Príslušnosť spoločnosti Siemens

Podporujeme naše rozmanité tímy, spravodlivé príležitosti a inkluzívne pracovisko, aby sme podnietili inovácie a vytvorili silný pocit spolupatričnosti.

Príslušnosť sa transformuje

V spoločnosti Siemens je naším cieľom vytvoriť technológiu, ktorá transformuje každodennosť pre každého. Naša technológia je poháňaná inováciami, poháňanými rozmanitým myslením, rozmanitými skúsenosťami a jedinečnými zásluhami našich ľudí. Veríme, že konkurencieschopnosť ide ruka v ruke s rôznymi tímami. #BelongingTransforms

Rôznorodá skupina ľudí, ktorí stoja spolu a reprezentujú jednotu a začlenenie.

Rôzne tímy

Tímy, ktoré spájajú ľudí rôzneho prostredia, skúseností a perspektív, sú konkurencieschopnejšie a prinášajú lepšie rozhodnutia, väčšie inovácie a lepší výkon.

Ikona reprezentujúca rovnosť so štylizovaným obrazom osoby a grafom.

Spravodlivé príležitosti

Vytvárame spravodlivé príležitosti, aby sme zaistili, že každý má spravodlivú šancu uspieť na základe individuálnych zásluh, kvalifikácií a úspechov.

Osoba s invalidným vozíkom je zobrazená v modrom kruhu s bielym obrysom, symbolizujúcim začlenenie a dostupnosť.

Inkluzívne pracovisko

Podporujeme pracovisko, kde zahrňujeme každý hlas, všetci naši ľudia cítia pocit spolupatričnosti a všetci môžu prispieť ako svoje autentické ja hlbšie sa angažovať, efektívnejšie spolupracovať a vystupovať čo najlepšie.

Osoba, ktorá drží balón v tvare srdca so správou s nápisom „Patrí“

Príslušnosť

Keď zahrneme každý hlas, zabezpečíme, že každý má spravodlivé príležitosti na pokrok a naši ľudia cítia pocit spolupatričnosti, prinášajú lepšie výsledky.

Kľúčové fakty a čísla*

95+ Skupiny zdrojov zamestnancov a sieť**

70% Miera odozvy

pre druhý cyklus prieskumu globálnej angažovanosti spoločnosti Siemens vo fiškálnom roku 2025**

11.2 Priemerný rok pobytu zamestnancov v spoločnosti Siemens

318000 Zamestnanci zastupujúci 171 národností

~5,000 Ľudia so zdravotným postihnutím

práca v spoločnosti Siemens v Nemecku***

30 Naši solídni ľudia Net Promoter Score**

78% Naša nová úroveň začlenenia DEGREE**

84 Naše nové skóre DEGREE Work Wellbeing

A diverse group of people standing together, representing unity and inclusion.

*Všetky údaje o počte zamestnancov k 30. septembru 2025**Bez Siemens Healthineers***Počet ťažko postihnutých zamestnancov (SHE) je založený na zákonne definovaných usmerneniach a špecifikáciách podľa § 154-1+3 SGB IX (Nemecké sociálne právo).Prečítajte si viac o PNP

Inovácia naprieč generáciami

#TeamSiemens je veľmi vekovo rôznorodý. S priemerným vekom zamestnancov je 42 rokov, tu je globálna pracovná sila spoločnosti Siemens podľa čísel:

  • 15% je mladších ako 30 rokov
  • 59% je vo veku od 30 do 50 rokov
  • 25% je starších ako 50 rokov
  • 2% vek nie je uplatniteľné*

*Informácie nie sú k dispozícii, pretože pre niektoré spoločnosti neboli k dispozícii žiadne údaje o štruktúre zamestnancov, najmä z dôvodu aktivít v oblasti fúzií a akcií. Z dôvodu zaokrúhľovania sa zobrazené číslo nemusí presne spočítať k poskytnutým súčtom.

Graphic for age diversity at Siemens. With an average employee age of 42, here’s Siemens’ global workforce by the numbers:</br></br>15% are under 30 years old</br>59% are between 30 and 50 years old</br>25% are over 50 years old</br>2% age not applicable
A woman in a black dress stands in front of a white wall, holding a microphone.

Odkiaľkoľvek pochádzame, naša potreba cítiť sa vidieť, počuť a oceňovať nás všetkých spája. V spoločnosti Siemens náš spoločný pocit spolupatričnosti poháňa našu inovačnú silu a poháňa náš úspech.“

Natalia Oropeza, globálna riaditeľka kybernetickej Cybersecurity a riaditeľka pre diverzitu v Siemens AG

Záleží na začlenení

Keď je naše pracovisko inkluzívne, zvyšuje sa súdržnosť a dôvera tímu, ktoré sú nevyhnutné pre spoluprácu, rast a spoločný úspech.

Ocenenia a členstvo

Sme vďační, že sme uznaní za naše úsilie, ktoré je príkladom našej inkluzívnej kultúry a úspechu ako globálneho zamestnávateľa a posunie konverzáciu vpred, pričom prevezme zodpovednosť a kroky smerom k posilneniu postavenia ostatných.

Skupina ľudí, ktorí stoja spolu pred budovou s bannerom s nápisom „Cenný 500“.

Hodnotných 500

V roku 2021 sa spoločnosť Siemens pripojila k spoločnosti Valuable 500 a zaviazala sa zaradiť do nášho programu vedenia v podnikaní v oblasti začlenenia zdravotného postihnutia.

Osoba stojaca pred bielym pozadím s logom a textom.

Globálna dohoda OSN

Členské spoločnosti zosúlaďujú stratégie a operácie s univerzálnymi zásadami v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a protikorupcie.

Skupina ľudí stojí spolu s bannerom s nápisom „Stojíme za hodnoty. „

Stojíme za hodnoty

Siemens patrí medzi viac ako 30 významných nemeckých spoločností, ktoré vytvorili alianciu pre rozmanitosť, otvorenosť a toleranciu.

Plagát s dúhovým pozadím a textom o normách správania OSN pre LGBTI.

Štandardy OSN pre podnikanie

Členské spoločnosti bojujú proti diskriminácii účasťou na iniciatíve OSN pre globálne štandardy správania sa pre podnikanie v oblasti LGBTQIA+.

Chcete sa dozvedieť viac?

Naučte sa, ako rozvíjať kariéru so spoločnosťou Siemens

Veríme, že technológia s cieľom má potenciál vyriešiť najväčšie výzvy našej doby. Pridajte sa k nášmu tímu a odomknite svoju budúcnosť.

Prečítajte si viac o našej spoločnosti

Prijímame technológie, spoluprácu a akcie naprieč ekonomikami a priemyselnými odvetviami, aby sme urýchlili udržateľnú budúcnosť pre každého.

Prečítajte si naše záväzky

Zaviazali sme sa vytvárať zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre našich ľudí a udržateľne podporovať ich zdravie a výkonnosť.

Naše globálne iniciatívy spoločnosti Siemens fungujú v súlade so všetkými platnými zákonmi.