Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Simcenter

Modelarea și vizualizarea simulării

Simplificați preprocesarea modelului de simulare cu vizualizare rapidă și robustă a rezultatelor, raportare și grafică. Accelerați fluxurile de lucru care vă ajută să treceți de la modelul CAD la rezultatele simulării în câteva minute, cu o deschidere de neegalat către soluționatorii CAE terți.

Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

Noutăți în Simcenter iunie 2026

O nouă eră pentru Simcenter începe acum! Fostele produse Altair se alătură familiei Simcenter pentru prima dată.

Simcenter pentru modelarea și vizualizarea simulării

Pregătirea complexă și consumatoare de timp a modelului CAE și datele copleșitoare de simulare pot încetini fluxurile de lucru, pot introduce erori și pot face performanța de proiectare dificil de înțeles. Simcenter accelerează configurarea modelului și transformă datele complexe de simulare în informații clare și acționabile. Cu o vizualizare puternică, analiză și deschidere perfectă către instrumentele CAE terțe, permite iterații mai rapide, decizii sigure și o productivitate inginerească mai mare.

Un inginer la ecranul unui computer creează un model mare cu elemente finite ale unei caroserii auto.
Modelare și vizualizare de simulare

Capacități

Select...

Curățarea și abstractizarea geometriei

Geometria CAD complexă poate face pregătirea simulării lentă, frustrantă și predispusă la erori. Detaliile complicate, caracteristicile mici și imperfecțiunile complică plasarea, măresc timpul de simulare și creează blocaje ale fluxului de lucru. Instrumentele intuitive de eliminare și abstractizare a geometriei Simcenter simplifică rapid modelele CAD, le optimizează pentru o plasare precisă și eficientă, economisesc timp prețios și accelerează proiectarea bazată pe simulare.

Model cu elemente finite ale structurii caroseriei auto care prezintă geometria detaliată și ochiurile de plasă utilizate pentru analiza și simularea structurală.
Plasă cu elemente finite a unei componente mecanice pentru analiza structurală.

Plasare

Crearea unei rețele de elemente finite de înaltă calitate poate fi dureroasă, consumatoare de timp și predispusă la erori. Geometriile complexe, dimensiunile variate ale elementelor și cerințele de integritate a ochiurilor pot încetini analiza și pot compromite precizia. Simcenter simplifică procesul de plasare prin furnizarea de instrumente care automatizează și simplifică generarea de plasă, creând ochiuri optime pentru proiecte complexe, reducând în același timp efortul manual, accelerând rezultatele precise și sporind productivitatea ingineriei.

Sarcini și condiții limită

Definirea precisă a sarcinilor și a condițiilor limită este esențială — dar aplicarea manuală a forțelor, presiunilor și constrângerilor în geometrii complexe și a cazurilor de sarcină multiple poate fi plictisitoare și consumatoare de timp. Micile neconcordanțe pot submina rezultatele simulării, pot declanșa relucrări costisitoare și pot întârzia proiectele. Simcenter simplifică configurarea cu instrumente intuitive care accelerează aplicarea precisă și consecventă și oferă rezultate mai fiabile.

O simulare de cuplare termică în Simcenter 3D care prezintă o vizualizare detaliată a unui material de interfață termică.
Diagrama conturului FEA care arată distribuția tensiunii sau deplasării într-o componentă compozită.

Modelare compozită laminată

Proiectarea de produse mai ușoare și mai puternice cu materiale compozite este din ce în ce mai esențială - dar prototipurile compozite fizice sunt costisitoare, ceea ce face ca simularea să fie critică pentru o dezvoltare eficientă. Simcenter accelerează analiza compozitelor laminate cu modele avansate de materiale și tipuri de elemente, conexiuni perfecte la proiectarea compozitelor, soluționări precise și post-procesare cuprinzătoare, ajutând inginerii să optimizeze proiectele mai rapid și să reducă costurile de dezvoltare.

Explorați produsele de modelare și vizualizare a simulării

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter

Un portavion și un avion de luptă sunt siluetate pe un apus de soare vibrant portocaliu și roz deasupra oceanului, cu jetul zburând deasupra și în stânga transportatorului.

Northrop Grumman

Northrop Grumman a automatizat postprocesarea FEA cu Simcenter Compose, eficientizând calculele de stres, reducând erorile și scalând fluxurile de lucru pentru diferite modele.

Citiți studiul de caz

Vizualizați resurse suplimentare

Broşuri

Broșură | Îmbunătățirea fluxurilor de lucru de evaluare a integrității structurale pentru echipamentele grele

Cărți electronice

Carte electronică | Ghid de soluţii Simcenter 3D

Webinarii

Webinar | Revoluția CAE cu simulare fără plasă

Întrebări frecvente