Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Ultima versiune

Noutăți în Simcenter iunie 2026

Semnul unei noi ere pentru Simcenter începe acum!

Lansarea din iunie 2026 reunește portofoliul Simcenter stabilit cu fostele produse Altair care se alătură acum familiei Simcenter pentru prima dată.

O nouă eră pentru Simcenter

Unirea dintre Simcenter și Altair - două dintre cele mai puternice portofolii de simulare din lume - marchează un moment definitoriu pentru inginerie. Cu fostele produse Altair care fac parte acum din familia Simcenter, veți avea acces la o gamă mai largă și mai cuprinzătoare de capacități de simulare care acoperă modelarea simulării, mecanică, electromagnetică, fluide, HPC, știința datelor și AI - toate sub un singur acoperiș. Aceasta înseamnă o acoperire mai mare în domeniile ingineriei, complexitate redusă, explorare mai rapidă a proiectării și luarea deciziilor mai inteligente, bazate pe IA, pentru rezultate de încredere. Indiferent dacă sunteți un utilizator Simcenter de lungă durată sau veniți de la Altair, noul Simcenter este construit pentru a vă ajuta să inovați cu mai multă încredere și mai puține fricțiuni.

Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

50+ Noi instrumente de simulare

Noile instrumente de simulare de la Altair se alătură Simcenter pentru a oferi cel mai cuprinzător portofoliu de simulare de pe piață pentru modelare și vizualizare, mecanică și fabricație, fluide și termice, electromagnetice, sisteme și multe altele.

10X Măriți de 10 ori și mai mult

Suportul multi-GPU permite inginerilor să extindă instruirea modelelor AI din simulările CFD, permițând iterarea mai rapidă a proiectării cu o mai mare încredere.

500X Generarea și explorarea proiectării

Utilizați AI generativă conștientă de fizică pentru a crea concepte de design noi în câteva secunde pe baza dimensiunilor țintă și a KPI-urilor de performanță — înlocuirea ciclurilor lungi de iterație manuală care pot dura ore întregi.

O diagramă care arată abordarea în trei pași a Siemens pentru gestionarea termenelor scadente, cu pictograme și text care explică fiecare pas.

Trecerea la un program de lansare simplificat

Din decembrie 2026, toate produsele Simcenter vor urma două lansări majore pe an, în iunie și decembrie.

Ce înseamnă noul Simcenter pentru tine

Simulare Simcenter și grafică roată de testare.

Descarcă acum

Vizitați Centrul de asistență pentru a descărca cea mai recentă versiune astăzi.

Noutăți în Simcenter

Actualizări cheie de domeniu

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Preluați cu ShapeAI vă ajută să găsiți și să încărcați piese plasate din biblioteca echipei în câteva secunde.
  • Check-in si check-out Teamcenter fără a părăsi interfața de utilizator Hypermesh.
  • Câștiguri de performanță accelerează manipularea modelelor mari, exportul pachetului de rezolvare și operațiunile subsistemului cu până la 4X.
  • Fluxuri de lucru îmbunătățite pentru editarea geometriei FE și conectori îmbunătățesc eficiența și sunt practice la scară de producție.

Citește blogul

Model de plasă cu elemente finite 3D al componentei structurale auto, care prezintă geometrie detaliată și structură de plasă de simulare pregătită pentru analiză.
Plasă de simulare a componentei carcasei mecanice cu markeri colorați indicând punctele de analiză, topologia și geometria ingineriei detaliate.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Pregătirea mai rapidă a modelului cu interoperabilitate CAD/ECAD îmbunătățită și suport Designcenter.
  • Interfață de utilizare reproiectată pentru o manipulare mai ușoară și mai intuitivă a modelului.
  • Plasare îmbunătățită cu o mai bună automatizare și reîmbinare, plus opțiuni eCAD/E-motor.
  • Integrări mai profunde de rezolvare acustică span, modelare a elementelor discrete, SPH și Simcenter Optistruct, alături.
  • Simcenter Flux fără întreruperi către Simcenter Simlab viteza de transfer parametric crearea modelelor eMotor pregătite pentru multifizică.
  • Conector HEEDS Simcenter pentru explorarea și optimizarea proiectării.
  • Performanță îmbunătățită de postprocesare cu până la 83% mai rapid.

Citește blogul

Simcenter 3D 2606

  • Actualizări desktop de inginerie eficientizează configurarea și sarcinile repetitive.
  • Explorarea proiectării evaluează variantele mai devreme pentru a găsi mai repede concepte mai puternice.
  • Analiza neliniară în mai multe etape gestionează cazuri complexe de încărcare cu mai puține ipoteze.
  • Multifizică integrată menține consecvente modelele structurale, termice, de mișcare și acustice.
  • Actualizări de durabilitate, dinamică și corelație comparați mai devreme cu datele de testare pentru a reduce buclele de semnare.

Citiți notele de lansare

Model de turbină sau rotor 3D cu contururi de culoare care prezintă rezultatele simulării, evidențiind distribuția performanței între lame.
Model de aeronavă cu suprapunere de plasă galbenă, reprezentând simularea aerodinamică și analiza structurală a geometriei complete a aeronavei.

Simcenter Femap 2606

  • API-urile Simcenter Femap/Zaero extinse suport pentru crearea și automatizarea modelului în UI.
  • Noul panou Teamcenter Active Workspace disponibil în cadrul Simcenter Femap pentru gestionarea complet integrată a datelor de întreprindere.
  • Procesare mai rapidă a rezultatelor pentru modele mari duce până la 12 ori mai rapide învelișuri de rezultate pentru statică liniară.
  • Introducere de text Direct Simcenter Zona Zaero oferă control deplin asupra punților aeroelastice avansate fără suprasarcină UI.

Citiți notele de lansare

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Creați și convertiți coloane din beton armat în secțiuni din beton armat din oțel (SRC) direct în cadrul S-Concreate Multistory Designer.
  • Suport extins pentru grămezi pătrate, dreptunghiulare și barretă Simcenter S-Frame Foundation îmbunătățește precizia modelării prin reprezentarea geometriilor din lumea reală fără aproximări circulare.
  • Design integrat din aluminiu conform manualului american de proiectare a aluminiului permite verificări automate de conformitate între materiale.
  • Linii flexibile de integrare a pereților extragerea forțelor în locațiile definite de utilizator.

Citiți notele de lansare

Secțiunea nasului aeronavei cu model de cadru structural și inserție care prezintă analiza rețelei elementelor finite și rezultatele datelor de inginerie.
Simulare Simcenter și grafică roată de testare.

Descarcă acum

Vizitați Centrul de asistență pentru a descărca cea mai recentă versiune astăzi.

Noutăți în Simcenter

Actualizări cheie pe mai multe domenii

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Gestionare îmbunătățită a datelor de simulare prin integrarea Active Workspace încorporată pentru fluxuri de lucru RAMS fără întreruperi în PHM MADE.
  • Integrare mai puternică MDAO cu Simcenter HEEDS prin vizualizarea automatizării proceselor, gestionarea simplificată a fișierelor de intrare și îmbunătățirea configurației studiului și controlul rezultatelor.
  • Utilizabilitate îmbunătățită cu vizualizare de relații rafinată, prezentări de simulare a sistemului și editare directă a parametrilor.
  • Eficiență și trasabilitate sporite prin istoricul îmbunătățit al lansării instrumentului, diagnosticare mai clară și vizibilitate îmbunătățită a modificărilor parametrilor.

Citiți notele de lansare

Interfață de flux de lucru de inginerie care arată relațiile de date de simulare, dependențele și trasabilitatea modelului.
Laptopul și smartphone-ul afișează un ecran de abonare la newsletter pe un birou, promovând înscrierea prin e-mail și comunicațiile digitale.

Alăturați-vă listei noastre de corespondență

Abonați-vă la lista noastră de corespondență pentru toate lucrurile Simcenter. Alegeți soluții/Ingineria produselor/Ingineria performanței.