Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

Noutăți în Simcenter iunie 2026

O nouă eră pentru Simcenter începe acum! Fostele produse Altair se alătură familiei Simcenter pentru prima dată.

De ce Simcenter Inspire?

Simcenter Inspire este un instrument puternic CAE construit special pentru designeri, aducând simularea și fizica computațională într-un mediu asemănător CAD.

Prin integrarea perfectă a modelării geometriei, a designului generativ și a simulării de fabricație, Inspire oferă explorarea rapidă a conceptului, validarea performanței și evaluări de fabricabilitate la începutul procesului de proiectare - reducând decalajul dintre idee și producție.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Modelare hibridă avansată

Simcenter Inspire permite utilizatorilor să combine perfect BRep, modelarea organică PolyNurbs, fațetele și geometria implicită. Instrumentele inteligente de schițare, istoricul unic al construcțiilor accelerează ciclurile de proiectare și asigură coerența.

Fizică computațională rapidă

Simcenter Inspire aduce simularea într-un mediu intuitiv pentru explorarea performanței structurale, mișcării și fluidelor. Soluționatoarele încorporate elimină sau automatizează plasarea, eficientizând analiza fără a sacrifica precizia.

Design generativ și manufacturabilitate

Cu o suită cuprinzătoare de instrumente de optimizare, Simcenter Inspire conduce la crearea de modele de înaltă performanță, manufacturabile. Permite utilizarea eficientă a materialelor, rafinarea structurală și reducerea greutății.

Instrumente recomandate

Select...

Simcenter Inspire Cast

Modelare hibridă avansată

De la designeri de produse la ingineri de turnătorie, Simcenter Inspire Cast este un software complet, robust și ușor de utilizat de simulare a turnării metalelor, atât pentru începători, cât și pentru experți. Aplicată la începutul ciclului de proiectare a pieselor, reduce iterațiile costisitoare și consumatoare de timp între proiectare și fabricație. Inspire Cast acceptă un set larg de procese și condiții de turnare, ajutând utilizatorii să ia decizii mai inteligente pentru a îmbunătăți calitatea și profitabilitatea produselor. Abordarea sa centrată pe geometrie și pe părți facilitează rezolvarea timpurie a problemelor, executarea analizei, optimizarea, validarea și distribuirea, toate într-un singur mediu cuprinzător.

Simcenter Inspire Cast îmbină în mod unic simularea de turnare cu inteligența artificială practică (AI), combinând învățarea automată bazată pe date cu simularea bazată pe fizică - nu este necesară o experiență profundă în metodele cu elemente finite sau AI. Învățând din simulările anterioare, accelerează ciclurile de proiectare, optimizează performanța și democratizează designul turnării, oferind utilizatorilor un avantaj competitiv.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720