Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

Noutăți în Simcenter iunie 2026

O nouă eră pentru Simcenter începe acum! Fostele produse Altair se alătură familiei Simcenter pentru prima dată.

De ce Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid este un instrument de simulare și analiză structurală care schimbă jocul pentru designeri și ingineri. Prin eliminarea pregătirii geometriei și a plasării, performanța structurală poate fi validată în câteva minute pe ansamblurile CAD cu caracteristici complete, economisind timp și reducând erorile. Simcenter Simsolid permite echipelor să aducă produse de calitate pe piață mai rapid și să rămână în fața concurenței.

simcenter-simsolid-why-product-intro-mhero-1280x720

Eliminați lucrările de pregătire și concentrați-vă pe analiză

Simplificați-vă fluxul de lucru eliminând necesitatea simplificării geometriei și a plasării. Simcenter Simsolid elimină doi dintre pașii cei mai consumatori de timp și predispuși la erori în analiza structurală tradițională.

Analizați ansamblurile mari și complexe cu ușurință

Conceput pentru viteză și scalabilitate, Simcenter Simsolid gestionează piese complexe și ansambluri mari cu o eficiență excepțională, inclusiv cele cu suprafețe de contact dure, goluri sau geometrie suprapusă.

Obțineți rezultate în câteva minute până la secunde

Simcenter Simsolid oferă rezultate precise în câteva secunde până la minute pe un PC standard. Comparați rapid mai multe scenarii de proiectare. Îmbunătățiți viteza, precizia și gradul de utilizare pentru proiectarea bazată pe simulare într-o gamă largă de industrii.

Capacități recomandate

Gamă completă de tipuri de analize

Simcenter Simsolid oferă statică liniară și neliniară, analiză termică, analiză modală, analiză de oboseală și linearizare a stresului. De asemenea, acceptă simulări de analiză dinamică, inclusiv timp, frecvență, global-local, îndoire, compozite, scârțâit și zgomot, stres termic și răspuns aleatoriu, permițând o evaluare structurală rapidă și cuprinzătoare.

simcenter-simsolid-gama completa de tipuri de analiza-promo-640x480

Bibliotecă extinsă de conexiuni și materiale

Suportă contacte lipite, glisante și separatoare cu frecare, împreună cu șuruburi, conectori virtuali, suduri, nituri, adezivi, îmbinări și bucșe. Simcenter Simsolid gestionează, de asemenea, o gamă largă de tipuri de materiale, inclusiv izotrope, ortotrope, elasto-plastice, materiale rigide, gaze și corpuri lichide.

simcenter-simsolid-bibliotecă-extensive-de-conexiuni-și-materiale-meshless-promo-640x480

Varietate de condiții limită

Simulați modul în care un proiect interacționează cu mediul său, inclusiv: imobil, alunecare, balama, forță, presiune, gravitație, sarcini termice, inerțiale, relief inerțial, strângere șuruburi/piuliță, hidrostatică, rulment, dilatare și contracție volumetrică, masă distribuită și la distanță și sarcini la distanță și sarcini la distanță.

simcenter-simsolid-varietate-de-condiții-limitare-promo-640x480

Deschis și interoperabil cu toate sistemele CAD majore

Suportă toate formatele majore de fișiere CAD și PLM, inclusiv CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR și STL fără a fi nevoie să importați/exportați fișiere. De asemenea, oferă integrare directă cu Onshape și Teamcenter pentru acces fără probleme la date.

simcenter-simsolid-deschis-și-interoperabil-cu-sisteme-cad-major-promo-640x480

Date de ieșire și vizualizări

Vizualizați diferite tipuri de rezultate folosind diagrame de contur, animații, diagrame XY, sonde și date detaliate despre stres, deformare, deplasare, factori de siguranță, frecvențe modale, forme de mod și factori de participare. Rezultatele pot fi afișate pe planuri de referință sau secțiuni tăiate, cu suport pentru suprapunerea și învelișul mai multor cazuri de încărcare.

simcenter-simsolid-output-data-și-vizualizații-promo-640x480