Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

Noutăți în Simcenter iunie 2026

O nouă eră pentru Simcenter începe acum! Fostele produse Altair se alătură familiei Simcenter pentru prima dată.

De ce Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct este un cal de lucru multifizic și multidisciplinar de simulare și optimizare care se întinde pe analize implicite până la explicite. Abordarea sa „One Model, One Solver” îmbunătățește eficiența fluxului de lucru, oferă toate analizele de care inginerii au nevoie și reduce timpul de obținere a rezultatelor fără a compromite acuratețea. Adevărata inovație în proiectare vine din evaluarea, rafinarea și optimizarea întregului sistem într-un singur instrument integrat. Simcenter Optistruct face acest lucru posibil.

simcenter optistruct prezentare generală a analizei explicite a accidentului mhero 1280x720

Simulări multifizice dintr-un model și un rezolvator

Evaluați fizica multiplă (durabilitate, transfer de căldură, acustică, oboseală și multe altele) cu Simcenter Optistruct. Utilizați un model pentru a integra analiza structurală și multifizică pentru a eficientiza fluxurile de lucru și a accelera timpul de introducere pe piață.

Arhitectură deschisă și asistență terță parte

Simcenter Optistruct vă permite să lucrați cu instrumentele preferate, menținând în același timp metodologia One Model, One Solver. Arhitectura sa deschisă vă permite să implementați cod terță parte și să personalizați software-ul pentru a vă satisface nevoile.

Optimizare lider

Simcenter Optistruct stabilește standardul pentru optimizarea în ceea ce privește greutatea ușoară, structurală, multi-model, formă neparametrică și topologie multi-material. Vă puteți îmbunătăți desenele pentru rezistență, greutate și manufacturabilitate.

Capacități recomandate

Optimizare structurală

Utilizați solvere liniare și neliniare pentru a evalua, optimiza și valida proiectele pentru rigiditate, rezistență, dinamică, vibrații, acustică, oboseală, transfer de căldură, interacțiuni fluide-structură, potențial electric, forțe electrostatice și multe altele.

O captură de ecran din software-ul OptiStruct care arată un model detaliat de analiză a elementelor finite (FEA) a unui șasiu auto, cu diferite componente evidențiate printr-un gradient de culoare.

Analiza materialelor

Evaluați proprietățile avansate ale materialelor pentru compozite, zăbrele și materiale neliniare (cum ar fi materialele viscoelastice, elastoplazice și hiperelastice) prin integrarea perfectă cu Simcenter® Material Data Center™ sau studiați materialele definite de utilizator.

Un model digital 3D al unei componente ușoare, cu formă organică, care ilustrează rezultatele unui proces de optimizare structurală.

Analiza neliniară, inclusiv NVH

Evaluați șuruburile și garniturile și materialul elasto-plastic/hiperelastic/viscoelastic/viscoplastic. Efectuați analize mari de deformare cu algoritmii de contact neliniari moderni și eficienți; vibrații, răspuns în frecvență, acustică și NVH cu un rezolvator automat de valori proprii de sub-structurare pe mai multe niveluri (AMSES); sau rezolvatorul de răspuns rapid în frecvență (FASTFR) pentru a evalua comportamentul dinamic.

Un model digital 3D complex, optimizat, probabil de la Simcenter OptiStruct, care prezintă o structură optimizată pentru topologie cu un raport rezistență/greutate ridicat.

Capacități de analiză explicită extrem de neliniară

Evaluați problemele extrem de neliniare, cum ar fi testele de cădere, testele de impact, impacturile, denivelările, eroziunea, deteriorarea, întinderea materialelor dincolo de randamentele elastice și multe altele.

O simulare digitală 3D care arată un bloc de material care se deformează sub presiune, cu un gradient de culoare care indică distribuția tensiunii sau a deformării.

Multifizică din lumea reală

Utilizați simularea termomecanică și cuplarea solverului pentru fenomene complexe, inclusiv structura fluidului, interacțiunile structurii electromagnetice, conectarea cu simularea de fabricație și multe altele.

O captură de ecran de la Simcenter OptiStruct care prezintă o analiză neliniară a materialului, arătând un bloc cu grilă care suferă deformări semnificative și vizualizare a stresului.

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter Optistruct

simcenter optistruct studiu de caz som 86913 caracteristică 640x360

Reducerea cerințelor de oțel cu 10% în timp ce proiectați noul sistem structural al tribunalului din centrul orașului Los Angeles

Skidmore, Owings & Merrill utilizează Simcenter Optistruct pentru a atinge obiectivele de sustenabilitate prin design inovator, care a câștigat peste 35 de premii și costuri reduse.

Select...

Simcenter Optistruct în vibrații și acustică

Solverul de răspuns rapid în frecvență (FASTFR) de la Simcenter Optistruct și soluționatorul automat de valori proprii de sub-structurare pe mai multe niveluri (AMSES) oferă o soluție modală rapidă de răspuns în frecvență și un rezolvator rapid de valori proprii care determină mii de moduri în modele cu milioane de grade de libertate.

O infrastructură cu uși deschise

Întrebări frecvente