Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH permite experților și inginerilor de inginerie asistată de computer (CAE) să identifice rapid și să elimine scârțâitul și zgomotul din produse într-o etapă timpurie de proiectare.
Utilizatorii pot analiza cu ușurință riscurile, pot identifica cauzele principale, pot găsi o soluție prin optimizare numerică și pot explora efectele cauzate de variabilitățile climatice și de producție.

O vedere de sus a șasiului unui vehicul electric, prezentând componentele sale interne complicate. Imaginea evidențiază acumulatorul, motorul și diverse sisteme de cablare, toate aranjate perfect în cadrul vehiculului.

Îmbunătățirea calității percepute

Creați o experiență de utilizare de înaltă calitate eliminând zgomotele nedorite legate de scârțâit, zgomot și zgomot.

Reducerea costurilor de fabricație

Această soluție simplificată identifică riscurile la începutul procesului de proiectare pentru a reduce costurile legate de prototiparea inutilă și remedierile rapide ulterior în producție.

Creați soluții optimizate

Combinat cu optimizarea structurală, eliminați riscurile de scârțâit și zgomot fără a adăuga greutate și costuri inutile, luând în considerare constrângerile de fabricație.

Capacități recomandate

Flux de lucru ghidat, automatizat

Experiența intuitivă a utilizatorului, bazată pe proces, automatizează sarcinile repetitive de pre- și post-procesare pentru a permite utilizatorilor să identifice rapid riscurile de scârțâit și zgomot, luând decizii de proiectare mai rapide și mai bune.

Mâinile unei persoane sunt vizibile în interiorul unei mașini, una pe volan, iar cealaltă interacționând cu ecranul tactil al sistemului de infotainment și un buton.

Rezultatele inițiale ale riscului de scârțâit și zgomot

Zonele de risc de scârțâit și zgomot sunt imediat identificate, marcate și vizibile pentru utilizator. Nu este nevoie să vă scufundați adânc în post-procesare.

Un difuzor inteligent, gri, cu o bază acoperită cu țesături și un top gri închis cu patru butoane, stă pe o suprafață de lemn lângă o plantă verde.

Baza de date cu materiale Ziegler

Preziceți fenomenele de alunecare pentru diferite materiale cu integrarea noastră perfectă cu Ziegler PEM Database.

Interiorul mașinii cu volan, tablou de bord, afișaj digital și puncte verde/roșii care conturează contururile.

Cauza principală și diagnosticul

Identificați cu ușurință cauza principală a problemelor și efectuați studii ce ar fi dacă printr-o analiză de sensibilitate fără a rula din nou modelul.

Cauza principală și diagnosticul hipermesh pentru scârțâitul și zgârieturile promoționale 640x480

Studiul variabilităților

Evaluați riscul de scârțâit și zgomot luând în considerare variațiile de fabricație, cum ar fi variațiile de grosime, rigiditățile conexiunii și condițiile de îmbătrânire a produsului.

O tânără cu ochii închiși, purtând centura de siguranță și un cardigan de culoare deschisă, se sprijină pe bancheta din spate a unei mașini.

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH în prevenirea garanției

În timp, vibrațiile continue pot uza componentele și pot provoca defecțiuni. Utilizați Simcenter Hypermesh NVH pentru a urmări unde și cât de des interacționează componentele și pentru a evalua posibilele remedieri. Abraziunea vopselei este o altă problemă costisitoare de garanție cauzată de frecarea neașteptată între două subsisteme sau componente. Simcenter Hypermesh NVH oferă un răspuns direct cu privire la locurile în care există un risc mai mare de abraziune a vopselei.

O fotografie de aproape a unei persoane care poartă mănuși albe, ținând un cip CPU deasupra unei plăci de bază a laptopului, cu o șurubelniță sprijinită pe un modul RAM.