Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să faci CFD-uri pe Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh CFD este o soluție puternică de pre- și post-procesare pentru dinamica fluidelor computaționale (CFD), optimizată pentru susținerea soluționatorilor de CFD-uri independente. Îmbunătățește fluxul de lucru pentru ingineri pentru a importa geometrii complexe, pentru a pregăti ochiuri de înaltă calitate și pentru a analiza rezultatele cu un control și eficiență excepționale. Folosind capabilități avansate, Simcenter Hypermesh CFD reduce semnificativ timpii de procesare pentru pregătirea modelului și interpretarea perspicace a rezultatelor.

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

Profitați la maximum de soluționatorul dvs. independent de CFD

Îmbunătățiți puterea soluționatorului dvs. independent de CFD-uri cu capacitățile robuste de pre- și post-procesare ale Simcenter Hypermesh CFD. Pregătiți eficient geometria CAD complexă și reparați, generați ochiuri de înaltă calitate și deblocați informații mai profunde.

Preprocesare și plasare superioară

Obțineți un control fără egal asupra configurării CFD cu capacitățile avansate de pre-procesare și meshing Simcenter. Pregătiți eficient CAD complex și generați ochiuri de suprafață și volum de înaltă calitate, etanșe la apă, pentru simulări precise.

Postprocesare și vizualizare perspicace

Obțineți informații mai profunde din rezultatele dvs. CFD cu post-procesare de înaltă performanță. Creați vizualizări dinamice, analizați diverse câmpuri de rezultate și generați rapoarte cuprinzătoare pentru o comunicare clară și eficientă.

Descoperiți modul în care alții folosesc CFD-urile Simcenter Hypermesh

Select...

Simcenter Hypermesh CFD în industria auto și transport

Simcenter Hypermesh CFD oferă o rețea neutră de rezolvare, de înaltă calitate, pentru aerodinamica completă a vehiculului, managementul termic și aeroacustica. Manipularea avansată a geometriei și controlul stratului limită ajută experții în CFD să genereze ochiuri robuste, repetabile, pentru simulare precisă în ciclurile de proiectare.

Mâna unei persoane este afișată lângă orificiul de aerisire al tabloului de bord al mașinii, cu butonul luminilor de pericol vizibil.

Întrebări frecvente