Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Analiza danych sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i analityka dla bankowości, finansów i ubezpieczeń

Wykorzystaj analizę przedsiębiorstw, sztuczną inteligencję i modelowanie predykcyjne, aby przekształcić usługi bankowe, ubezpieczeniowe i finansowe. Zmniejsz ryzyko, wykrywaj oszustwa i podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki Rapidminer.

Modernizacja dzięki analityce korporacyjnej

Instytucje finansowe stają w obliczu bezprecedensowej presji, ponieważ konkurencja i przełomowe technologie zmieniają sposób, w jaki ludzie wydają, oszczędzają i inwestują. Krajobraz konkurencji nasila się, a wyrafinowane działania przestępcze, w tym oszustwa i cyberataki, stanowią coraz większe wyzwania. Regulatorzy egzekwują rygorystyczne wymogi dotyczące samoanalizy, ostrzegania i raportowania.

75% organizacje pilotują agentyczną sztuczną inteligencję

75% liderów IT zgłosiło, że ich organizacja wdrożyła, wdraża lub pilotuje agentową sztuczną inteligencję.

80% dostawcy integrują możliwości agenta

Oczekuje się, że możliwości agentycznej sztucznej inteligencji szybko wzrosną i będą miały szerokie zastosowanie.

72% Firmy wykorzystują obecnie sztuczną inteligencję

W co najmniej jednej funkcji prawie trzy na cztery firmy korzystają obecnie z sztucznej inteligencji, a wiele z nich stosuje ją w wielu zespołach.

W jaki sposób liderzy bankowości i ubezpieczeń mogą wykorzystać sztuczną inteligencję i analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i napędzać innowacje na szybko rozwijającym się rynku?

Dzięki integracji danych, sztucznej inteligencji i inteligentnej automatyzacji w ujednoliconym rozwiązaniu instytucje finansowe mogą przyspieszyć innowacje. Umożliwia im to dostarczanie hiperspersonalizowanych usług, usprawnienie zgodności z przepisami i optymalizację wydajności portfela, zapewniając gotowy na przyszłość wzrost.

Budynek bankowy z błękitnym niebem powyżej.

Dlaczego sztuczna inteligencja jest niezbędna dla instytucji finansowych?

AI rewolucjonizuje usługi finansowe. Od poprawy doświadczeń klientów po ograniczanie ryzyka i optymalizację operacji, sztuczna inteligencja umożliwia instytucjom poruszanie się po złożonych rynkach, napędzanie innowacji i zabezpieczanie przewagi konkurencyjnej w stale ewoluującym krajobrazie.

Webinar na żywo | Zarządzana sztuczna inteligencja dla usług finansowych

Dowiedz się, jak wiodące organizacje bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe łączą dane, zarządzanie i sztuczną inteligencję, aby osiągnąć zaufane wyniki biznesowe.

Dwóch współpracowników przegląda prezentację
Pionowy hotspot miejski - zbliżenie banku

Podcast: Fundament finansowej sztucznej inteligencji

Dowiedz się, jak Intelligence Center X łączy dane, zarządzanie i sztuczną inteligencję w usługach finansowych.

Kluczowe możliwości analityki finansowej

Elastyczna modernizacja SAS

Utrzymuj swoje operacje na przyszłość, uruchamiając Twoje programy SAS, na swój sposób. Bezproblemowo skaluj podstawowe analizy w chmurze, aby zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych zabezpieczeń i zgodności wymaganych przez instytucję.

Zaawansowane modelowanie predykcyjne

Zastosuj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe prognozowania zmian na rynku, oceny ryzyka kredytowego i wykrywania oszustw. Twórz i wdrażaj wytłumaczalne modele z intuicyjnymi interfejsami do proaktywnego podejmowania decyzji i solidnej zgodności z przepisami.

Kompleksowe zarządzanie danymi

Zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Bezpieczne eksplorowanie, przygotowywanie i udostępnianie kluczowych danych finansowych w całej organizacji, zwiększając przejrzystość i zaufanie do analiz i raportowania.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Obejrzyj | Dlaczego inwestycje w sztuczną inteligencję nadal nie przynoszą wyników biznesowych w bankowości, usługach finansowych i ubezpieczeniach

Posłuchaj

Blog | Podstawy finansowej sztucznej inteligencji: dane, zarządzanie i zaufanie - transkrypcja

Przeczytaj

Recenzje | Rapidminer AI Studio recenzje