Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Intelligence Center X Graph Studio?

Utwórz bogaty, regulowany wykres wiedzy, który działa na wszystkich Twoich danych. Dzięki oprogramowaniu Intelligence Center X Graph Studio możesz:

  • Zadawaj złożone pytania w wielu domenach z wieloma połączeniami i typami jednostek — ad hoc
  • Nadaj agentom sztucznej inteligencji regulowaną warstwę kontekstową o wysokiej wydajności w każdym systemie
  • Przekształcaj i rozwijaj swój wykres wiedzy w pamięci w skali korporacyjnej
Rapidminer graph studio strona produktu promocyjna 640x480

Przedefiniuj szybkość i skalę zapytań za pomocą MPP w pamięci

Przyspiesz złożone zapytania dzięki wbudowanej pamięci MPP, która automatycznie rozdrabnia dane i równolegla zarówno ładowanie, jak i zapytania - nie jest wymagane ręczne partycjonowanie. Zapewnij spójną i szybką wydajność podczas skalowania wykresu wiedzy.

Szybkie dostarczanie gotowych do produkcji wykresów wiedzy

Zautomatyzuj tworzenie ontologii z danych dzięki paradygmatowi Graphmart. Stopniowo buduj i udoskonalaj wykresy wiedzy przy użyciu kompozycyjnej warstwy danych i podejścia z etapami zapytania do ciągłego testowania i ewolucji.

Zwiększ możliwości istniejących platform danych

Dodaj skalowalną warstwę semantyczną w istniejących systemach, która minimalizuje przepływ danych i powielanie, jednocześnie zapewniając wydajność na poziomie produkcyjnym. Maksymalizuj wartość swoich obecnych inwestycji bez zgrywania i wymiany.

Najważniejsze funkcje

Połącz znaczenie w każdym systemie

Stwórz ujednoliconą ontologię obejmującą PLM, ERP, CRM, MES i systemy platform danych — definiując znaczenie podmiotów i ich relacje w różnych domenach. Bez powielania danych i migracji na dużą skalę można automatycznie poprawić jakość danych, zwiększyć wartość istniejących inwestycji i zapewnić każdemu użytkownikowi i agentowi jedną, regulowaną warstwę semantyczną do wyszukiwania, łączenia i działania.

Schemat sieci przedstawia węzły niebieskie, czerwone, żółte i zielone połączone liniami na zwykłym białym lub jasnoszarym tle.

Zasilanie agentów AI za pomocą korporacyjnej warstwy kontekstowej

Zapewnij agentom AI bezpośredni dostęp do połączonych danych i relacji, żyj na wykresie wiedzy. Ontologia daje agentom ustrukturyzowane skróty do odpowiadania na złożone pytania obejmujące wiele systemów - skracając czas odpowiedzi i zużycie tokenów na dużą skalę. Prędkość w pamięci umożliwia interaktywną eksplorację w czasie rzeczywistym z odpowiedziami poniżej sekundy. Ugruntuj odpowiedź każdego agenta w identyfikowalnych faktach powiązanych ze źródłem.

Dostęp do danych na dużą skalę z otwartymi standardami

Zbudowane w oparciu o otwarte standardy W3C — RDF, SPARQL, OWL i SHACL — zapewniające interoperacyjność, brak blokady dostawcy i elastyczne zapytania w ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych z różnych źródeł. Algorytmy graficzne i etykiety właściwości za pośrednictwem RDF-Star są obsługiwane natywnie w architekturze opartej na standardach, zapewniając to, co najlepsze z obu światów bez uszczerbku dla otwartości.

rapidminer-graph-studio-dostęp do danych-w skalii-as487165078-6625x3714

Zapytanie i przekształcanie w skali przedsiębiorstwa

Wykorzystaj pełny potencjał połączonych danych dzięki Rapidminer Graph Lakehouse. Architektura MPP w pamięci zapewnia niezwykle szybkie ładowanie, wyszukiwanie i transformację w miliardach podmiotów — sprawdzone w produkcji dziesiątki miliardów. Obsługuj dane w pamięci, zwirtualizowane lub na dysku. Przekształcaj i wzbogacaj swój wykres wiedzy bez zewnętrznego ETL — i dotrzymuj kroku wymaganiom zapytań agentów AI.

Rapidminer-graph-studio-zapytanie i przekształcanie w skali korporacyjnej-as563024265-7845x5230

Bezproblemowa integracja ekosystemu analitycznego

Zintegruj Intelligence Center X Graph Studio z istniejącym ekosystemem analizy i analizy danych. Połącz się z preferowanymi platformami za pomocą notebooków Jupyter, Apache Arrow Flight, APIs HTTP/REST i narzędzi BI. Rozszerz możliwości dzięki rozszerzeniom zdefiniowanym przez użytkownika (UDX) dla elastycznego środowiska analitycznego.

rapidminer-graph-studio-spotkanie-biuro-współpraca-as440299419-oryginal-6720-4480
Select...

Intelligence Center X Graph Studio w dziedzinie farmacji i nauk przyrodniczych

Firmy farmaceutyczne i naukowe stoją przed intensywnymi wymogami regulacyjnymi i złożonymi wieloetapowymi procesami. Intelligence Center X Graph Studio łączy te domeny w ujednolicony wykres wiedzy, umożliwiając genealogię partii, identyfikowalność łańcucha dostaw i zgodność z kontrolą. Odpowiedz na pytania regulacyjne w ciągu kilku sekund i zapewnij agentom AI kontrolowany, identyfikowalny kontekst dla środowisk zatwierdzonych przez GXP.

Strzykawka oznaczona pomiarem spoczywa na niebieskiej powierzchni odblaskowej obok białej pigułki i czerwono-niebieskich kapsułek lub tabletek.

Często zadawane pytania