Rapidminer SLC Hub został zaprojektowany, aby wzmocnić możliwości użytkowników poprzez uproszczenie złożonych przepływów pracy analitycznych, umożliwiając płynne wdrażanie i zapewniając bezpieczny dostęp. Oto jego kluczowe cechy:
1. Uproszczona realizacja, podejmowanie decyzji i planowanie
Rapidminer SLC Hub zmienia sposób zarządzania i uruchamiania analiz. Dzięki narzędziu do programowania wizualnego możesz łatwo tworzyć intuicyjne pociągi decyzyjne do wykonywania wdrożonych analiz bez konieczności pisania złożonego kodu. Ponadto zintegrowane usługi planowania pozwalają zautomatyzować przebieg tych analiz lub całych pociągów decyzyjnych w precyzyjnie określonych godzinach i terminach, zapewniając, że Twoje operacje są zawsze zgodne z harmonogramem.
2. Wyświetlanie wdrożonych aplikacji jako APIs
Wypełniając lukę między analizą a szerszymi ekosystemami aplikacji, Rapidminer SLC Hub umożliwia łatwe tworzenie interfejsów aplikacji (APIs). Korzystając z kreatorów wskaż i kliknij, możesz tworzyć APIs z wdrożonych aplikacji wraz z konfigurowalnymi monitami wprowadzania dat, wartości liczbowych, wartości ciągu znaków i innych. Ta funkcja umożliwia każdemu, kto rozumie problem biznesowy, tworzenie solidnych APIs bez konieczności korzystania z wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia kodu.
3. Bezpieczny dostęp do danych i aplikacji
Security jest najważniejsze, a Rapidminer SLC Hub zapewnia solidne sterowanie w celu ochrony cennych danych i aplikacji. Oferuje proste, intuicyjne sterowanie do definiowania i zarządzania użytkownikami i grupami, zapewniając, że dostęp jest zawsze odpowiedni i kontrolowany. Dla organizacji korzystających z istniejącej infrastruktury dostępna jest również wygodna opcja synchronizacji informacji o użytkownikach i grupach za pośrednictwem LDAP z usługami Active Directory Services.