Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Solutions AI i analizy danych

Odblokowywanie rozwoju biznesu dzięki analityce opartej na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj analizę danych i zaawansowaną automatyzację sztucznej inteligencji, aby uzyskać skalowalne rozwiązania gotowe na przyszłość.

Przekształć swoje przedsiębiorstwo dzięki analityce i sztucznej inteligencji

Organizacje stają w obliczu ciągłych zakłóceń, rosnących oczekiwań i presji, aby zrobić więcej za mniej. Wielkość danych i wzrost adopcji sztucznej inteligencji wymagają operacjonalizacji sztucznej inteligencji na dużą skalę w celu szybszych i mądrzejszych decyzji. Aby sprostać tym potrzebom, organizacje muszą ujednolicać dane, procesy i decyzje, aby wzbogacić dane o kontekst zapewniający zaufane, praktyczne spostrzeżenia.

75% organizacje pilotują agentyczną sztuczną inteligencję

75% liderów IT zgłosiło, że ich organizacja wdrożyła, wdraża lub pilotuje agentową sztuczną inteligencję.

80% dostawcy integrują możliwości agenta

Oczekuje się, że możliwości agentycznej sztucznej inteligencji szybko wzrosną i będą miały szerokie zastosowanie.

86% producenci zwiększają finansowanie GenAI

86% przedsiębiorstw produkcyjnych planuje zwiększyć finansowanie GenAI.

Jak przejść od ręcznych, odłączonych przepływów pracy do przedsiębiorstwa, które działa na połączonych danych, inteligencji i automatyzacji?

Ujednolicenie danych, inteligencji i zautomatyzowanego wykonania w połączoną warstwę, w której wglądy płynnie wpływają na decyzje, które napędzają natychmiastowe działanie.

Dwóch kolegów idących i rozmawiających po schodach.

Optymalizacja bieżących danych i systemów AI

Oprogramowanie Rapidminer umożliwia organizacjom odblokowywanie danych i wykorzystanie zaawansowanej automatyzacji sztucznej inteligencji dla skalowalnych rozwiązań gotowych na przyszłość.

Dostarczanie odpowiednich narzędzi analitycznych i danych

Wyposaż swoją organizację do operacjonalizacji sztucznej inteligencji na dużą skalę. Oprogramowanie Rapidminer stanowi podstawę do dodawania kontekstu do danych, inteligentnej automatyzacji i niezawodnego wdrażania agentów AI.

Trzech twórców oprogramowania, dwóch mężczyzn i jedna kobieta, koncentruje się na swoich wielomonitorowych komputerowych stacjach roboczych w nowoczesnym biurze na otwartym planie. Kobieta w środku nosi słuchawki i patrzy w stronę widza, podczas gdy mężczyźni są pochłonięci ich kodowaniem. Biuro ma szklane przegrody, odsłaniające kolejne piętro z dodatkowymi przestrzeniami roboczymi i dużym ekranem wyświetlającym wizualizacje danych.

Analityka korporacyjna i sztuczna inteligencja

  • Aktywuj ciemne dane zablokowane w wcześniej niedostępnych formatach
  • Zapewnij szeroki, głęboki kontekst oparty na relacjach dla agentów AI
  • Wykorzystaj historię, działania i informacje zwrotne, aby stworzyć adaptacyjną, ciągle uczącą się sztuczną inteligencję
  • Zachowaj zaufanie i przejrzystość dzięki solidnym ramom zarządzania
Osoba pracuje przy komputerze, wyświetlając złożoną wizualizację danych i interfejs, z panoramą miasta widoczną w tle.

Technologia wykresów wiedzy

  • Zadawaj złożone pytania w wielu domenach z wieloma połączeniami i typami jednostek — ad hoc
  • Twórz agentów AI, którzy rozumieją kontekst biznesowy we wszystkich systemach
  • Uruchom szybkie, duże i złożone zapytania w skali
  • Przekształcaj i rozwijaj swój wykres wiedzy w pamięci w skali korporacyjnej
Osoba pracuje przy komputerze, wyświetlając złożoną wizualizację danych i interfejs, z panoramą miasta widoczną w tle.

Agenci AI i agentyczna sztuczna inteligencja

  • Automatyzuj rutynowe zadania i zarządzaj procesami, zmniejszając potrzebę ręcznej interwencji
  • Zaprojektowany, aby uczyć się z nowych danych i każdej interakcji
  • Współpracuj z agentami AI w czasie rzeczywistym, zapewniając spersonalizowane odpowiedzi i wsparcie
  • Korzystaj z zaawansowanych analiz, aby podejmować decyzje oparte na danych w czasie rzeczywistym
Mężczyzna w garniturze przedstawia informacje na dużym ekranie zróżnicowanej grupie kolegów siedzących przy stole konferencyjnym w środowisku przemysłowym.

Samoobsługowe przygotowanie danych

  • Wyodrębnianie danych z dowolnego źródła, w tym plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych i raportów tekstowych
  • Automatyzacja powtarzalnych procesów uzgadniania od końca do końca
  • Dostęp do pełnej linii danych, konfiguracji uzgadniania i historii zmian
  • Umożliwienie użytkownikom dostępu, przekształcania i wykorzystywania danych do podejmowania świadomych decyzji
Cztery osoby siedzą wokół stołu w nowoczesnym biurze z dużymi oknami, zaangażowane w dyskusję.

Modernizacja języka SAS

  • Uruchom programy językowe SAS bez tłumaczenia lub licencji innych firm
  • Połącz język SAS, Python, R i inne języki programowania
  • Buduj rurociągi decyzji wykonawczych z określonymi regułami i warunkami
  • Praca w chmurze, lokalnie, na komputerach mainframe lub na architekturze hybrydowej
Ręce pisania na klawiaturze laptopa.

BI i analityka wizualna

  • Twórz analityczne pulpity nawigacyjne i aplikacje do przetwarzania strumieni za pomocą interfejsu użytkownika typu „wskaż i kliknij”
  • Zidentyfikuj korelacje, klastry, trendy, wyjątki i anomalie w ciągu kilku sekund
  • Osadzanie wykresów, pulpitów nawigacyjnych i raportów w aplikacjach biznesowych
  • Obsługuj dane ze strumieni i dokonuj porównań w czasie rzeczywistym

Jesteśmy wizjonerami w 2026 roku Gartner® Magic Quadrant™

Dowiedz się więcej o tym, jak Siemens i inni dostawcy byli oceniani w najnowszym raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dla platform sztucznej inteligencji dla nauki o danych i uczeniu maszynowym.

Magiczny kwadrant Gartnera dla platform nauki o danych i uczeniu maszynowym, kwiecień 2025.

W jaki sposób klienci używają Rapidminer do analizy danych?

Klienci polegają na Rapidminer, aby usprawnić przygotowywanie danych, przyspieszyć analizę i szybciej budować modele uczenia maszynowego. Dzięki automatyzacji, obsłudze GenAI i agentom AI można szybko odkryć spostrzeżenia i przekształcić w wymierne wyniki biznesowe.

Mężczyzna i kobieta są w serwerowni, z mężczyzną skierowanym w stronę stojaków serwerowych widocznych przez szklaną przegrodę. Kobieta trzyma laptopa i patrzy na mężczyznę. Na pierwszym planie kilka monitorów komputerowych wyświetla linie kodu.

Rapidminer jest uznawany za lidera w branży

Zobacz, jak Rapidminer pomaga zespołom przekształcać dane w wgląd i wspiera wdrażanie sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym.

Pięć odznak na białym tle, każda z czerwonym logo G u góry. Odznaki brzmią: „Użytkownicy nas kochają”, „Najłatwiejsza konfiguracja Enterprise Winter 2025”, „Najlepsza użyteczność Enterprise Winter 2025”, „Najszybsza implementacja Enterprise Winter 2025” i „High Performance Enterprise Winter 2025.

Przezwyciężaj wyzwania korporacyjne dzięki analityce danych i sztucznej inteligencji

Wykorzystaj pełny potencjał danych, aby zoptymalizować operacje. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię po drodze.

Poproś o demo

Zainteresowany wypróbowaniem rozwiązań Rapidminer? Skontaktuj się z nami aby zaplanować demo Rapidminer już dziś.

Dołącz do naszej społeczności

Uzyskaj odpowiedzi na pytania ekspertów Rapidminer.