Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Modernizacja analizy językowej SAS

Wykonuj programy językowe SAS i integruj Python, R i SQL. Nasz kompilator umożliwia samodzielne pisanie i uruchamianie kodu SAS. Szybko rozwijaj uczenie maszynowe, przygotowywanie danych i modele transformacji. Zmniejsz koszty, utrzymuj istniejący kod SAS i buduj nowe modele w SAS, Pythonie lub R.

Czym jest język SAS i dlaczego ma znaczenie?

Język SAS to autorski język programowania znany z zaawansowanej analizy, zarządzania danymi i modelowania predykcyjnego. Od dziesięcioleci stanowi kamień węgielny w analizie danych korporacyjnych, zwłaszcza w branżach regulowanych, takich jak finanse i opieka zdrowotna, ze względu na solidne możliwości statystyczne i funkcje integralności danych.

Ma to znaczenie, ponieważ oferuje kompleksowy, niezawodny zestaw narzędzi do obsługi dużych zbiorów danych i złożonych operacji statystycznych. Jego powszechne wykorzystanie zaowocowało znaczącą istniejącą bazą kodów w wielu organizacjach, reprezentującą cenną własność intelektualną i ustalone analityczne przepływy pracy.

Powszechne zastosowania języka SAS

Język SAS jest szeroko stosowany w różnych sektorach do zadań krytycznych. Jego powszechne zastosowania obejmują zarządzanie ryzykiem w finansach, gdzie służy do oceny kredytowej i wykrywania oszustw; analizy badań klinicznych i odkrywania leków w farmaceutykach; oraz do raportowania regulacyjnego, prognozowania biznesowego i optymalizacji operacyjnej w różnych branżach. SAS dostarcza wiarygodnych informacji na podstawie złożonych danych, aby wspierać strategiczne podejmowanie decyzji.

Dlaczego ugruntowane środowiska SAS są trudne

Modernizacja istniejących środowisk SAS jest trudna ze względu na rozległą istniejącą bazę kodów, często kluczową dla operacji biznesowych, a czasami brakującą dokumentację. Specjalistyczna wiedza potrzebna do zarządzania tymi systemami, wraz ze złożonością i kosztami przenoszenia dużych, historycznych zbiorów danych, zwiększają trudności. Zapewnienie ciągłej integralności danych i przestrzegania przepisów podczas każdej zmiany powoduje również, że organizacje wahają się przed zmianą stabilnych, sprawdzonych przepływów pracy opartych na SAS.


Rola języka SAS w analizie danych korporacyjnych

Język SAS pozostaje kamieniem węgielnym dla analizy danych korporacyjnych, oferując solidne możliwości manipulacji danymi, analizy statystycznej i raportowania. Jego wieloletnia obecność w wielu organizacjach oznacza bogactwo istniejącego kodu i wiedzy specjalistycznej. Integracja SAS z nowoczesnymi językami, takimi jak Python i R, pozwala firmom wykorzystać ich historyczne inwestycje przy jednoczesnym wdrażaniu nowych technologii do zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego. To podejście hybrydowe zapewnia ciągłość, zwiększa moc analityczną i wspiera płynne przejście na przyszłościowe strategie danych.


Dlaczego przedsiębiorstwa ponownie zastanawiają się nad tradycyjnym środowiskiem SAS

Analityka korporacyjna zmieniła się dramatycznie. Rozwój przetwarzania w chmurze zapewnia niespotykaną skalowalność i elastyczność, podczas gdy postępy w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym wymagają bardziej zwinnego i wydajnego przetwarzania. Narzędzia typu open source, takie jak Python i R, zapewniają innowacyjne algorytmy i tętniącą życiem społeczność, często po niższych kosztach. Ta zmiana stanowi wyzwanie tradycyjnym, często lokalnym środowiskom SAS do integracji, dostosowywania się i konkurowania, skłaniając organizacje do poszukiwania rozwiązań, które wypełnią lukę między ich cennymi istniejącymi analitykami a wymaganiami współczesnej nauki o danych.

Przejście na nowoczesną analitykę

Ta ewolucja analityki doprowadziła do kluczowego wglądu: żadne narzędzie ani język nie pasuje do każdej potrzeby analitycznej. Współczesne zespoły coraz częściej nadają priorytet używaniu odpowiedniego języka do właściwego zadania, niezależnie od tego, czy jest to SAS ze względu na udowodniony rygor statystyczny, Python dla bibliotek uczenia maszynowego, R dla zaawansowanego modelowania statystycznego czy SQL do manipulacji danymi. To pragmatyczne podejście pozwala organizacjom optymalizować wydajność, wykorzystywać specjalistyczne możliwości i wzmocnić ich różnorodne talenty analityczne, przechodząc poza pojedyncze środowiska do bardziej elastycznego i potężnego ecosystem.

Większa elastyczność dla zespołów analitycznych

Obejmowanie różnorodnych narzędzi, takich jak Python, R i SQL, wraz z przepływami pracy analitycznymi obsługującymi sztuczną inteligencję, zapewnia niespotykaną elastyczność zespołom analitycznym. To wielojęzyczne podejście pozwala specjalistom pracować w preferowanym środowisku, sprzyjając innowacjom i efektywności. Zespoły mogą teraz bezproblemowo zintegrować różne mocne strony analityczne, tworząc bardziej wszechstronne i wydajne rozwiązania niż kiedykolwiek wcześniej.

Ekspansja poza język SAS

Aby naprawdę rozwijać się w tym ewoluującym krajobrazie, nowoczesne środowisko analityczne musi wykraczać poza tradycyjne granice. Musi wspierać płynną interoperacyjność między różnymi narzędziami, solidne zarządzanie integralnością i zgodnością danych, skalowalną infrastrukturę umożliwiającą obsługę rosnących ilości danych oraz nieodłączną elastyczność dostosowywania się do nowych technologii i wymagań analitycznych. Gwarantuje to, że organizacje mogą zmaksymalizować swój potencjał analityczny przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i wydajności.

hero1-sas-language-modernization-1280x720
Wyzwania

Co powstrzymuje modernizację języka SAS?

Ograniczenia infrastruktury

Wiele tradycyjnych środowisk SAS wykorzystuje sztywną infrastrukturę lokalną. Utrudnia to wdrażanie chmury i ogranicza dynamiczne skalowanie w przypadku nowoczesnych obciążeń wymagających dużej ilości danych, spowalniając innowacje i elastyczność.

Luki w umiejętnościach i potrzeby szkoleniowe

Powstanie narzędzi Pythona, R i AI wymaga nowej wiedzy. Wypełnienie tej luki umiejętności w istniejących zespołach wymaga znacznych inwestycji w training i podnoszenie kwalifikacji, często stając się wąskim gardłem dla wysiłków modernizacyjnych.

Złożoność integracji

Łączenie tradycyjnych systemów SAS z nowszymi platformami chmurowymi, różnymi źródłami danych i narzędziami typu open source jest technicznie trudne. Bezproblemowa interoperacyjność często wymaga niestandardowych rozwiązań, zwiększenia złożoności i konserwacji.

Zarządzanie danymi i zgodność z przepisami

Zapewnienie spójnego zarządzania danymi, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w środowiskach hybrydowych (SAS, chmura, open source) stanowi istotną przeszkodę. Utrzymanie jednolitych ram wymaga starannego planowania i realizacji.

Postrzegany koszt i wysiłek

Postrzegany koszt i wysiłek związany z migracją lub modernizacją istniejących baz kodów SAS może być zniechęcający. Organizacje często ważą natychmiastową inwestycję z długoterminowymi korzyściami, czasami opóźniając kluczowe aktualizacje.

Obawy dotyczące blokady dostawcy

Poleganie na zastrzeżonych technologiach SAS może prowadzić do obaw o blokowanie dostawców, ograniczając elastyczność i wybór narzędzi i platform. Może to utrudnić przyjęcie najlepszych w swojej klasie rozwiązań z szerszego ekosystemu analitycznego.

Kluczowe korzyści

Ulepszanie możliwości analitycznych SAS

AI i analityka danych

Odblokowywanie rozwoju biznesu dzięki analityce opartej na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj analizę danych i zaawansowaną automatyzację sztucznej inteligencji, aby uzyskać skalowalne rozwiązania gotowe na przyszłość.

hpcworks-grid-software-klucz wizualny-as598538618-product-promo-640x480

Często zadawane pytania