Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przełączanie DC

SIRIUS 3QC1 DC stycznik

Dzięki stycznikowi SIRIUS 3QC1 DC można niezawodnie, bezpiecznie i bez zużycia przełączać wysokie obciążenia prądem stałym do 1000 V lub 1500 V w zastosowaniach o dużej wytrzymałości.

Obraz produktu wytrzymałego stycznika DC SIRIUS 3QC1

Dlaczego SIRIUS 3QC1 DC stycznik?

Wytrzymały stycznik prądu stałego SIRIUS 3QC1 jest pierwszym na świecie półprzewodnikowym stycznikiem prądu stałego z technologią hybrydową do przełączania napięć stałych do 1500 V i prądów stałych do 600 A. Specjalnie zaprojektowany do niezawodnego przełączania łukowego i bezzużycia w zastosowaniach o dużej wytrzymałości, stycznik o dużej wytrzymałości łączy technologie przełączania elektromechanicznego i elektronicznego.

  • Wysoka wytrzymałość: co najmniej 150 000 operacji przełączania
  • Dwukierunkowy: przełącza niezależnie od kierunku prądu
  • Bezpiecznie izolowane: styki mechaniczne zapewniają izolację galwaniczną
  • Bezłukowe i odporne na zużycie: półprzewodniki obsługują proces przełączania
  • Zdalne sterowanie: wygodna i bezpieczna obsługa z daleka

Kluczowe korzyści

Pewnie i bezpiecznie przełączaj duże obciążenia

Przełączaj obciążenia prądem stałym do 1500 V (IEC) lub 1000 V (UL) niezawodnie, bez łuku, a przede wszystkim bez zużycia dzięki stycznikowi o dużej wytrzymałości. I rób to w dłuższej perspektywie, przez co najmniej 150 000 cykli przełączania.

Zwiększ elastyczność w pracy DC

Zyskaj większą elastyczność w aplikacjach ładowania, rozładowywania i odzyskiwania energii dzięki pojedynczemu stycznikowi DC: Bezpiecznie przełączaj prądy DC w obu kierunkach dzięki automatycznej adaptacyjnej, dwukierunkowej pracy.

Zmniejsz wysiłek konserwacyjny

Uproszczenie uruchomienia, diagnostyki i konserwacji: Monitoruj stan i stan stycznika prądu stałego za pomocą natychmiastowego wizualnego sprzężenia zwrotnego dostarczanego przez zintegrowane diody LED stanu.

Najważniejsze funkcje

Operator stojący przed monitorem, zdalnie sterujący stycznikiem prądu stałego SIRIUS 3QC1 Heavy-duty.

Steruj stycznikiem DC z bezpiecznej odległości

Zintegruj wytrzymały stycznik SIRIUS 3QC1 z architekturą energetyczną lub automatyki: zdalne sterowanie umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę bez konieczności bezpośredniej interwencji na miejscu.

Serwisant stojący przed otwartą szafą sterowniczą zawierającą zainstalowany wytrzymały stycznik prądu stałego SIRIUS 3QC1

Korzyści z izolacji galwanicznej

Zapewnij bezpieczną izolację elektryczną w zastosowaniach prądu stałego: Mechaniczne otwarcie styku stycznika o dużej wytrzymałości niezawodnie przerywa obwód, zapewniając bezpieczeństwo podczas konserwacji.

Trzy symbole reprezentujące półprzewodniki, prąd stały i niezawodność stycznika SIRIUS 3QC1 Heavy-duty DC.

Wybierz niezawodną technologię półprzewodników

Przełączaj wysokie napięcia i prądy DC z wyjątkową niezawodnością: technologia półprzewodnikowa stycznika DC przejmuje proces przełączania. Umożliwia to przełączanie bez łuku i zmniejsza zużycie styków.

Select...
Systemy magazynowania akumulatorów Siemens Siestorage dla WUN Bioenergie

Dwukierunkowy stycznik DC do systemów przechowywania akumulatorów

Systemy magazynowania baterii pomagają stabilizować sieci, elastycznie integrują energię odnawialną i pomostują okresy niewystarczającej generacji. Wytrzymały stycznik prądu stałego SIRIUS 3QC1 umożliwia niezawodne, bezłukowe i bezproblemowe przełączanie dwukierunkowe do stacjonarnych akumulatorów i zastosowań w szafie zasilającej — z prędkością do 1500 V DC i 600 A. Zapewnia większą elastyczność, dostępność i niezawodne działanie sieci.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty