Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przełączanie i ochrona niskiego napięcia

Prąd stały — transformacyjna technologia niskiego napięcia

Innowacyjne aplikacje, od źródeł odnawialnych po centra danych, kształtują nasz świat. Wykorzystaj je w pełni z prądu stałego niskiego napięcia. Wybierz bezpośrednią drogę do bardziej zrównoważonej dystrybucji prądu stałego dzięki naszej technologii prądu stałego zasilanego półprzewodnikami — i zmniejsz straty konwersji, obciążenia szczytowe i OPEX.

Baner LP 2000x1137 Secondary KV2 NoText

SPS 2026: Zarejestruj się teraz, aby otrzymać darmowy bilet

Uzyskaj bezpłatny dostęp do targów SPS w Norymberdze w dniach 24-26 listopada 2026. Dołącz do nas na żywo w hali 11 lub online.

Dystrybucja prądu stałego

Dlaczego prąd stały i mikrosieć DC?

Rosnące zapotrzebowanie na energię, ograniczenia sieci oraz szybki rozwój infrastruktury cyfrowej i urządzeń natywnych prądu stałego przesuwają konwencjonalne sieci prądu przemiennego do granic możliwości. Niskonapięciowy prąd stały (LVDC) oferuje inteligentną ścieżkę naprzód: mniej etapów konwersji między wytwarzaniem, zasilaniem i zużyciem energii elektrycznej, wyższa efektywność energetyczna i większa stabilność sieci. Zmniejszając straty energii, ograniczając zużycie materiałów i liczbę komponentów oraz umożliwiając bezproblemową integrację odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii, prąd stały (DC) zapewnia wymierne korzyści w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju.

W miarę przyspieszania elektryfikacji i cyfryzacji prąd stały nie jest już opcjonalny: dystrybucja prądu stałego staje się nowym standardem dla odpornej, gotowej na przyszłość inteligentnej sieci i mikrosieci prądu stałego, które mogą nadal działać w trybie poza siecią podczas przerwy w sieci prądu przemiennego wyższego poziomu, zapewniając na przykład zasilanie zakładów produkcyjnych i centrów danych.

Kluczowe korzyści

Osiągnij do 8% oszczędności energii

Zmniejsz całkowite zużycie energii nawet o 8%: sieci prądu stałego zmniejszają etapy konwersji AC-DC i straty konwersji. Ponadto odnawialne źródła energii mogą być zintegrowane bezpośrednio, umożliwiając praktycznie bezstratne wykorzystanie.

Zmniejsz obciążenia szczytowe nawet o 80%

Korzystaj z architektury prądu stałego ze zintegrowanym magazynowaniem energii, aby odzyskać energię z hamowania i innych procesów poprzez rekuperację, magazynować ją i wykorzystywać do wygładzania obciążeń szczytowych — zmniejszając je nawet o 80%, aby uniknąć kar.

Zaoszczędź do 50% na materiałach

Korzystaj z cieńszych kabli miedzianych: Prąd stały wymaga tylko trzech przewodów zamiast czterech. Dodatkowo potrzebna jest mniejsza liczba komponentów i kabli ze względu na zmniejszone stopnie konwersji w sieciach prądu stałego.

Najważniejsze funkcje

Korzystaj z rewolucyjnej technologii półprzewodników

Bezpieczne i niezawodne przełączanie prądów stałych dzięki naszej innowacyjnej technologii półprzewodnikowej: bardzo szybko wykrywa usterki w sieciach prądu stałego i przerywa bez łuku — nawet tysiąc razy szybciej niż konwencjonalne przełączniki.

Zwiększ zrównoważoną wydajność dystrybucji energii

Osiągnij większą trwałość dzięki sieciom DC: zmniejsz straty energii i zmniejsz zużycie miedzi, przetworniki AC/DC i odpady elektroniczne. Energia odnawialna może być łatwiej zintegrowana i wykorzystywana praktycznie bez strat.

Zbuduj silną wiedzę na temat prądu stałego

Licz na wysokie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju innowacyjnych produktów i systemów niskonapięciowych prądu stałego. Współpracujemy w znanych projektach pilotażowych DC i aktywnie przyczyniamy się do globalnych wysiłków normalizacyjnych DC w celu zapewnienia interoperacyjności.

Dowiedz się, gdzie prąd stały wyznacza nowe standardy

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

PRZYPADEK UŻYCIA

Idź bezpośrednio! Prąd stały dla centrów danych gotowych do sztucznej inteligencji.

Kierowane przez sztuczną inteligencję, przetwarzanie w chmurze i inne aplikacje intensywnie wykorzystujące dane, centra danych kwitną, co prowadzi do szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energię. Operatorzy stają przed wyzwaniem zapewnienia maksymalnej wydajności, dostępności i ochrony kosztownych serwerów. Ponieważ wszystkie ich systemy informatyczne i telekomunikacyjne działają na prąd stały, a odnawialne źródła energii generują prąd stały, następnym krokiem jest wykorzystanie dystrybucji prądu stałego i mikrosieci prądu stałego zamiast infrastruktury opartej na prądzie przemiennym. Minimalizuje to konwersje mocy, straty energii, zakłócenia elektromagnetyczne i złożoność, jednocześnie chroniąc przed fluktuacjami i przerwami w górnej sieci prądu przemiennego. Innowacyjna technologia prądu stałego zasilana półprzewodnikami umożliwia wysoce wydajne i bezpieczne sieci, zwiększając wydajność nawet o 8%, obniżając koszty i obniżając emisję CO₂.

Select...
Komórka produkcyjna w konfiguracji DC

Prąd stały w zastosowaniach przemysłowych

Nowoczesne fabryki wyposażone są w wiele urządzeń natywnych dla prądu stałego, takich jak przetworniki częstotliwości, roboty, przenośniki taśmowe, oświetlenie, systemy sterowania, fotowoltaiczne i magazynowanie energii do ograniczania obciążenia szczytowego lub zasilania awaryjnego. Korzystanie z sieci prądu stałego dostarcza zasilanie fotowoltaiczne bezpośrednio do połączeń prądu stałego, zmniejszając konwersje AC/DC, oszczędzając do 8% energii, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło i chłodzenie, a także OPEX oraz zmniejszając ślad CO₂ w zakładzie.

Poznaj produkty dla prądu stałego niskiego napięcia

Często zadawane pytania