Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przełączanie i ochrona DC

Wyłącznik półprzewodnikowy SENTRON 3QD2 (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, półprzewodnikowy wyłącznik prądu stałego opracowany specjalnie do zastosowań prądu stałego (DC), zapewnia bezpieczną, ultraszybką i bezłukową ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Wyłącznik prądu stałego spełnia wymagania normy EN IEC 60947-10.

Wizualizacja produktu półprzewodnikowego wyłącznika cyrucytowego SENTRON 3QD2 (SCCB)

Dlaczego wyłączniki prądu stałego SENTRON 3QD2?

Bezpieczne przerywanie prądu stałego (DC) stawia znacznie wyższe wymagania dla technologii ochrony niż prąd przemienny (AC). Konwencjonalne elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające szybko osiągają swoje granice, szczególnie w przypadku wysokich prądów rozruchowych, przepięć lub zwarć. Specjalnie opracowany do zastosowań prądu stałego SENTRON 3QD2 półprzewodnikowy wyłącznik prądu stałego wykrywa usterki w ciągu mikrosekund. SCCB przerywa prąd nawet tysiąc razy szybciej niż konwencjonalne przełączniki mechaniczne — w pełni elektroniczne i bezłukowe. Chroni to komponenty, systemy i źródła energii, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo operacyjne i personelu.

Wyłącznik prądu stałego łączy funkcje wielu komponentów w jednym urządzeniu — od ochrony, przełączania i odłączenia po komunikację, zdalne sterowanie oraz monitorowanie energii i obciążenia. Funkcjonalność wyłącznika prądu stałego można skalować i dostosować do określonych zastosowań poprzez parametryzację.

Kluczowe korzyści

Zapewnij optymalne bezpieczeństwo i ochronę

Chroń komponenty, sektory i całą magistralę prądu stałego w zastosowaniach prądu stałego za pomocą wyłączników prądu stałego: SCCB zgodny z normą IEC 60947-10 zapewnia ultraszybkie wykrywanie błędów i bezłukowe przerwanie prądu w ciągu mikrosekund.

Skorzystaj z pracy dwukierunkowej

Skorzystaj z wydajnej elastyczności: SENTRON 3QD2 SCCB może automatycznie dostosowywać się do kierunku przepływu energii, na przykład podczas ładowania lub rozładowywania systemów magazynowania akumulatorów lub podczas procesów odzyskiwania energii w układach napędowych.

Zapewnienie przejrzystości poprzez komunikację

Zapewnij lepsze bezpieczeństwo dzięki ciągłej wymianie informacji: moduł komunikacyjny SCCB przesyła dane w czasie rzeczywistym do systemów wyższego poziomu za pośrednictwem Modbus TCP i PROFINET, zapewniając pełną widoczność i szybką reakcję.

Najważniejsze funkcje

Ilustracja tablicy rozdzielczej z zainstalowanymi półprzewodnikowymi wyłącznikami SENTRON 3QD2. Instalator daje kciuk w górę.

Zaoszczędź cenne miejsce w rozdzielnicy niskiego napięcia

Zmniejsz zapotrzebowanie na przestrzeń, a także nakłady instalacji i okablowania: Wielofunkcyjny i parametryzowalny SENTRON 3QD2 SCCB łączy funkcje wielu poszczególnych komponentów w jednym, funkcjonalnie skalowalnym urządzeniu.

Ilustracja dwóch rąk trzymających tablet z ekranem parametryzacyjnym dla półprzewodnikowego wyłącznika SENTRON 3QD2.

Dostosuj ustawienia parametrów do swoich potrzeb

Dostosuj ochronę wyłącznika SENTRON 3QD2 DC, aby najlepiej pasowało do konkretnej aplikacji: Możesz indywidualnie skonfigurować parametry ochrony i odpowiedzi SCCB za pomocą SENTRON Powerconfig.

Ilustracja szczęśliwego operatora stojącego przed zegarem i przekreślonym kluczem.

Ciesz się niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi i długą żywotnością

Korzystaj z długotrwałej niezawodności i wyjątkowej trwałości wyłącznika prądu stałego przy częstym przełączaniu dzięki solidnej technologii przełączania opartej na półprzewodnikach bez mechanicznego zużycia części.

Select...
Mężczyzna i kobieta w odblaskowej odzieży przechodzą obok rzędu stojaków serwerowych po obu ich stronach.

Ultraszybka ochrona DC dla centrów danych AI

Regały AI o mocy znamionowej powyżej 1 MW wymagają wysoce wydajnego systemu dystrybucji prądu stałego 800 V z minimalnymi stratami konwersji. Wyłącznik prądu stałego SENTRON 3QD2 usuwa usterki w ciągu mikrosekund. Zapewnia to stabilną pracę magistrali DC, chroni wrażliwe obciążenia elektroniczne przed spadkami napięcia i zakłóceniami zasilania oraz zmniejsza zapotrzebowanie na zasilanie awaryjne.

Przeczytaj artykuł techniczny

Często zadawane pytania