Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przełączanie i ochrona niskiego napięcia

Technologia półprzewodnikowa

Zawsze przed szczytem dzięki w pełni elektronicznym i ultraszybkiemu przełączaniu: innowacyjne połączenie technologii półprzewodnikowej, mikrokontrolera i inteligentnych algorytmów zapewnia optymalną selektywną ochronę, zwiększoną niezawodność operacyjną oraz zwiększoną dostępność instalacji i systemów.

Ultraszybkie przełączanie przed wystąpieniem szczytów prądu

Czy to zwarcie, czy wysoki prąd rozruchowy: nasze nowe, w pełni elektroniczne przełączniki reagują niezawodnie w mniej niż mikrosekundę. Dzięki innowacyjnej kombinacji komponentów półprzewodnikowych, czujników, mikrokontrolera i inteligentnych algorytmów otwierają nowe perspektywy w zakresie przełączania i ochrony niskiego napięcia:

  • Bardzo szybka reakcja na szczyty prądu: do 1000 razy szybsza niż tradycyjne elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające
  • Do 99,5% redukcja energii zwarcia
  • Wydajna obsługa wysokich prądów rozruchowych spowodowanych obciążeniami pojemnościowymi i silnikami o wysokiej sprawności.
  • Lepsza ochrona sprzętu przed zużyciem i uszkodzeniem
  • Większa dostępność systemu, zwiększona niezawodność działania
W pełni elektroniczne rozwiązania przełączające i zabezpieczające oparte na technologii półprzewodnikowej zwiększają dostępność instalacji i systemów, a także niezawodność działania.

Zwiększ dostępność

Zmniejsz przestoje, uruchom ponownie natychmiast po usunięciu błędów, pożegnaj się z fałszywym wyłączaniem z powodu wysokich prądów rozruchowych dzięki w pełni elektronicznym rozwiązaniom przełączającym i zabezpieczającym, które zwiększają dostępność i niezawodność.

W pełni elektroniczne rozwiązania przełączające i zabezpieczające oparte na technologii półprzewodnikowej upraszczają planowanie i wymiarowanie systemów elektrycznych oraz zapewniają pewność planowania.

Uproszczenie planowania

Zmniejsz wysiłek planowania zwarć i selektywności dzięki w pełni elektronicznym rozwiązaniom przełączającym i zabezpieczającym, które zapewniają pewność planowania, jednocześnie ułatwiając planowanie i wymiarowanie.

W pełni elektroniczne rozwiązania przełączające i zabezpieczające oparte na technologii półprzewodnikowej przyczyniają się do oszczędności kosztów i materiałów w systemach elektrycznych.

Oszczędź koszty i materiały

Zmniejsz uszkodzenia zwarciowe sprzętu, wymagania dotyczące zapasów i liczbę interwencji serwisowych dzięki w pełni elektronicznym rozwiązaniom przełączającym i zabezpieczającym, które mają dłuższą żywotność dzięki przełączaniu bez zużycia.

Nowe perspektywy w technologii przełączania i ochrony

Ultraszybkie przełączanie przez elementy półprzewodnikowe, mikrokontrolery i inteligentne algorytmy zmniejsza przestoje związane ze zwarciem i pozwala zaoszczędzić koszty i materiały.

Zmniejszenie przestojów spowodowanych zwarciami

Zwarcia prowadzą do zwiększonego zużycia lub nawet uszkodzenia sprzętu, wymagają zwiększonego wysiłku planistycznego i wymiarowania systemu dla wysokich energii zwarciowych, a także magazynowania części zamiennych.

Ultraszybkie przełączanie zapewnia lepszą ochronę, zoptymalizowaną pracę i zwiększoną dostępność. Skraca przestoje związane ze zwarciem, wydłużając w ten sposób żywotność sprzętu, jednocześnie upraszczając planowanie zwarć i selektywności oraz obniżając koszty i wymagania materiałowe.

Efektywniej obsługiwać prądy rozruchowe

Dzięki konwencjonalnej technologii przełączania i ochrony wysokie prądy rozruchowe często powodują fałszywe wyjazdy i zwiększone zużycie. Zapobiegawcze przewymiarowanie urządzeń zabezpieczających i instalacji elektrycznych skutkuje wyższą energią w przypadku zwarcia.

Ultraszybkie przełączanie zmniejsza fałszywe zużycie i zużycie, a także zwiększa dostępność instalacji i systemu, a także żywotność komponentów. Pomaga to obniżyć koszty, materiały i wysiłki planistyczne.

Urządzenia ochronne i przełączające oparte na komponentach półprzewodnikowych, mikrokontrolerach i inteligentnych algorytmach skutecznie radzą sobie ze szczytami prądu rozruchowego dzięki ultraszybkiemu algorytmowi przełączania.
Nasz półprzewodnikowy wyłącznik może reprezentować zmianę paradygmatu, podobnie jak zmiana z telefonu elektromechanicznego na dzisiejszy smartfon.
Marvin Tannhäuser, Główny kluczowy ekspert ds. elektroniki energetycznej, Siemens Smart Infrastructure, Norymberga, Niemcy

Przewaga technologiczna dla Twoich zastosowań

Od przełomowego pomysłu do gotowego na rynek rozwiązania: To, co zaczęło się jako odważna wizja zespołu wyjątkowo pomysłowych umysłów zaledwie kilka lat temu, jest teraz dostępne na rynku i gotowe do rzeczywistych zastosowań.

Zarówno SENTRON ECPD, jak i SIMATIC ET 200SP E-starter łączą elementy półprzewodnikowe, mikrokontrolery i inteligentne algorytmy, aby umożliwić w pełni elektroniczne, ultraszybkie przełączanie i otwierać zupełnie nowe możliwości w zakresie niskonapięciowego przełączania i ochrony.

Poznaj nasze powiązane zasoby

Rozpocznij swoją podróż