Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przekaźnik półprzewodnikowy SIRIUS 3RF5 DC?

Siatki prądu stałego stają się coraz ważniejsze w wielu obszarach zastosowań. Umożliwiają one bardziej wydajną dystrybucję energii, eliminując potrzebę wielokrotnych konwersji AC/DC i zmniejszając straty energii. Jednocześnie ułatwiają integrację odnawialnych źródeł energii, systemów przechowywania baterii i nowoczesnych obciążeń prądem stałym. Stawia to również większe wymagania dla urządzeń przełączających, które muszą niezawodnie obsługiwać wysokie częstotliwości przełączania, zachowując jednocześnie wydajność i trwałość.

Innowacyjne przekaźniki półprzewodnikowe SIRIUS 3RF5 DC zostały opracowane specjalnie do zastosowań DC wymagających ponad 1000 operacji przełączania na godzinę. Są one dostępne jako przekaźnik półprzewodnikowy DC do montażu na radiatorze lub jako stycznik półprzewodnikowy DC ze zintegrowanym radiatorem. Dzięki bardzo niskim stratom mocy wytwarza się mniej ciepła, co zmniejsza wymagania dotyczące chłodzenia i wydłuża żywotność. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć dostępność systemu.

Kluczowe korzyści

Skorzystaj z wysokiej niezawodności i długiej żywotności

Korzystaj z długotrwałej niezawodności i wyjątkowej trwałości przy ponad 1000 operacji przełączania na godzinę dzięki solidnej technologii przełączania prądu stałego opartej na półprzewodnikach bez mechanicznego zużycia części.

Zaoszczędź cenne miejsce w panelu sterowania

Połóż podwaliny pod bardziej kompaktowe konstrukcje szaf sterowniczych o większej gęstości opakowania i mniejszych radiatorach — dzięki zminimalizowanym stratom mocy i wytwarzaniu ciepła, a także oszczędnej przestrzeni szerokości wynoszącej zaledwie 22,5 mm.

Uprość proces planowania

Zmniejsz złożoność planowania, zaopatrzenia i zarządzania zapasami — dzięki usprawnionemu portfolio z dwoma wariantami: przekaźnikiem półprzewodnikowym DC dla istniejących radiatorów i gotowym do użycia stycznikiem półprzewodnikowym DC.

Najważniejsze funkcje

Dwie kobiety w biurze i laboratorium. Przekreślony głośnik wskazuje na cichą pracę półprzewodnikowych urządzeń przełączających SIRIUS 3RF5

Eliminacja hałasu w wrażliwych środowiskach

Użyj cichego przełączania: Dzięki w pełni elektronicznej technologii półprzewodnikowej przekaźnik półprzewodnikowy SIRIUS 3RF5 DC jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas, takich jak windy, biura, szpitale, laboratoria itp.

Tablet z termometrem, skalą i fabrycznie ilustruje kontrolę temperatury za pomocą półprzewodnikowych urządzeń przełączających SIRIUS 3RF5.

Włącz precyzyjną kontrolę temperatury

Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury, np. w zastosowaniach ogrzewania elektrycznego. Im dokładniejsze musi być sterowanie, tym wyższa częstotliwość przełączania — idealna dla wysokiej wytrzymałości przełączania przekaźnika półprzewodnikowego SIRIUS 3RF5 DC.

Prąd stały i ikona obrotomierza wskazują na wysoką wydajność półprzewodnikowych urządzeń przełączających SIRIUS 3RF5.

Wybierz wysokowydajną technologię przełączania prądu stałego

Skorzystaj z wydajnego rozwiązania przełączającego do zastosowań DC: przekaźniki półprzewodnikowe i styczniki SIRIUS 3RF5 DC są przeznaczone do użytku przy bardzo wysokich napięciach liniowych, jednocześnie minimalizując straty mocy dzięki technologii półprzewodnikowej.

Select...
Produkcja samochodów

Większa dostępność systemów klejących w przemyśle motoryzacyjnym

W automatycznych systemach samoprzylepnych do montażu pojazdów obiegi grzewcze muszą niezawodnie utrzymywać klej topliwy w wymaganej temperaturze — od ok. 30 °C na pompie bębnowej do 85 °C na głowicy aplikatora robota. Podczas przejścia do sieci DC przekaźnik półprzewodnikowy SIRIUS 3RF5 DC i stycznik półprzewodnikowy DC umożliwiają precyzyjne, niskie zużycie sterowania systemem grzewczym. Zwiększa to dostępność systemu, zmniejsza ryzyko przestojów i poprawia efektywność energetyczną dzięki niskim stratom mocy.

Często zadawane pytania