Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier fabryki samochodów w kamizelce używającej tabletu w zakładzie przemysłowym motoryzacyjnym.

Przemysłowy cykl życia i usługi szkoleniowe

Zmaksymalizuj swój sukces dzięki firmie Siemens jako swojemu partnerowi, dostosowanym usługom i globalnej sieci ekspertów, którzy wspierają Cię przez cały cykl życia Twoich produktów Siemens. Nasza elastyczna i zorientowana na przyszłość oferta szkoleniowa umożliwia również maksymalne wykorzystanie inwestycji.

Loading application...

USŁUGI W ZAKRESIE CYKLU ŻYCIA I SZKOLEŃ

Twój zaufany partner do operacji gotowych na przyszłość

Skorzystaj z profesjonalnych usług serwisowych i wsparcia, aby zwiększyć dostępność i wydajność zasobów przez cały cykl ich eksploatacji — od pojedynczych maszyn i systemów po całe zakłady lub fabryki. Zapewnij płynną i wydajną pracę dzięki usługom cyklu życia i skoncentruj się na swojej podstawowej działalności.

Zwiększ swoją działalność dzięki SITRAIN — naszej kompleksowej ofercie szkoleniowej dla wszystkich branż i zastosowań. Trzy formaty uczenia się pozwalają Tobie i Twoim zespołom poszerzać wiedzę techniczną i być na bieżąco w sposób, który najlepiej odpowiada Tobie i Twoim nawykom uczenia się, zarówno dla początkujących, jak i ekspertów.

Przeglądaj usługi

Select...
CASE STUDY

South Fence Machinery osiągnęła wydajność produkcji

South Fence Machinery, nowozelandzka firma, patrzy w przyszłość dzięki szybszym i bardziej produktywnym rozwiązaniom maszynowym i polega na umowach serwisowych Siemens OEM, aby bez wysiłku obsługiwać naprawy i świadczyć usługi swoim globalnym klientom.

Usługa zapewnia szybkie przywrócenie pracy maszyny, pokrycie ryczałtowe oraz diagnostykę na miejscu i rozwiązywanie problemów przez ekspertów firmy Siemens.

Zbliżenie części maszyny do produkcji ogrodzeń.

Często zadawane pytania