Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Remote Industrial Operations Services?

Usługi Remote Industrial Operations Services oferują całodobowe usługi zarządzane dla infrastruktury i zasobów IT-OT. Optymalizujemy ciągłość działania poprzez ciągłe zdalne monitorowanie i zarządzanie stanem i bezpieczeństwem Twojego systemu.

Zarządzanie IT w środowisku OT może stanowić wyzwanie ze względu na rosnącą złożoność systemu, różne wymagania w zakresie IT i OT oraz zmieniające się zagrożenia cybernetyczne i potrzeby w zakresie zgodności. Wymaga stałego monitorowania i konserwacji, takich jak regularne poprawki, aktualizacje, zapewnienie integralności kopii zapasowych, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty. Jednak nie musisz robić tego wszystkiego sam.

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności i skorzystaj z naszej wiedzy IT OT, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasze modułowe usługi zapewniają dostępność, bezpieczeństwo, konserwację i obsługę systemu zgodnie z Twoimi potrzebami.

Kluczowe korzyści

Ikona celu ze strzałką reprezentującą precyzję i osiągnięcie celu

Skoncentruj się na swoich celach

Przekaż infrastrukturę IT-OT i zarządzanie aktywami naszym ekspertom. Zapewniamy niezawodną dostępność i bezpieczeństwo, dzięki czemu Twoje wewnętrzne zespoły koncentrują się na inicjatywach strategicznych. Optymalizuj alokację zasobów, aby uzyskać większy wpływ na biznes.

Ikona dostępności 24/7 z obracającymi się strzałkami symbolizującymi ciągłą obsługę

Zmniejszenie kosztownych przestojów

Zapobiegaj awariom, zanim wpłyną one na Twoją produkcję. Proaktywnie monitorujemy stan Twoich systemów IT-OT. W ten sposób wcześnie wykrywamy i rozwiązujemy problemy, aby uniknąć nieplanowanych przestojów i zachować ciągłość działania.

Ciągła ikona zabezpieczeń pokazująca obracające się strzałki z symbolem tarczy

Zabezpieczenie przed cyberatakami

Chroń swoje systemy produkcyjne przed cyberzagrożeniami i przestrzegaj przemysłowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, takich jak NIS2. Nasi eksperci dostosowują strategię bezpieczeństwa do nowych sytuacji, zagrożeń i przepisów w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, w jaki sposób inni korzystają z tych usług