Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Designcenter

Fibersim

Fibersim to specjalistyczne oprogramowanie stosowane w branżach, w których wykorzystuje się materiały kompozytowe, umożliwiające bardziej wydajne i dokładne projektowanie, symulowanie i wytwarzanie konstrukcji kompozytowych.

Wizualizacja materiału kompozytowego w powiększeniu, splot z włókna węglowego

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Fibersim?

Fibersim umożliwia projektowanie specyficzne dla części dla zaawansowanych struktur kompozytowych. Podejścia te są wyspecjalizowane w zależności od branży, czy to motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej lub innych, w których kompozyty odgrywają rolę.

Aby były w pełni zoptymalizowane, zaawansowane części kompozytowe wymagają unikalnych procesów analizy, projektowania i produkcji. Fibersim jest liderem w branży we wspieraniu specjalistycznych przepływów pracy w zakresie opracowywania zaawansowanych kompozytów. Wspiera współbieżną inżynierię, w której analizy i projektowanie są wykonywane w kontekście produkcji, co jest kluczem do opracowania projektów o najwyższej wydajności i najniższych kosztach.

Zaawansowane kompozyty przechodzą szeroko zakrojone analizy i iteracje projektowe, starannie rozważając unikalne implikacje wagi części. Fibersim oferuje ścisłą integrację z Simcenter oraz inne systemy CAE, zapewniające dwukierunkowe aktualizacje między projektantami i analitykami, biorąc pod uwagę ograniczenia produkcyjne.

Dostępna jest również konstrukcja do zaawansowanej produkcji kompozytów. Niezależnie od tego, czy proces produkcyjny jest układany ręcznie, układany taśmą, umieszczany z włókna lub pleciony, Fibersim ma możliwości zapewnienia, że projekt jest w pełni wykonalny przed wydaniem projektu.

Otwarta, Multi-CAD architektura Fibersim zapewnia te specjalistyczne możliwości inżynieryjne w Designcenter, CATIA i CREO. Fibersim zapisuje również szczegółową strukturę laminatu konstrukcji kompozytowej Teamcenter do dzielenia się w całym przedsiębiorstwie.

Funkcje projektowania i analiz w oprogramowaniu Fibersim

Funkcje projektowania i obsługi produkcji w oprogramowaniu Fibersim

Powiązane treści