Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wysokowydajne, skalowalne rozwiązania CAD

Oprogramowanie CAD Designcenter

Dzięki zintegrowanym CAD, CAM, CAE, produkcji addytywnej (AM) i innym, Designceter zapewnia kompletne rozwiązanie do projektowania, produkcji i współpracy, umożliwiając firmom każdej wielkości usuwanie barier dla innowacji. Zapoznaj się z produktami inżynieryjnymi i projektowymi CAD Designcenter poniżej.

Ilustracja Cyber Sale

Cyberoszczędności są tutaj. Nie przegap 30% zniżki na CAD.

Zaoszczędź 30% na planach Designcenter X tylko od 26 listopada do 11 grudnia.

Kod: CYBER30

Potężny, przyszłościowy CAD

Wybierz pomiędzy cztery gotowe rozwiązania CAD i odkryj zalety elastycznego, opłacalnego licencjonowania tokenów w celu kompleksowego tworzenia wątków cyfrowych. Dzięki wielu poziomom i możliwości rozszerzenia funkcjonalności o prawie 140 modułów dodatków natywnych dla DesignCenter, Twoja inwestycja jest gotowa na przyszłość. Dzięki rozwiązaniom Designcenter X możesz płynnie skalować skalowanie w górę lub w dół, uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji w razie potrzeby dzięki subskrypcji jednego tokena i współpracować ze swoimi zespołami — a wszystko to przy zachowaniu tej samej architektury.

Rozwiązania CAD Designcenter są częścią Designcenter apartament firmy Siemens. Dzięki Designcenter możesz przyspieszyć rozwój produktów i stworzyć najbardziej wszechstronny cyfrowy bliźniak o niezrównanej skalowalności, elastyczności i wszechstronnej funkcjonalności.

Osoba korzystająca z laptopa z modelem 3D na ekranie, otoczona narzędziami inżynierskimi i planami

Designcenter X Rozwiązania CAD

Zapewnij swojemu zespołowi wszystkie możliwości, których potrzebują do projektowania innowacyjnych, wysokiej jakości części i produktów oraz efektywnej współpracy, aby szybciej je ożywić, jednocześnie zmniejszając koszty prototypowania.

Od podstawowego projektowania po produkcję, te cztery wstępnie skonfigurowane rozwiązania CAD zapewniają multidyscyplinarne, wysokowydajne możliwości projektowania oprogramowania Designcenter w bezpiecznym środowisku opartym na chmurze (SaaS), umożliwiając skalowanie w górę lub w dół w razie potrzeby. Rozwiązania Designcenter X oferują pełną interoperacyjność i współdzielenie danych między innymi rozwiązaniami Siemens Xcelerator — w tym wszystkimi modułami Designcenter CAD i NX CAM — zapewniając płynną elastyczność, która pozwala na połączenie wszechstronnego cyfrowego bliźniaka przez wątek cyfrowy.

Zacznij od Designcenter X Essentials, Standard, Advanced lub Premium, a następnie możesz uzyskać dostęp do dodatków Designcenter X za pomocą tokenów Value Based Licensing Designcenter X, aby w razie potrzeby rozszerzyć możliwości.

Kształt Siemens Xcelerator na ciemnoniebieskim tle.

Wypróbuj Designcenter X

Zainteresowany? Wypróbuj Designcenter X przez 30 dni dzięki naszej bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania CAD.

Porównaj cztery skalowalne poziomy funkcji rozwiązań Designcenter X obok siebie.

Produkty przepływu pracy CAD Designcenter

Dowiedz się, jak specyficzne dla przepływu pracy produkty CAD Designcenter usprawniają proces projektowania i współpracy w całym cyklu projektowania. Wszystkie produkty przepływu pracy Designcenter są używane w samej aplikacji Designcenter (X) lub w pełni interoperacyjne z Designcenter (X).

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapoznaj się z przewodnikiem dla kupujących Designcenter

Dowiedz się więcej na temat wymagań systemowych, opcji wdrażania i zakupu, modułów dodatkowych i licencjonowania tokenów, zarządzania danymi oraz interoperacyjności i integracji z innymi produktami.

Jasny, skierowany do przodu dwumiejscowy pojazd z lusterkami i czarnymi kołami na ciemnym nachyleniu; strzałki wskazują w prawo.