Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD

Oprogramowanie CAD Designcenter

Usuń bariery dla innowacji, zwiększaj wydajność i jakość projektowania produktów oraz zmniejsz koszty rozwoju dzięki potężnemu, zintegrowanemu pakietowi skalowalnych, kompleksowych i elastycznych rozwiązań wspomaganych komputerowo (CAD).

Przygotuj się na globalne trendy w inżynierii i CAD

Zwiększ wydajność dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj inteligentniejsze procesy robocze inżynieryjne

Zobacz, jak Twoje projekty ożywiają dzięki wciągającej technologii

Uproszczenie współpracy i zarządzania danymi

Zwiększ innowacyjność produktów dzięki podstawowym możliwościom projektowym

Skalowalne, wszechstronne i elastyczne oprogramowanie CAD

Wydajny, elastyczny CAD dla start-upów i globalnych przedsiębiorstw

Opracowane dla projektantów produktów na wszystkich poziomach doświadczenia oprogramowanie Designcenter CAD zapewnia niezrównaną moc dla:

  • Tworzenie ilustracji i modeli 3D
  • Przeanalizuj wykonalność projektu produktu pod kątem błędów przed przejściem do produkcji
  • Bezproblemowe udostępnianie danych, aby wspierać współpracę i przyspieszyć cykle produkcyjne

Designcenter skaluje się wraz z Twoim wzrostem, z czterema poziomami gotowych rozwiązań Designcenter X które zapewniają precyzyjną moc projektowania, której potrzebuje Twój zespół, od przeglądarki po komputer.

Rozwiązuj wyzwania projektowe dzięki możliwościom Designcenter

Przełamuj bariery innowacji, aby zrealizować strategię cyfryzacji, stwórz kompleksowy cyfrowy bliźniak i połącz cyfrowe wątki z Designcenter: w pełni zintegrowanym, multidyscyplinarnym rozwiązaniem do projektowania produktów. Zapoznaj się z zakresem możliwości CAD Designcenter poniżej.

Grafika przekazująca „skalowanie w górę” za pomocą strzałki

Porównaj poziomy rozwiązań Designcenter X obok siebie

Poznaj różne funkcje 4 skalowalnych poziomów Designcenter X: Essentials, Standard, Advanced i Premium.

Przykład wdrożenia

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:San Diego, California, United States

Elastyczne opcje wdrożenia

Zacznij od licencji na siedzibę w chmurze lub lokalnej podstawowej licencji (Designcenter X lub rozwiązanie Designcenter), a następnie wykorzystaj szeroki wachlarz specjalizacji dodatkowe moduły CAD i CAM/CAE, w razie potrzeby, używając Siemensa Tokeny licencyjne oparte na wartości Designcenter (X).

Aby dostosować się do każdego przepływu pracy i potrzeb związanych z obrotem, większość funkcji CAD Designcenter jest dostępna na żądanie za pośrednictwem opakowań opartych na wartości.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR przy biurku, używająca klawiatury i myszy, z dwoma monitorami wyświetlającymi model kamery 3D

Inspiruj i zainspiruj się społecznością Designcenter

Połącz się z innymi projektantami, poznaj nowe techniki, dziel się pomysłami i optymalizuj wykorzystanie rozwiązań Designcenter.

Zaleta otwartego Designcenter

Aby zapewnić opcjonalne rozszerzone narzędzia do zarządzania procesami inżynieryjnymi i rozszerzyć możliwości Designcenter, rozwiązania Designcenter X Essentials Standard, Advanced i Premium CAD zawierają wszystko, co potrzebne do przesyłania danych w całym serwisie Siemens Xcelerator portfolio produktów. Designcenter X Standard, Advanced i Premium obejmują również wbudowane zarządzanie danymi i Teamcenter Integracja dla Designcenter.

Kobieta w słuchawkach pracująca przy terminalu komputerowym.

Designcenter X: Wysokowydajny, prepakowany CAD

Uzyskaj pełną moc projektowania, której potrzebujesz dzięki skalowalnym rozwiązaniom, które oferują kompleksowe narzędzia inżynierii produktu i całkowitą elastyczność w bezpiecznym środowisku SaaS. Rozwiązania Designcenter X dla CAD oferują pełną interoperacyjność i współdzielenie danych między innymi rozwiązaniami Siemens Xcelerator, w tym wszystkimi modułami Designcenter CAD i NX CAM, aby usprawnić współpracę i przyspieszyć cykle produkcyjne.

Wciągające wideo inżynieryjne CES wciąż.
Odznaka z napisem „WINTER 2026 Leader ENTERPRISE” z czerwonym kwadratowym logo u góry i warstwowymi żółtymi i pomarańczowymi krawędziami szewronu.

#1 Rozwiązanie MCAD

Zima 2026, G2 recenzji rówieśników

Baner CES Innovation Awards 2025 z niebieską krzywą gradientu i tekstem „Best of Innovation” na ciemnym tle.

Nagroda za innowacje CES

2025: Najlepsza innowacja w dziedzinie technologii XR i obliczeń przestrzennych dla wciągającej inżynierii w Designcenter z wyświetlaczem Sony XR montowanym na głowie

Odznaka nagrody IDC SaaS z logo złotej gwiazdy i tekstem „Zadowolenie klienta: CAD” na białym tle.

Nagroda za satysfakcję klienta SaaS CAD

2025, nagroda za satysfakcję klienta IDC 2025 SaaS CAD

Dowiedz się więcej

Kobieta siedząca przy laptopie i patrząca na pulpit w oprogramowaniu NX

Jesteś uczniem lub nauczycielem?

Poznaj naszą ofertę akademicką dla Designcenter, w tym bezpłatną edycję studencką CAD/CAM.

Logo dla G2, firmy, która zapewnia recenzje i oceny oprogramowania i usług.

Cenione, wielokrotnie nagradzane rozwiązanie CAD

Designcenter otrzymuje wysokie oceny za łatwość obsługi i konfiguracji, wszechstronność, modelowanie i wizualizację oraz wsparcie.

Interoperacyjność oprogramowania CAD Designcenter

Oprogramowanie CAD Designcenter jest wysoko cenione ze względu na solidną interoperacyjność — możliwość płynnej pracy z różnymi oprogramowaniem, systemami i formatami danych. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych multidyscyplinarnych, współpracujących i coraz bardziej cyfrowych środowiskach rozwoju produktów.

Wykorzystanie oprogramowania Designcenter CAD zapewnia znaczące korzyści, takie jak płynna wymiana danych, integracja z innym oprogramowaniem i platformami oraz międzydyscyplinarna i globalna współpraca. Obsługuje szeroką gamę formatów plików i standardów, integruje się z systemami PLM, CAM, CAE i IoT oraz oferuje szerokie możliwości dostosowywania i automatyzacji. Dzięki Designcenter CAD możesz zachować elastyczność, optymalizować przepływy pracy i usprawnić współpracę w złożonych środowiskach rozwoju produktów.

Zalety projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oferuje wiele zalet w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, projektowanie produktów i produkcja. Dzięki cyfrowym narzędziom do tworzenia, modyfikowania, analizowania i optymalizacji projektów wykorzystanie oprogramowania CAD zwiększa wydajność, dokładność, współpracę i innowacyjność.

Dzięki oprogramowaniu CAD możesz doświadczyć korzyści od poprawy dokładności, lepszej współpracy i lepszej wizualizacji po większą kreatywność i skalowalność, oszczędność kosztów i czasu oraz mniejsze przeróbki. Oprogramowanie CAD pomaga osiągnąć wyższą jakość, spójność i wydajność procesów projektowych, co czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnych środowiskach inżynieryjnych, architektonicznych i produkcyjnych.

Integracja oprogramowania CAD/PLM

Możesz zintegrować Designcenter CAD z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), a Designcenter jest gotowe z narzędziami umożliwiającymi pełną integrację z oprogramowaniem Siemens Teamcenter, jednym z najpotężniejszych i najszerzej stosowanych rozwiązań PLM. Ta integracja tworzy ujednolicone środowisko, które usprawnia cały proces rozwoju produktu, od początkowego projektu po produkcję i nie tylko. Integracja oprogramowania CAD z oprogramowaniem PLM oferuje znaczne korzyści, w tym scentralizowane zarządzanie danymi, lepszą współpracę, usprawnione przepływy pracy, lepszą jakość produktów, wydajne zarządzanie zmianami i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Dzięki tej integracji możesz zoptymalizować procesy rozwoju produktów, zmniejszyć błędy, obniżyć koszty i napędzać innowacje, czyniąc go nieocenionym rozwiązaniem dla złożonych i konkurencyjnych branż.

Cyfrowy bliźniak i CAD

Wykorzystaj Designcenter CAD, aby tworzyć, zarządzać i wykorzystywać najbardziej wszechstronny cyfrowy bliźniak w całym cyklu życia produktu. Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja fizycznego produktu, procesu lub systemu, która umożliwia symulację, analizę i optymalizację w środowisku wirtualnym.

Dane CAD Designcenter bezproblemowo integrują się z innymi narzędziami z portfolio Siemens Xcelerator, takimi jak Teamcenter (PLM), Simcenter (symulacja i testowanie), Insights Hub (Industrial IoT) i Opcenter (system realizacji produkcji). Ta integracja i interoperacyjność umożliwia firmom skuteczne rozwijanie, symulację, walidację i optymalizację cyfrowych bliźniaków, dzięki czemu Designcenter jest wiodącą platformą dla tych, którzy chcą wykorzystać technologię cyfrowych bliźniaków do inteligentniejszego, bardziej wydajnego i bardziej innowacyjnego rozwoju i produkcji produktów.