Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD dostosowane do specyfiki branży

Wciągająca inżynieria dzięki Designcenter

Zwiększ swoje doświadczenie CAD dzięki wiodącym technologiom inżynieryjnym wciągającym oferowanym w Designcenter. Technologie te umożliwiają wizualizację, symulację, interakcję z projektami i manipulowanie projektami w środowisku wirtualnym oraz umożliwiają lepszą współpracę zespołową i klientów.

Czym jest inżynieria immersyjna?

Wizualizuj, symuluj projekty i interakcje z nimi w środowisku wirtualnym, poprawiając zrozumienie i współpracę z Immersive Engineering. Immersive Engineering mówi o wykorzystaniu technologii wciągających rzeczywistości rozszerzonej (XR) — takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość mieszana (MR) — w praktykach inżynieryjnych. Aplikacje obejmują wirtualne prototypowanie, wciągające symulacje szkoleniowe, nakładki rzeczywistości rozszerzonej do zadań konserwacyjnych i naprawczych oraz wciągające projektowanie w CAD przepływy pracy przy użyciu Sprzęt VR takie jak słuchawki i kontrolerów.

Immersive Engineering wykracza poza tradycyjne praktyki 2D, tworząc w pełni zintegrowaną, zorientowaną na użytkownika przestrzeń wirtualną, łączącą zarówno świat rzeczywisty, jak i cyfrowy. Ten kolejny krok w przyszłość projektowania zapewnia precyzyjną interakcję 3D, oszałamiającą wierność wizualną i płynną wirtualną współpracę na całym świecie Siemens Xcelerator portfolio.

Inżynier używający zestawu słuchawkowego i kontrolerów rzeczywistości wirtualnej przed dużym wyświetlaczem cyfrowym pokazującym model 3D

Sprzęt używany z technologiami Immersive Engineering

  • Zestawy słuchawkowe i wyświetlacze: Klucz do dostarczania wciągających wrażeń. Zestawy słuchawkowe XR zanurzają użytkowników w środowisku cyfrowym.
  • Urządzenia haptyczne: Specjalistyczne elementy sprzętu, które zapewniają dotykowe sprzężenie zwrotne (np. wibracje lub siły) w celu symulacji dotyku lub oporu w środowisku wirtualnym. Kontrolery te są używane w systemach VR w celu zwiększenia realizmu i zaangażowania.
  • Czujniki śledzenia: W konfiguracjach VR i AR systemy śledzenia (takie jak kamery zewnętrzne lub czujniki) monitorują ruchy użytkownika w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjną interakcję ze środowiskiem wirtualnym lub rozszerzonym.
Osoba odbierająca zestaw słuchawkowy Sony XR montowany na głowie. 2 kontrolery siedzą obok zestawu słuchawkowego na biurku.

Software używane z technologiami Immersive Engineering

  • Oprogramowanie do modelowania i symulacji 3D: Pozwala na tworzenie złożonych środowisk wirtualnych, produktów i systemów.
  • Platformy programistyczne: Zestawy programistyczne (SDK) i narzędzia, których programiści używają do tworzenia wciągających aplikacji.
  • Silniki renderujące: Do renderowania wysoce szczegółowych, realistycznych środowisk wirtualnych w czasie rzeczywistym potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie.
  • Systemy interakcji i sterowania: Software służy do interpretacji danych wejściowych ze sprzętu (takiego jak kontrolery ręczne, urządzenia dotykowe lub śledzenie oczu) i tłumaczenia ich na działania w środowisku wirtualnym lub rozszerzonym.
Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z interfejsem oprogramowania do projektowania inżynierii 3D

Immersyjna inżynieria zintegrowana ze środowiskiem CAD

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z holograficznymi projektami inżynieryjnymi 3D w futurystycznym obszarze roboczym

Zwiększ kreatywność, popraw dokładność, zwiększ współpracę i usprawnij cykle rozwoju dzięki wciągającej technologii zintegrowanej z procesami CAD i projektowania produktów. Połączenie wciągającej technologii z CAD umożliwia interakcję z modelami 3D lub cyfrowymi bliźniakami w bardziej intuicyjny i realistyczny sposób, niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, inżynierem czy producentem.

Korzyści płynące z immersyjnego oprogramowania CAD

Połączenie wciągających technologii, takich jak VR, AR i MR z oprogramowaniem CAD, zapewnia zmieniające grę korzyści transformacyjne. Odkryj kilka kluczowych zalet:

Z oprogramowania CAD do środowiska VR

Przenieś się do trybu VR jednym kliknięciem, aby natychmiast wizualizować i zaangażować się w swoje modele 3D w wciągającym środowisku rzeczywistości wirtualnej. Wypełniając lukę między technologią CAD a VR, Designcenter przyspiesza i upraszcza proces integracji CAD z VR, eliminując potrzebę przygotowania lub eksportowania danych CAD.

Centrum projektowania Immersive Designer

Pracuj w trójwymiarowym środowisku o wysokiej wierności, które umożliwia płynną interakcję z modelami cyfrowymi tak, jakby były obiektami fizycznymi, dzięki Designcenter Immersive Designer, rewolucyjnemu, wciągającemu narzędziu do projektowania firmy Siemens opracowanemu we współpracy z Sony. Łączy on nasze możliwości oprogramowania Designcenter z systemem tworzenia treści przestrzennych Sony XR Head-Mounted Display (HMD), z dwoma mikrowyświetlaczami OLED 4K. Ta konfiguracja obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym i precyzyjną manipulację modelami 3D, co jest szczególnie korzystne, jeśli koncentrujesz się na zaawansowanej inżynierii produktu i prototypowaniu.

Funkcje Designcenter Immersive Designer

Twórz innowacje jutra, będąc w stanie podobnie przestrzeń jako cyfrowy bliźniak — wizualizacja całego łańcucha procesów w wyjątkowym, wciągającym środowisku przed Rozpoczyna się produkcja.

Tworzenie produktu z precyzją

Poznaj w pełni funkcjonalne centrum Designcenter w wysokiej jakości 3D, które obsługuje tradycyjne wejścia myszy i klawiatury. Projektuj w kontekście za pomocą w pełni wciągającego, nieskończonego płótna — gdzie świat cyfrowy staje się nie do odróżnienia od świata rzeczywistego.

Pomysł na produkt w wysokiej wierności

Doświadcz niezrównanych widoków wzorów dzięki Sony HMD, wyposażonej w mikrowyświetlacze 4K OLED dla każdego oka. Korzystaj z pełnego zanurzenia do interakcji z modelami, korzystając ze zoptymalizowanych przez DesignCenter kontrolerów ręcznych do precyzyjnej edycji modelu.

Sprzyja środowisku pracy w projektowaniu produktów

Pracuj dłużej dzięki lekkiemu Sony HMD, który zapewnia optymalne równoważenie ciężaru od przodu do tyłu i specjalną amortyzację czoła. Flip-up wizjer ułatwia wielozadaniowość i zapewnia wrażenia bez granic.

Współpracuj globalnie w zakresie projektowania produktów

Współpracuj ze swoim zespołem w dowolnym miejscu na świecie, współpracując z projektami w pełnej jakości, ponieważ Designcenter Immersive Designer płynnie łączy świat rzeczywisty i cyfrowy. Dzięki integracji z platformą Siemens Xcelerator, Designcenter Immersive Designer obsługuje również skalowalne rozwiązania programistyczne oparte na chmurze, co oznacza, że można je dostosować do różnych branż, od motoryzacji po lotnictwo i nie tylko.

Partnerstwo Siemens i Sony

Siemens i Sony nawiązały współpracę, aby umożliwić Immersive Engineering wraz z wprowadzeniem Designcenter Immersive Designer.

Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR jest podstawową częścią Designcenter Immersive Designer, zintegrowanego rozwiązania, które łączy wiodące w branży oprogramowanie firmy Siemens Designcenter w zakresie inżynierii produktu wyłącznie z technologią wizualizacji firmy Sony, zapewniając niezrównane wciągające możliwości projektowania i współpracy w zakresie inżynierii produktów.

Ścisła integracja sprzętu Sony z oprogramowaniem firmy Siemens Designcenter zapewnia zespołom najbardziej naturalne sposoby intuicyjnej interakcji z cyfrowym bliźniakiem, a precyzja elementów sterujących w połączeniu z oszałamiającą wiernością wizualną umożliwia zespołom większą współpracę, lepszą inżynierię i szybsze wprowadzanie innowacji.

Funkcja wirtualnego monitora do inżynierii zdarzeń 3D jest wyświetlana na ekranie.

Centrum projektowania Immersive Explorer

Wizualizuj projekty w wysokiej wierności na pulpicie lub w wirtualnej rzeczywistości dzięki Designcenter Immersive Explorer, najnowszej iteracji naszej wciągającej technologii wizualizacji i przeglądu projektów. Designcenter Immersive Explorer jest kompatybilny z większością głównych opcji sprzętowych HMD (wyświetlacz montowany na głowie).

Wyświetlanie zmian projektowych w rzeczywistości wirtualnej

Uruchom Designcenter Immersive Explorer bezpośrednio ze standardowego obszaru roboczego w oprogramowaniu Designcenter lub Designcenter X. Intuicyjne sterowanie ułatwia użytkowanie każdego bez specjalnego training lub doświadczenia VR.

Wprowadzaj zmiany w modelowaniu lub konfiguracji zespołu w Designcenter i jednocześnie przeglądaj aktualizacje projektu na żywo w wciągającym środowisku.

Uzyskaj dostęp do Nawigatora zespołu z poziomu Designcenter Immersive Explorer, aby zmienić widoczność części w środowisku wciągającym.

Wizualizuj animacje mechatroniczne w wysokiej wierności

Zobacz dokładne symulacje projektów w ruchu, na podstawie danych Designcenter Mechatronics Concept Designer, gracza do walidacji projektów mechatronicznych. Designcenter Mechatronics Concept Designer to dodatkowy moduł Designcenter do modelowania, symulacji i walidacji projektów maszyn z fizyką wieloobiektową i zachowaniem związanym z automatyzacją.

Komunikuj się z innowacyjnymi narzędziami do przeglądu projektów, takimi jak adnotacje środowiskowe i karteczki samoprzylepne, jak również migawki umożliwiające użytkownikom przeskoczenie z powrotem do zapisanego stanu wizualizacji w określonej konfiguracji.

Designcenter Immersive Explorer jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem Value Based Licensing Designcenter.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z interfejsem holograficznym w słabo oświetlonym pomieszczeniu
Licencjonowanie przy użyciu tokenów

Co to jest Value Based Licensing Designcenter?

Zwiększ obsługę Designcenter lub Designcenter X Value Based Licensing (licencjonowanie tokenów): elastyczny, skalowalny i opłacalny sposób dostępu do szerokiej gamy specjalistycznych i zaawansowanych możliwości.

Otrzymuj pulę tokenów, a następnie rozprowadzaj je między zespoły, aby uzyskać dostęp do modułów Designcenter w razie potrzeby. Ilość tokenów w puli określa ilość modułów, do których można uzyskać dostęp w tym samym czasie, z opcją dodawania większej liczby tokenów w miarę zmiany potrzeb biznesowych.

Kolorowa grafika przedstawiająca tokeny licencyjne oparte na wartości NX z abstrakcyjnymi kształtami i liniami

Inżynieria immersyjna dla różnych branż

Dowiedz się, w jaki sposób podejścia inżynierii immersyjnej przekształcają różne branże. Technologie te są stosowane w szerokim zakresie sektorów szkoleń, projektowania produktów, marketingu, obsługi klienta i innych zastosowań.

Studium przypadku

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:San Diego, California, United States